3012.261 - SIMPLEX-moukari
Kumikomposiitti, pystyssä pysyvä / TPE-soft; valurautarunko ja hikkorivarsi

SIMPLEX sarja 3012 -vasaroissa on suosittu materiaaliyhdistelmästä TPE-soft/kumikomposiitti tehty iskupää.

Sininen TPE-soft-iskupää (sarja 3201) on SIMPLEX-malliston pehmein iskupää. Koska se vaimentaa tehokkaasti iskuja, se sopii töihin, joissa tarvitaan pehmeämpi kosketus. Perinteisistä kumivasaroista poiketen se ei jätä haitallista mustaa jälkeä.

Nerokkaan muotoilunsa ansiosta uuden pystyssä pysyvän ”stand-up”-iskupään (3202.2) ansiosta vasara pysyy tukevasti pystyssä, joten sitä varten ei tarvitse kumartua. Näin työt sujuvat ergonomisesti ja selkää säästävästi. Erittäin hyvin kulutusta kestävä, iskuja vaimentava kumiseos kestää paljon kauemmin kovaa käyttöä kuin perinteinen kumivasara.

Moukarin 70 cm:n hikkorivarteen on helppo tarttua seisoma-asennosta.

Valurautaiseen runkoon on integroitu vartta suojaava holkki, joka tekee yhdistelmästä erittäin murtolujan. 

SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.

Tästä versiosta on saatavana koot D 60 mm ja D80mm.

Ominaisuudet:

  • Halderin suosikkimallin kehitelmä. “Stand-up”-muotoiltu kumikomposiitti-iskupää (3202.2) suojelee selkää ja vähentää kumartelun tarvetta.
  • SIMPLEX-vaihtopäävasara, jonka iskupää on valmistettu TPE-soft-materiaalin (sininen, pehmeä, värjäämätön) / pystyssä pysyvän ”stand-up”-kumipään yhdistelmästä, joka vähentää kumartelun tarvetta ja suojelee siten selkää.
  • Valurautarunko, johon on integroitu varrensuojaholkki ja jonka iskulujuus on huippuluokkaa.
  • 70 cm:n hikkorikahvaan on helppo tarttua seisoma-asennosta.
  • Kaikki osat voidaan vaihtaa / jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja resursseja.
  • Tästä versiosta on saatavana koot D 60 mm ja D80mm.

Käyttö

Puutarhanhoito ja maisemointi, kivityöt, muuratut rakenteet /portaat, katteiden asennus

 

Vasarassa on runkoon integroitu "Stand-Up"-iskupää, joka pitää työkalun pystyssä.

Tämä artikkeli 3012.261 - SIMPLEX-moukari Kumikomposiitti, pystyssä pysyvä / TPE-soft; valurautarunko ja hikkorivarsi / (Ø: 60 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote SIMPLEX-mou­ka­rit Kumikomposiitti, pystyssä pysyvä / TPE-soft; valurautarunko ja hikkorivarsi (EH 3012.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Tuote-Nro.
Hinta [€]
Saatavilla
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
780 mm
gewicht [g]:
1835 g
Tuote-Nro.:
3012.261
SIMPLEX-moukari
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 780 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 780 mm x 150 mm x 60 mm
  • Paino: 1835 g
  • GTIN: 4030618311218
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002

Materiaali

Varsi

  • Hikkori

Iskupää 1

  • Kumikomposiitti, musta, pystyssä pysyvä malli
  • Keskikova
  • Iskua vaimentava
  • Hajuton
  • Kulutusta kestävä

Iskupää  2

  • TPE-soft, sininen
  • Värjäämätön
  • Pehmeä

Runko

  • Valurauta
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 3012.261
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Application overview hand tools
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."