Video na příkladu upínacího systému s drážkami V70 ukazuje, jak snadno a rychle mohou být modulární přípravky sestaveny.
Systém s drážkami je založený na základových deskách o rozměrech mřížek 70 mm. Modulární upínací systémy mohou být umístěny a upnuty současně, což umozňuje rychlou montáž. Upínací systém s drážkami V70 je obzvláště vhodný pro obrábění komplikovaných obrobků díky jeho tvarovým schopnostem a velké flexibilitě.
Polohování základové desky na stole stroje se provádí pomocí lícování montážních otvorů kvality H6 a/nebo středící drážkou. Různá upínací tělesa, drážkované upínací úhly, upínací tyče, dorazy, úhlové kusy, svěráky s pohyblivými nebo pevnými čelistmi, podpěrné čepy, hranoly a mnoho dalších kontsrukčních prvků poskytují neomezené možnosti použití.
Modulární upínací systémy jsou ideální pro startovací série, prototypy a malá množství.