3210.758 - SIMPLEX-plastové pouzdro
pro SIMPLEX-čepel sekery

Toto plastové pouzdro umožňuje upnout štípací vložku do SIMPLEX-těla.

Tento výrobek 3210.758 - SIMPLEX-plastové pouzdro pro SIMPLEX-čepel sekery / () je variantou skupiny výrobků SIMPLEX-plastové pouzdro pro SIMPLEX-čepel sekery (EH 3210.)

gewicht [g]
Objednací číslo
Cena [€]
Dostupnost
gewicht [g]:
15 g
Objednací číslo:
3210.758
SIMPLEX-plastové pouzdro
  • Délka x šířka x výška: 52,6 mm x 25,6 mm x 33,2 mm
  • Hmotnost: 15 g
  • GTIN: 4030618302810
  • proficl@ss 5.0: EAA616c009
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-01

Materiál

  • plast
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 3210.758
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
SIMPLEX splitting axe
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Application overview hand tools
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.