3011.759 - Náhradní šroub
pro tělo SIMPLEX-štípací sekery

gewicht [g]
Objednací číslo
Cena [€]
Dostupnost
gewicht [g]:
49,13 g
Objednací číslo:
3011.759
Náhradní šroub
  • Délka x šířka x výška: 40 mm x 16 mm x 16 mm
  • Hmotnost: 49,13 g
  • GTIN: 4030618312673
  • proficl@ss 5.0: EAA616c009
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-01

Poznámky

Komplet se šroubem, maticí a pružným kroužkem.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 3011.759
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
SIMPLEX splitting axe
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Application overview hand tools
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.