SUPERCRAFT-kladiva s měkkou vložkou
s lakovanou, ergonomicky tvarovanou násadou z hickory, tlumící vibrace

EH 3366.

Trubková hlava kladiv s měkkou vložkou SUPERCRAFT je naplněna ocelovým šrotem. To znamená, že při nárazu na obrobek je energie úderu přenesena s mírným zpožděním. Snížený zpětný odraz zaručuje dokonalé absorbování energie. Výsledkem je pak velmi silný úder. Navíc je práce s kladivy SUPERCRAFT výrazně bezpečnější, šetrnější ke kloubům a méně hlučná než s běžnými ocelovými kladivy.

Vložky nabízí vynikající vlastnosti úderu a zaručují maximální pevnost s nejdelší životností. Jsou z extrudovaného, extrémně homogenního materiálu. Ve srovnání s vložkami ze vstřikovaného plastu jsou tak výrazně odolnější proti opotřebení a dokonce ani při teplotách pod bodem mrazu se nevyštípávají.

Ergonomicky tvarovaná, lakovaná a velmi stabilní násada z hickory tlumí vibrace.

Ochranné pouzdro násady předchází chybným úderům. Bezpečné spojení násady a hlavy je zaručeno díky hliníkovému klínu a pojistnému kolíku. Všechny svary jsou kompletně roboticky svařené. Extrémně těsný a kvalitní svar mezi údernou plochou a hlavou kladiva brání unikání ocelového šrotu i při maximálním zatížení. Odolná vrstva práškové barvy chrání před korozí.

Násada a vložky jsou vyměnitelné.

Toto provedení je k dostání od průměru 20 mm do 80 mm a také jako perlík o hmotnosti až 9300 g.

Vlastnosti výrobku:

  • Bezodrazové, pro velmi silné údery.
  • Tlumí hluk a je šetrné ke kloubům.
  • Vložky ze speciálního nylonu s maximální pevností.
  • Kompletně roboticky svařené.
  • Tlumící vibrace, ergonomicky tvarovaná, velmi stabilní a lakovaná násada z hickory.
  • Ochranné pouzdro násady předchází chybným úderům.
  • Násada a vložky vyměnitelné.
  • K dostání od průměru 20 mm do 80 mm a také jako perlík o hmotnosti až 9300 g.

Oblasti použití

Polohování a spojování obrobků ve svěráku, tvarování plechu, montáž obrobků s ostrými hranami, montáž a opravy motorových a nákladních vozidel, stavba lešení, vyrovnávací práce, bytová výstavba, stavba zařízení, údržbářské práce, zatloukání železných kolíků/kovových sloupků, vhodné pro silné údery, páčení, čalounické/sedlářské práce, děrování s průbojníkem, zatloukání ok s razníkem na oka, zatloukání svorek

Vaše vyhledávání dosáhlo 10 výsledků

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Další detaily

Objednací číslo
Cena [€]
Dostupnost
Ø [mm]:
20 mm
lkopf [mm]:
105 mm
lhges [mm]:
300 mm
gewicht [g]:
245 g
Objednací číslo:
3366.020
SUPERCRAFT-kladivo s měkkou vložkou
  • Ø: 20 mm
  • lkopf : 105 mm
  • lhges : 300 mm
  • Délka x šířka x výška: 300 mm x 105 mm x 20 mm
  • Hmotnost: 245 g
  • GTIN: 4030618301578
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
25 mm
lkopf [mm]:
105 mm
lhges [mm]:
305 mm
gewicht [g]:
325 g
Objednací číslo:
3366.025
SUPERCRAFT-kladivo s měkkou vložkou
  • Ø: 25 mm
  • lkopf : 105 mm
  • lhges : 305 mm
  • Délka x šířka x výška: 305 mm x 105 mm x 27 mm
  • Hmotnost: 325 g
  • GTIN: 4030618301585
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
110 mm
lhges [mm]:
330 mm
gewicht [g]:
460 g
Objednací číslo:
3366.030
SUPERCRAFT-kladivo s měkkou vložkou
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 110 mm
  • lhges : 330 mm
  • Délka x šířka x výška: 330 mm x 110 mm x 32 mm
  • Hmotnost: 460 g
  • GTIN: 4030618301592
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
35 mm
lkopf [mm]:
110 mm
lhges [mm]:
335 mm
gewicht [g]:
560 g
Objednací číslo:
3366.035
SUPERCRAFT-kladivo s měkkou vložkou
  • Ø: 35 mm
  • lkopf : 110 mm
  • lhges : 335 mm
  • Délka x šířka x výška: 335 mm x 110 mm x 37 mm
  • Hmotnost: 560 g
  • GTIN: 4030618301608
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
355 mm
gewicht [g]:
715 g
Objednací číslo:
3366.040
SUPERCRAFT-kladivo s měkkou vložkou
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 355 mm
  • Délka x šířka x výška: 355 mm x 115 mm x 42 mm
  • Hmotnost: 715 g
  • GTIN: 4030618301615
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
45 mm
lkopf [mm]:
120 mm
lhges [mm]:
360 mm
gewicht [g]:
830 g
Objednací číslo:
3366.045
SUPERCRAFT-kladivo s měkkou vložkou
  • Ø: 45 mm
  • lkopf : 120 mm
  • lhges : 360 mm
  • Délka x šířka x výška: 360 mm x 120 mm x 46 mm
  • Hmotnost: 830 g
  • GTIN: 4030618301622
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
120 mm
lhges [mm]:
365 mm
gewicht [g]:
990 g
Objednací číslo:
3366.050
SUPERCRAFT-kladivo s měkkou vložkou
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 120 mm
  • lhges : 365 mm
  • Délka x šířka x výška: 365 mm x 120 mm x 53 mm
  • Hmotnost: 990 g
  • GTIN: 4030618301639
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
145 mm
lhges [mm]:
360 mm
gewicht [g]:
1705 g
Objednací číslo:
3366.060
SUPERCRAFT-kladivo s měkkou vložkou
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 145 mm
  • lhges : 360 mm
  • Délka x šířka x výška: 360 mm x 145 mm x 60 mm
  • Hmotnost: 1705 g
  • GTIN: 4030618301646
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
70 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
370 mm
gewicht [g]:
2215 g
Objednací číslo:
3366.070
SUPERCRAFT-kladivo s měkkou vložkou
  • Ø: 70 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 370 mm
  • Délka x šířka x výška: 370 mm x 150 mm x 70 mm
  • Hmotnost: 2215 g
  • GTIN: 4030618301653
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
168 mm
lhges [mm]:
380 mm
gewicht [g]:
3210 g
Objednací číslo:
3366.080
SUPERCRAFT-kladivo s měkkou vložkou
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 168 mm
  • lhges : 380 mm
  • Délka x šířka x výška: 380 mm x 168 mm x 80 mm
  • Hmotnost: 3210 g
  • GTIN: 4030618301660
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

Materiál

Násada

  • Hickora

Vložky

  • Nylon, bílá
  • tvrdé
  • Velmi odolná proti opotřebení
  • bez vyštípnutí (dokonce i při teplotách pod nulou)
  • tlumí hluk
  • velmi vysoká síla úderu
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 3366. SUPERCRAFT-kladiva s měkkou vložkou – s lakovanou, ergonomicky tvarovanou násadou z hickory, tlumící vibrace
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
SUPERCRAFT soft-face mallets
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Assembly Instructions SUPERCRAFT inserts
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Application overview hand tools
Kategorie:
Informační materiál
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).