Upínač horní je univerzální mechanický upínací prvek pro rychlé a komfortní upnutí a výměnu obrobku pomocí rukou otočného upínacího ramene.
Upínače mají tyto výhody:
Tento výrobek 23310.0065 - Upínače horní otočné, velikost 60 / s upínacím šroubem (d1: 60 mm) je variantou skupiny výrobků Upínače horní otočné, velikost 60 (EH 23310.)
Upínač
Upínací výška může být zvýšena pomocí meziválců EH 23310. a podložek EH 1617. a snížena výkyvnými opěrkami.
Tyto upínače se upevňují dvěma způsoby:
Válec musí dosedat celou plochou.
Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c
Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024
Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels