Tato lanka jsou určena pro připojení k čepům se závitovými segmenty, samojistným (EH 22355./EH 22356.) a slouží jako prevence proti ztrátě.
Tento výrobek 22355.6012 - Lanko pro čep se závitovými segmenty, samojistný, s hvězdicí / nerez, se svorkou a očkem (l: 200 mm) je variantou skupiny výrobků Lanka pro čep se závitovými segmenty, samojistný, s hvězdicí (EH 22355.)
Svorka
Očko
Lanko
Opláštění lanka
Nestandardní provedení dle poptávky.
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels