3688.003 - Magnetický držák

Magnetický držák od firmy Halder se používá jako multifunkční a všestranný držák pro ofukovací pistole, kabely, hadice, oblečení, pásky pro uzavření prostoru a mnohé další. Předměty lze tak snadno upevnit nebo zavěsit, aniž by se držák musel šroubovat.

Robustní držák z plastu disponuje díky 6 neodymovým magnetům (o průměru 65 mm) vysokou přídržnou silou. Pogumovaná dosedací plocha je odolná proti olejům a brání poškrábání přídržné plochy.

Speciální tvar umožňuje dvě odděleně použitelné zóny (např. pro vzduchovou pistoli a hadici) a brání nežádoucímu sklouznutí nebo spadnutí upevněného / zavěšeného předmětu. Díky tomu je pracoviště bezpečné a bez rizika zakopnutí.

Magnetické držáky jsou baleny jednotlivě v kartonové krabici, která slouží také jako ochranný obal s bezpečnostními pokyny a návodem k použití.

Tento výrobek je k dostání v modré a černé barvě.

Vlastnosti výrobku:

  • Multifunkčně použitelný držák bez nutnosti šroubování.
  • Odolné plastové provedení.
  • Vysoká přídržná síla díky šesti neodymovým magnetům (průměr 65 mm).
  • Pogumovaná dosedací plocha je odolná proti olejům a brání poškrábání přídržné plochy.
  • Speciální tvar umožňuje dvě odděleně použitelné zóny.
  • Atraktivní prodejní balení s bezpečnostními pokyny a návodem k použití.
  • K dostání v modré a černé barvě.

Oblasti použití

Ofukovací pistole, kabely, oblečení, páska pro uzavření prostoru a další pomůcky lze snadno připevnit / zavěsit!

Tento výrobek 3688.003 - Magnetický držák / () je variantou skupiny výrobků Magnetický držák (EH 3688.)

d [mm]
l [mm]
Barva
gewicht [g]
Objednací číslo
Cena [€]
Dostupnost
d [mm]:
75 mm
l [mm]:
100 mm
Barva:
černá
gewicht [g]:
250 g
Objednací číslo:
3688.003
Magnetický držák
  • d: 75 mm
  • l: 100 mm
  • Barva: černá
  • Hmotnost: 250 g
  • GTIN: 4030618309901
  • proficl@ss 5.0: EAB489h002
  • ecl@ss 10.1: 21-02-08-13

Materiál

Magnet

  • Permanentní magnet

Základní těleso

  • plast

Poznámky

OEM-provedení s individuálně navrženou čelní plochou (nálepka) dle poptávky.

Balení po 10 ks (objednací množství v kusech)

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 3688.003
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Application overview hand tools
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.