定位柱 
 IM0009185 Foto Banner

定位柱 

弹簧柱/弹簧体 - Erwin Halder KG

弹簧柱塞是由球和销组成的弹簧元件。弹簧柱塞通常也称为球的捕捉器。它们广泛的适用于不同行业的应用,例如:用于固定,锁定到位,定位。

我们使用的装配程序和特定的製造工艺使我们能够保证卓越的功能可靠性 - 例如,通过认证的弹簧载荷和弹簧行程。

我们详尽的产品组合包括大量的库存设计:

  • 带螺纹,旋入式(M3 至 M24)和平滑的压入式(直径 2 至 12 mm)
  • 由钢,不锈钢(1.4305)和塑料所製成的本体
  • 由硬化钢,不锈钢(1.4305),塑料和陶瓷所製成的球
  • 由硬化钢,不锈钢(1.4305)和塑料所製成的销
  • 各种弹簧负载(轻型,标准型,重型)
  • 通过内六角和沟槽安装
  • 有 / 无头(螺纹型号)
  • 有 / 无轴环(光滑型号)

该产品系列的最新产品是带有移动球的弹簧柱塞。除了最小化对接件上的磨损之外,塑料嵌装的球是电绝缘的。

作为补充螺纹型号的选项,我们还提供螺纹涂层。

作为我们的公制产品的补充,英制尺寸的设计也可以提供。

对于特殊应用,我们还可以设计和製作客户所需。