定位柱  光滑 

EH 22070.

专门设计用于在工具制造使用。

可用于顶销和弹簧止块。

无法让完整的定位柱或任何个别的零件从固定孔出来。

您的选择导致 8 打击

材质 
弹簧荷重 
d1 -0,05 [mm]
l1 [mm]
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
材质 :
钢 
弹簧荷重 :
标准的  
d1 -0,05 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
20 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
品项品号.:
22070.0006
CAD
文件
Spring Plunger
  • 切削钢, 标准弹簧荷重 
  • d1 -0,05: 6 mm
  • d2: 2,7 mm
  • d3: 8 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: 3,2 mm
  • l3: 6 mm
  • 行程  s: 3,5 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 10 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 22 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 定位孔  H7: 6 mm
  • 重量: 4 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
钢 
弹簧荷重 :
标准的  
d1 -0,05 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
24 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 30 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 88 N
品项品号.:
22070.0008
CAD
文件
Spring Plunger
  • 切削钢, 标准弹簧荷重 
  • d1 -0,05: 8 mm
  • d2: 3,9 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 3,2 mm
  • l3: 8 mm
  • 行程  s: 4,5 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 30 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 88 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 定位孔  H7: 8 mm
  • 重量: 7,4 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
钢 
弹簧荷重 :
标准的  
d1 -0,05 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
30 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 42 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
品项品号.:
22070.0010
CAD
文件
Spring Plunger
  • 切削钢, 标准弹簧荷重 
  • d1 -0,05: 10 mm
  • d2: 5,9 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 30 mm
  • l2: 4 mm
  • l3: 10 mm
  • 行程  s: 5,5 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 42 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 110 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 定位孔  H7: 10 mm
  • 重量: 15 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
钢 
弹簧荷重 :
标准的  
d1 -0,05 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
36 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 50 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 130 N
品项品号.:
22070.0012
CAD
文件
Spring Plunger
  • 切削钢, 标准弹簧荷重 
  • d1 -0,05: 12 mm
  • d2: 7,9 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 5 mm
  • l3: 12 mm
  • 行程  s: 6,5 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 50 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 130 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 定位孔  H7: 12 mm
  • 重量: 27 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
不锈钢   
弹簧荷重 :
标准的  
d1 -0,05 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
20 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
品项品号.:
22070.0106
CAD
文件
Spring Plunger
  • 不锈钢, 标准弹簧荷重 
  • d1 -0,05: 6 mm
  • d2: 2,7 mm
  • d3: 8 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: 3,2 mm
  • l3: 6 mm
  • 行程  s: 3,5 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 10 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 22 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 定位孔  H7: 6 mm
  • 重量: 4 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
不锈钢   
弹簧荷重 :
标准的  
d1 -0,05 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
24 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 30 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 88 N
品项品号.:
22070.0108
CAD
文件
Spring Plunger
  • 不锈钢, 标准弹簧荷重 
  • d1 -0,05: 8 mm
  • d2: 3,9 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 3,2 mm
  • l3: 8 mm
  • 行程  s: 4,5 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 30 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 88 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 定位孔  H7: 8 mm
  • 重量: 7,5 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
不锈钢   
弹簧荷重 :
标准的  
d1 -0,05 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
30 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 42 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
品项品号.:
22070.0110
CAD
文件
Spring Plunger
  • 不锈钢, 标准弹簧荷重 
  • d1 -0,05: 10 mm
  • d2: 5,9 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 30 mm
  • l2: 4 mm
  • l3: 10 mm
  • 行程  s: 5,5 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 42 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 110 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 定位孔  H7: 10 mm
  • 重量: 15 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
不锈钢   
弹簧荷重 :
标准的  
d1 -0,05 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
36 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 50 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 130 N
品项品号.:
22070.0112
CAD
文件
Spring Plunger
  • 不锈钢, 标准弹簧荷重 
  • d1 -0,05: 12 mm
  • d2: 7,9 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 5 mm
  • l3: 12 mm
  • 行程  s: 6,5 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 50 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 130 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 定位孔  H7: 12 mm
  • 重量: 27 g
show article view
Spring Plunger

材质 

螺絲形支撐座

  • 钢,表面硬化,染黑 
  • 不锈钢  1.4305, 氮化 

本体

  • 切削钢, 染黑 
  • 不锈钢 1.4305  

弹簧

  • 不锈钢   

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。 

定位柱经过特别测试,以得知其弹簧的范围和作用。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 22070. 定位柱  – 光滑 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Spring Plungers - Customized parts
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Spring Plungers - INCH
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Spring Plungers
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Flyer Spring Plungers
分类:
讯息素材
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
请选择一个变体(订单表选项卡中的产品编号)以获取完整和详细的合规信息