定位柱  with collar and ball, front slot

EH 22075.

适用于定位、供压或顶举。

This spring plunger is characterised by the collar with front slot. This makes it suitable for applications that require a flat surface when screwed in.

您的选择导致 24 打击

材质 
珠子 
d1 [mm]
l1 [mm]
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
材质 :
钢 
珠子 :
不锈钢,硬化 
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
4 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 1,7 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 3,9 N
品项品号.:
22075.0004
CAD
文件
Spring Plunger
  • body from free cutting steel, ball from stainless steel, standard spring load
  • d1: M4
  • l1: 4 mm
  • d2: 2 mm
  • d3 -0,1: 5,5 mm
  • l2 -0,1: 0,6 mm
  • n: 0,6 mm
  • 行程  s +0,1 -0,1: 0,6 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 1,7 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 3,9 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 0,3 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
钢 
珠子 :
不锈钢,硬化 
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
5 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 2,9 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 4,5 N
品项品号.:
22075.0005
CAD
文件
Spring Plunger
  • body from free cutting steel, ball from stainless steel, standard spring load
  • d1: M5
  • l1: 5 mm
  • d2: 3 mm
  • d3 -0,1: 7 mm
  • l2 -0,1: 0,8 mm
  • n: 1,2 mm
  • 行程  s +0,1 -0,1: 0,8 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 2,9 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 4,5 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 0,5 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
钢 
珠子 :
不锈钢,硬化 
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
6 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 3,6 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 8,7 N
品项品号.:
22075.0006
CAD
文件
Spring Plunger
  • body from free cutting steel, ball from stainless steel, standard spring load
  • d1: M6
  • l1: 6 mm
  • d2: 3,5 mm
  • d3 -0,1: 8 mm
  • l2 -0,1: 1 mm
  • n: 1,3 mm
  • 行程  s +0,1 -0,1: 1 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 3,6 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 8,7 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 0,8 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
钢 
珠子 :
不锈钢,硬化 
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
7 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 5,4 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 10,2 N
品项品号.:
22075.0008
CAD
文件
Spring Plunger
  • body from free cutting steel, ball from stainless steel, standard spring load
  • d1: M8
  • l1: 7 mm
  • d2: 5 mm
  • d3 -0,1: 10 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 1,5 mm
  • 行程  s +0,1 -0,1: 1,6 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 5,4 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 10,2 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 1,9 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
钢 
珠子 :
不锈钢,硬化 
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
9 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 7,4 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 17,5 N
品项品号.:
22075.0010
CAD
文件
Spring Plunger
  • body from free cutting steel, ball from stainless steel, standard spring load
  • d1: M10
  • l1: 9 mm
  • d2: 6,35 mm
  • d3 -0,1: 12 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 1,5 mm
  • 行程  s +0,1 -0,1: 1,9 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 7,4 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 17,5 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 3,6 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
钢 
珠子 :
不锈钢,硬化 
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
11,5 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 10,8 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 22,3 N
品项品号.:
22075.0012
CAD
文件
Spring Plunger
  • body from free cutting steel, ball from stainless steel, standard spring load
  • d1: M12
  • l1: 11,5 mm
  • d2: 8 mm
  • d3 -0,1: 14 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 2,7 mm
  • 行程  s +0,1 -0,1: 2,4 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 10,8 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 22,3 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 6 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
不锈钢   
珠子 :
不锈钢,硬化 
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
4 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 1,7 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 3,9 N
品项品号.:
22075.0404
CAD
文件
Spring Plunger
  • 身体和不锈钢球,标准弹簧负载
  • d1: M4
  • l1: 4 mm
  • d2: 2 mm
  • d3 -0,1: 5,5 mm
  • l2 -0,1: 0,6 mm
  • n: 0,6 mm
  • 行程  s +0,1 -0,1: 0,6 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 1,7 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 3,9 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 0,3 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
不锈钢   
珠子 :
不锈钢,硬化 
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
5 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 2,9 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 4,5 N
品项品号.:
22075.0405
CAD
文件
Spring Plunger
  • 身体和不锈钢球,标准弹簧负载
  • d1: M5
  • l1: 5 mm
  • d2: 3 mm
  • d3 -0,1: 7 mm
  • l2 -0,1: 0,8 mm
  • n: 1,2 mm
  • 行程  s +0,1 -0,1: 0,8 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 2,9 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 4,5 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 0,5 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
不锈钢   
珠子 :
不锈钢,硬化 
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
6 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 3,6 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 8,7 N
品项品号.:
22075.0406
CAD
文件
Spring Plunger
  • 身体和不锈钢球,标准弹簧负载
  • d1: M6
  • l1: 6 mm
  • d2: 3,5 mm
  • d3 -0,1: 8 mm
  • l2 -0,1: 1 mm
  • n: 1,3 mm
  • 行程  s +0,1 -0,1: 1 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 3,6 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 8,7 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 0,9 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
不锈钢   
珠子 :
不锈钢,硬化 
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
7 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 5,4 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 10,2 N
品项品号.:
22075.0408
CAD
文件
Spring Plunger
  • 身体和不锈钢球,标准弹簧负载
  • d1: M8
  • l1: 7 mm
  • d2: 5 mm
  • d3 -0,1: 10 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 1,5 mm
  • 行程  s +0,1 -0,1: 1,6 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 5,4 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 10,2 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 1,9 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
不锈钢   
珠子 :
不锈钢,硬化 
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
9 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 7,4 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 17,5 N
品项品号.:
22075.0410
CAD
文件
Spring Plunger
  • 身体和不锈钢球,标准弹簧负载
  • d1: M10
  • l1: 9 mm
  • d2: 6,35 mm
  • d3 -0,1: 12 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 1,5 mm
  • 行程  s +0,1 -0,1: 1,9 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 7,4 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 17,5 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 3,7 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
不锈钢   
珠子 :
不锈钢,硬化 
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
11,5 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 10,8 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 22,3 N
品项品号.:
22075.0412
CAD
文件
Spring Plunger
  • 身体和不锈钢球,标准弹簧负载
  • d1: M12
  • l1: 11,5 mm
  • d2: 8 mm
  • d3 -0,1: 14 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 2,7 mm
  • 行程  s +0,1 -0,1: 2,4 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 10,8 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 22,3 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 6,1 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
塑胶
珠子 :
不锈钢,硬化 
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
4 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 2,1 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 3,9 N
品项品号.:
22075.0604
CAD
文件
Spring Plunger
  • 从热塑性塑料体,不锈钢球,标准弹簧负载
  • d1: M4
  • l1: 4 mm
  • d2: 2 mm
  • d3 -0,1: 5,5 mm
  • l2 -0,1: 0,6 mm
  • n: 0,6 mm
  • 行程  s +0,1 -0,1: 0,5 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 2,1 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 3,9 N
  • Operating temperature range max. : 50 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 重量: 0,1 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
塑胶
珠子 :
不锈钢,硬化 
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
5 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 3,2 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 4,5 N
品项品号.:
22075.0605
CAD
文件
Spring Plunger
  • 从热塑性塑料体,不锈钢球,标准弹簧负载
  • d1: M5
  • l1: 5 mm
  • d2: 3 mm
  • d3 -0,1: 7 mm
  • l2 -0,1: 0,8 mm
  • n: 1,2 mm
  • 行程  s +0,1 -0,1: 0,7 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 3,2 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 4,5 N
  • Operating temperature range max. : 50 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 重量: 0,2 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
塑胶
珠子 :
不锈钢,硬化 
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
6 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 4,1 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 8,7 N
品项品号.:
22075.0606
CAD
文件
Spring Plunger
  • 从热塑性塑料体,不锈钢球,标准弹簧负载
  • d1: M6
  • l1: 6 mm
  • d2: 3,5 mm
  • d3 -0,1: 8 mm
  • l2 -0,1: 1 mm
  • n: 1,3 mm
  • 行程  s +0,1 -0,1: 0,9 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 4,1 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 8,7 N
  • Operating temperature range max. : 50 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 重量: 0,4 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
塑胶
珠子 :
不锈钢,硬化 
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
7 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 5,7 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 10,2 N
品项品号.:
22075.0608
CAD
文件
Spring Plunger
  • 从热塑性塑料体,不锈钢球,标准弹簧负载
  • d1: M8
  • l1: 7 mm
  • d2: 5 mm
  • d3 -0,1: 10 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 1,5 mm
  • 行程  s +0,1 -0,1: 1,5 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 5,7 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 10,2 N
  • Operating temperature range max. : 50 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 重量: 0,9 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
塑胶
珠子 :
不锈钢,硬化 
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
9 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 9,2 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 17,2 N
品项品号.:
22075.0610
CAD
文件
Spring Plunger
  • 从热塑性塑料体,不锈钢球,标准弹簧负载
  • d1: M10
  • l1: 9 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3 -0,1: 12 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 1,5 mm
  • 行程  s +0,1 -0,1: 1,9 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 9,2 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 17,2 N
  • Operating temperature range max. : 50 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 重量: 1,8 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
塑胶
珠子 :
不锈钢,硬化 
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
11,5 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 11,2 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 22,3 N
品项品号.:
22075.0612
CAD
文件
Spring Plunger
  • 从热塑性塑料体,不锈钢球,标准弹簧负载
  • d1: M12
  • l1: 11,5 mm
  • d2: 8 mm
  • d3 -0,1: 14 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 2,7 mm
  • 行程  s +0,1 -0,1: 2,3 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 11,2 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 22,3 N
  • Operating temperature range max. : 50 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 重量: 3,2 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
塑胶
珠子 :
得林白塑料 (POM) 
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
4 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 2,1 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 3,9 N
品项品号.:
22075.0804
CAD
文件
Spring Plunger
  • 由热塑性塑料制成的主体和球体,标准弹簧载荷
  • d1: M4
  • l1: 4 mm
  • d2: 2 mm
  • d3 -0,1: 5,5 mm
  • l2 -0,1: 0,6 mm
  • n: 0,6 mm
  • 行程  s +0,1 -0,1: 0,5 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 2,1 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 3,9 N
  • Operating temperature range max. : 50 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 重量: 0,1 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
塑胶
珠子 :
得林白塑料 (POM) 
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
5 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 3,2 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 4,5 N
品项品号.:
22075.0805
CAD
文件
Spring Plunger
  • 由热塑性塑料制成的主体和球体,标准弹簧载荷
  • d1: M5
  • l1: 5 mm
  • d2: 3 mm
  • d3 -0,1: 7 mm
  • l2 -0,1: 0,8 mm
  • n: 1,2 mm
  • 行程  s +0,1 -0,1: 0,7 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 3,2 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 4,5 N
  • Operating temperature range max. : 50 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 重量: 0,2 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
塑胶
珠子 :
得林白塑料 (POM) 
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
6 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 4,1 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 8,7 N
品项品号.:
22075.0806
CAD
文件
Spring Plunger
  • 由热塑性塑料制成的主体和球体,标准弹簧载荷
  • d1: M6
  • l1: 6 mm
  • d2: 3,5 mm
  • d3 -0,1: 8 mm
  • l2 -0,1: 1 mm
  • n: 1,3 mm
  • 行程  s +0,1 -0,1: 0,9 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 4,1 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 8,7 N
  • Operating temperature range max. : 50 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 重量: 0,4 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
塑胶
珠子 :
得林白塑料 (POM) 
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
7 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 5,7 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 10,2 N
品项品号.:
22075.0808
CAD
文件
Spring Plunger
  • 由热塑性塑料制成的主体和球体,标准弹簧载荷
  • d1: M8
  • l1: 7 mm
  • d2: 5 mm
  • d3 -0,1: 10 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 1,5 mm
  • 行程  s +0,1 -0,1: 1,5 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 5,7 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 10,2 N
  • Operating temperature range max. : 50 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 重量: 0,9 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
塑胶
珠子 :
得林白塑料 (POM) 
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
9 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 9,2 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 17,2 N
品项品号.:
22075.0810
CAD
文件
Spring Plunger
  • 由热塑性塑料制成的主体和球体,标准弹簧载荷
  • d1: M10
  • l1: 9 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3 -0,1: 12 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 1,5 mm
  • 行程  s +0,1 -0,1: 1,9 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 9,2 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 17,2 N
  • Operating temperature range max. : 50 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 重量: 1,8 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
塑胶
珠子 :
得林白塑料 (POM) 
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
11,5 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 11,2 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 22,3 N
品项品号.:
22075.0812
CAD
文件
Spring Plunger
  • 由热塑性塑料制成的主体和球体,标准弹簧载荷
  • d1: M12
  • l1: 11,5 mm
  • d2: 8 mm
  • d3 -0,1: 14 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 2,7 mm
  • 行程  s +0,1 -0,1: 2,3 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 11,2 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 22,3 N
  • Operating temperature range max. : 50 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 重量: 3,2 g
show article view
Spring Plunger

材质 

本体

  • 切削钢, 染黑 
  • 不锈钢 1.4305  
  • 得林蓝塑料 (POM) 

珠子 

  • 不锈钢,硬化 
  • 得林白塑料 (POM) 

弹簧

  • 不锈钢   

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。 

定位柱经过特别测试,以得知其弹簧的范围和作用。

参考

需求的螺纹锁,请参阅附录 - 技术数据 - 

索引阻力的计算,细节请参考本章节的起始。  

产品
品项品号.
可用
产品:
组立工具  
d1: M4 mm
品项品号.:
22075.0904
组立工具  
  • 组立工具  
  • d1: M4
  • b: 50 mm
  • d: 5,2 mm
  • l: 55 mm
  • 重量: 20 g
产品:
组立工具  
d1: M5 mm
品项品号.:
22075.0905
组立工具  
  • 组立工具  
  • d1: M5
  • b: 50 mm
  • d: 6,7 mm
  • l: 55 mm
  • 重量: 24 g
产品:
组立工具  
d1: M6 mm
品项品号.:
22075.0906
组立工具  
  • 组立工具  
  • d1: M6
  • b: 50 mm
  • d: 7,7 mm
  • l: 60 mm
  • 重量: 30 g
产品:
组立工具  
d1: M8 mm
品项品号.:
22075.0908
组立工具  
  • 组立工具  
  • d1: M8
  • b: 60 mm
  • d: 9,7 mm
  • l: 60 mm
  • 重量: 47 g
产品:
组立工具  
d1: M10 mm
品项品号.:
22075.0910
组立工具  
  • 组立工具  
  • d1: M10
  • b: 60 mm
  • d: 11,7 mm
  • l: 70 mm
  • 重量: 72 g
产品:
组立工具  
d1: M12 mm
品项品号.:
22075.0912
组立工具  
  • 组立工具  
  • d1: M12
  • b: 80 mm
  • d: 13,7 mm
  • l: 80 mm
  • 重量: 127 g
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 22075. 定位柱  – with collar and ball, front slot
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Spring Plungers - Customized parts
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Spring Plungers - INCH
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Spring Plungers
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Flyer Spring Plungers
分类:
讯息素材
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
请选择一个变体(订单表选项卡中的产品编号)以获取完整和详细的合规信息