弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
- 热塑性本体,不锈钢珠
- d1 +0,1: 4 mm
- d2: 3 mm
- d3: 4,6 mm
- l1 ±0,2: 5 mm
- l2: ~ 1 mm
- 行程 s: 0,8 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 3 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 6,5 N
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 50 °C
- 定位孔 D1 +0,2: 4 mm
- 重量: 0,2 g
show article view
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 9,4 N
- 热塑性本体,不锈钢珠
- d1 +0,1: 5 mm
- d2: 4 mm
- d3: 5,6 mm
- l1 ±0,2: 6 mm
- l2: ~ 1 mm
- 行程 s: 1 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 6 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 9,4 N
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 50 °C
- 定位孔 D1 +0,2: 5 mm
- 重量: 0,4 g
show article view
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 6,2 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 12,6 N
- 热塑性本体,不锈钢珠
- d1 +0,1: 6 mm
- d2: 5 mm
- d3: 6,5 mm
- l1 ±0,2: 7 mm
- l2: ~ 1 mm
- 行程 s: 1,6 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 6,2 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 12,6 N
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 50 °C
- 定位孔 D1 +0,2: 6 mm
- 重量: 0,7 g
show article view
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 20,4 N
- 热塑性本体,不锈钢珠
- d1 +0,1: 8 mm
- d2: 6,5 mm
- d3: 8,5 mm
- l1 ±0,2: 9 mm
- l2: ~ 1 mm
- 行程 s: 1,9 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 10 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 20,4 N
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 50 °C
- 定位孔 D1 +0,2: 8 mm
- 重量: 1,5 g
show article view
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 11,9 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 22,3 N
- 热塑性本体,不锈钢珠
- d1 +0,1: 10 mm
- d2: 8 mm
- d3: 11 mm
- l1 ±0,2: 13,5 mm
- l2: ~ 1,5 mm
- 行程 s: 2,4 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 11,9 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 22,3 N
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 50 °C
- 定位孔 D1 +0,2: 10 mm
- 重量: 3,1 g
show article view
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
- 本体和珠子 是得林塑料
- d1 +0,1: 4 mm
- d2: 3 mm
- d3: 4,6 mm
- l1 ±0,2: 5 mm
- l2: ~ 1 mm
- 行程 s: 0,8 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 3 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 6,5 N
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 50 °C
- 定位孔 D1 +0,2: 4 mm
- 重量: 0,1 g
show article view
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 9,4 N
- 本体和珠子 是得林塑料
- d1 +0,1: 5 mm
- d2: 4 mm
- d3: 5,6 mm
- l1 ±0,2: 6 mm
- l2: ~ 1 mm
- 行程 s: 1 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 6 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 9,4 N
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 50 °C
- 定位孔 D1 +0,2: 5 mm
- 重量: 0,1 g
show article view
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 6,2 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 12,6 N
- 本体和珠子 是得林塑料
- d1 +0,1: 6 mm
- d2: 5 mm
- d3: 6,5 mm
- l1 ±0,2: 7 mm
- l2: ~ 1 mm
- 行程 s: 1,6 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 6,2 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 12,6 N
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 50 °C
- 定位孔 D1 +0,2: 6 mm
- 重量: 0,2 g
show article view
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 20,4 N
- 本体和珠子 是得林塑料
- d1 +0,1: 8 mm
- d2: 6,5 mm
- d3: 8,5 mm
- l1 ±0,2: 9 mm
- l2: ~ 1 mm
- 行程 s: 1,9 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 10 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 20,4 N
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 50 °C
- 定位孔 D1 +0,2: 8 mm
- 重量: 0,5 g
show article view
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 11,9 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 22,3 N
- 本体和珠子 是得林塑料
- d1 +0,1: 10 mm
- d2: 8 mm
- d3: 11 mm
- l1 ±0,2: 13,5 mm
- l2: ~ 1,5 mm
- 行程 s: 2,4 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 11,9 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 22,3 N
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 50 °C
- 定位孔 D1 +0,2: 10 mm
- 重量: 1,4 g
show article view
材质
本体
珠子
弹簧
注意事项
特殊的样式欢迎洽询。
定位柱经过特别测试,以得知其弹簧的范围和作用。
参考
索引阻力的计算,细节请参考本章节的起始。
组装
本体的弹性设计使得手动固定或顶部固定成为可能。
规格表 EH 22080. 定位柱 – 平滑、轴还和球体、自行钳紧
Spring Plungers - Special parts
符合 RoHS
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含 SVHC 物质
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.
不含 65 号提案物质
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
不含冲突矿物
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。