在软垫安装和皮革制件行业中存在各种各样的挑战 - 从小心拆除软垫家具到用力地打孔操作。Halder 针对每种应用中都能提供最适合的软面槌子!
Profi-Produkte für
在软垫安装和皮革制件行业中存在各种各样的挑战 - 从小心拆除软垫家具到用力地打孔操作。Halder 针对每种应用中都能提供最适合的软面槌子!
HALDER SUPERCRAFT 软面锤尤其适合快速省力地敲入室内装饰用钉子。划痕和损坏情况已成为过去。此外,可以用力敲打装饰缝而不会留下永久性的痕迹。
在敲击孔眼时,将力传递到着力点上是非常重要的。我们尺寸为 D40 和 D50mm 的 SUPERCRAFT 软面锤是您可靠的帮手,可根据您的喜好提供胡桃木、管状钢和防滑的橡胶手柄。一旦您使用过我们的 SUPERCRAFT 产品,就不会再考虑其他没有如此冲击力的产品。
HALDER 的 SIMPLEX 软面锤凭借其两个不同的入子成为真正的“多面手”。使用白色的一面,在夹铁的帮助下可轻松地松开固定夹。使用蓝色的一面,可以敲掉销钉或膨胀铆钉而不会造成损坏。在应用领域上几乎没有任何限制。由于铝外壳的总重量仅为 420g,因此操作起来非常省力。如果您要更大的冲击力,我们建议使用可锻铸铁壳体的版本(670g)。