- 切削钢, 标准弹簧荷重
- d1: M8
- d2: 3,8 mm
- l: 26 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- WS : 2,5 mm
- 行程 s: 3 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 9 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 24 N
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 6,7 g
show article view
- 切削钢, 标准弹簧荷重
- d1: M10
- d2: 4 mm
- l: 28 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- WS : 3 mm
- 行程 s: 3,5 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 15 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 30 N
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 12 g
show article view
- 切削钢, 标准弹簧荷重
- d1: M12
- d2: 6 mm
- l: 35 mm
- n: 2,7 mm
- t: 2 mm
- WS : 4 mm
- 行程 s: 4 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 24 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 50 N
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 20 g
show article view
- 切削钢, 标准弹簧荷重
- d1: M16
- d2: 7,5 mm
- l: 40 mm
- n: 3,2 mm
- t: 2,5 mm
- WS : 5 mm
- 行程 s: 5 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 36 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 58 N
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 43 g
show article view
- 切削钢, 增强 弹簧荷重
- d1: M8
- d2: 3,8 mm
- l: 26 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- WS : 2,5 mm
- 行程 s: 3 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 17 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 39 N
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 6,7 g
show article view
- 切削钢, 增强 弹簧荷重
- d1: M10
- d2: 4 mm
- l: 28 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- WS : 3 mm
- 行程 s: 3,5 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 22 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 43 N
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 12 g
show article view
- 切削钢, 增强 弹簧荷重
- d1: M12
- d2: 6 mm
- l: 35 mm
- n: 2,7 mm
- t: 2 mm
- WS : 4 mm
- 行程 s: 4 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 40 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 80 N
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 20 g
show article view
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 113 N
- 切削钢, 增强 弹簧荷重
- d1: M16
- d2: 7,5 mm
- l: 40 mm
- n: 3,2 mm
- t: 2,5 mm
- WS : 5 mm
- 行程 s: 5 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 44 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 113 N
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 44 g
show article view
- 不锈钢, 标准弹簧荷重
- d1: M8
- d2: 3,8 mm
- l: 26 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- WS : 2,5 mm
- 行程 s: 3 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 9 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 24 N
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 6,8 g
show article view
- 不锈钢, 标准弹簧荷重
- d1: M10
- d2: 4 mm
- l: 28 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- WS : 3 mm
- 行程 s: 3,5 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 15 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 30 N
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 12 g
show article view
- 不锈钢, 标准弹簧荷重
- d1: M12
- d2: 6 mm
- l: 35 mm
- n: 2,7 mm
- t: 2 mm
- WS : 4 mm
- 行程 s: 4 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 24 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 50 N
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 20 g
show article view
- 不锈钢, 标准弹簧荷重
- d1: M16
- d2: 7,5 mm
- l: 40 mm
- n: 3,2 mm
- t: 2,5 mm
- WS : 5 mm
- 行程 s: 5 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 36 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 58 N
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 43 g
show article view
材质
螺絲形支撐座
胶封
本体
弹簧
注意事项
特殊的样式欢迎洽询。
定位柱经过特别测试,以得知其弹簧的范围和作用。
参考
相较于 EH 22060.,即 "无密封", 尺寸 I 、弹簧荷重和温度会有误差。
需求的螺纹锁,请参阅附录 - 技术数据 -
产品:
用于嵌装插销于沟槽的组装工具
用于定位柱
d1: M8
- 用于嵌装插销于沟槽的组装工具
- d1: M8
- b: 60 mm
- d: 6,45 mm
- l: 70 mm
- 重量: 39 g
产品:
用于嵌装插销于沟槽的组装工具
用于定位柱
d1: M10
- 用于嵌装插销于沟槽的组装工具
- d1: M10
- b: 80 mm
- d: 8 mm
- l: 80 mm
- 重量: 66 g
产品:
用于嵌装插销于沟槽的组装工具
用于定位柱
d1: M12
- 用于嵌装插销于沟槽的组装工具
- d1: M12
- b: 80 mm
- d: 9,8 mm
- l: 80 mm
- 重量: 72 g
产品:
用于嵌装插销于沟槽的组装工具
用于定位柱
d1: M16
- 用于嵌装插销于沟槽的组装工具
- d1: M16
- b: 100 mm
- d: 13,5 mm
- l: 105 mm
- 重量: 144 g
特性
标准弹簧荷重: 无标示
强化弹簧荷重: 以两条线标示
组装
定位柱可藉由沟槽或内六角来固定及移除。
利用专用工具在沟槽上固定 (顶销端)
规格表 EH 22060. 定位柱 – 有内六角和密封垫
Spring Plungers - Customized parts
请选择一个变体(订单表选项卡中的产品编号)以获取完整和详细的合规信息