- 带有母螺纹在两端 – 相片 1
- d1: 15 mm
- l1: 15 mm
- d2: M4
- d3: 12 mm
- s: 2 mm
- t: ~ 4 mm
- 弹簧比率 R : 44 N/mm
- 荷重能力 max. : 166 N
- 弹簧范围 : 3,75 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 6 g
show article view
- 带有母螺纹在两端 – 相片 1
- d1: 20 mm
- l1: 15 mm
- d2: M6
- d3: 14 mm
- s: 2 mm
- t: ~ 6 mm
- 弹簧比率 R : 77 N/mm
- 荷重能力 max. : 289 N
- 弹簧范围 : 3,75 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 16 g
show article view
- 带有母螺纹在两端 – 相片 1
- d1: 20 mm
- l1: 20 mm
- d2: M6
- d3: 16 mm
- s: 2 mm
- t: ~ 6 mm
- 弹簧比率 R : 52 N/mm
- 荷重能力 max. : 261 N
- 弹簧范围 : 5 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 19 g
show article view
- 带有母螺纹在两端 – 相片 1
- d1: 25 mm
- l1: 20 mm
- d2: M6
- d3: 20 mm
- s: 2 mm
- t: ~ 6 mm
- 弹簧比率 R : 153 N/mm
- 荷重能力 max. : 767 N
- 弹簧范围 : 5 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 22 g
show article view
- 带有母螺纹在两端 – 相片 1
- d1: 30 mm
- l1: 20 mm
- d2: M8
- d3: 22 mm
- s: 2 mm
- t: ~ 8 mm
- 弹簧比率 R : 202 N/mm
- 荷重能力 max. : 1010 N
- 弹簧范围 : 5 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 31 g
show article view
- 带有母螺纹在两端 – 相片 1
- d1: 40 mm
- l1: 25 mm
- d2: M8
- d3: 30 mm
- s: 2 mm
- t: ~ 8 mm
- 弹簧比率 R : 462 N/mm
- 荷重能力 max. : 2890 N
- 弹簧范围 : 6,25 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 64 g
show article view
- 带有母螺纹在两端 – 相片 1
- d1: 40 mm
- l1: 30 mm
- d2: M8
- d3: 33 mm
- s: 2 mm
- t: ~ 8 mm
- 弹簧比率 R : 236 N/mm
- 荷重能力 max. : 1798 N
- 弹簧范围 : 7,5 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 80 g
show article view
- 带有母螺纹在两端 – 相片 1
- d1: 50 mm
- l1: 30 mm
- d2: M10
- d3: 42 mm
- s: 2 mm
- t: ~ 10 mm
- 弹簧比率 R : 200 N/mm
- 荷重能力 max. : 1499 N
- 弹簧范围 : 7,5 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 109 g
show article view
- 带有母螺纹在两端 – 相片 1
- d1: 75 mm
- l1: 40 mm
- d2: M12
- d3: 60 mm
- s: 3 mm
- t: ~ 12 mm
- 弹簧比率 R : 330 N/mm
- 荷重能力 max. : 3298 N
- 弹簧范围 : 10 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 310 g
show article view
- 适用于下列尺寸的组立工具 – 相片 2
- d1: 10 mm
- l1: 10 mm
- d2: M4
- d3: 8 mm
- l2: 10 mm
- s: 1 mm
- t: ~ 4 mm
- 弹簧比率 R : 35 N/mm
- 荷重能力 max. : 88 N
- 弹簧范围 : 2,5 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 3 g
show article view
- 适用于下列尺寸的组立工具 – 相片 2
- d1: 15 mm
- l1: 15 mm
- d2: M4
- d3: 12 mm
- l2: 10 mm
- s: 2 mm
- t: ~ 4 mm
- 弹簧比率 R : 38 N/mm
- 荷重能力 max. : 142 N
- 弹簧范围 : 3,75 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 8 g
show article view
- 适用于下列尺寸的组立工具 – 相片 2
- d1: 20 mm
- l1: 15 mm
- d2: M6
- d3: 14 mm
- l2: 18 mm
- s: 2 mm
- t: ~ 6 mm
- 弹簧比率 R : 96 N/mm
- 荷重能力 max. : 360 N
- 弹簧范围 : 3,75 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 17 g
show article view
- 适用于下列尺寸的组立工具 – 相片 2
- d1: 20 mm
- l1: 20 mm
- d2: M6
- d3: 16 mm
- l2: 18 mm
- s: 2 mm
- t: ~ 6 mm
- 弹簧比率 R : 61 N/mm
- 荷重能力 max. : 305 N
- 弹簧范围 : 5 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 19 g
show article view
- 适用于下列尺寸的组立工具 – 相片 2
- d1: 25 mm
- l1: 20 mm
- d2: M6
- d3: 20 mm
- l2: 18 mm
- s: 2 mm
- t: ~ 6 mm
- 弹簧比率 R : 224 N/mm
- 荷重能力 max. : 1119 N
- 弹簧范围 : 5 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 24 g
show article view
- 适用于下列尺寸的组立工具 – 相片 2
- d1: 30 mm
- l1: 20 mm
- d2: M8
- d3: 22 mm
- l2: 20 mm
- s: 2 mm
- t: ~ 8 mm
- 弹簧比率 R : 173 N/mm
- 荷重能力 max. : 863 N
- 弹簧范围 : 5 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 44 g
show article view
- 适用于下列尺寸的组立工具 – 相片 2
- d1: 40 mm
- l1: 25 mm
- d2: M8
- d3: 30 mm
- l2: 23 mm
- s: 2 mm
- t: ~ 8 mm
- 弹簧比率 R : 510 N/mm
- 荷重能力 max. : 3188 N
- 弹簧范围 : 6,25 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 69 g
show article view
- 适用于下列尺寸的组立工具 – 相片 2
- d1: 40 mm
- l1: 30 mm
- d2: M8
- d3: 33 mm
- l2: 23 mm
- s: 2 mm
- t: ~ 8 mm
- 弹簧比率 R : 157 N/mm
- 荷重能力 max. : 1178 N
- 弹簧范围 : 7,5 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 85 g
show article view
- 适用于下列尺寸的组立工具 – 相片 2
- d1: 50 mm
- l1: 30 mm
- d2: M10
- d3: 42 mm
- l2: 28 mm
- s: 2 mm
- t: ~ 10 mm
- 弹簧比率 R : 263 N/mm
- 荷重能力 max. : 1975 N
- 弹簧范围 : 7,5 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 112 g
show article view
- 适用于下列尺寸的组立工具 – 相片 2
- d1: 75 mm
- l1: 40 mm
- d2: M12
- d3: 60 mm
- l2: 37 mm
- s: 3 mm
- t: ~ 12 mm
- 弹簧比率 R : 392 N/mm
- 荷重能力 max. : 3922 N
- 弹簧范围 : 10 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 340 g
show article view
- 带有螺丝在两端 – 相片 3
- d1: 10 mm
- l1: 10 mm
- d2: M4
- d3: 8 mm
- l2: 10 mm
- s: 1 mm
- 弹簧比率 R : 35 N/mm
- 荷重能力 max. : 69 N
- 弹簧范围 : 2,5 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 5 g
show article view
- 带有螺丝在两端 – 相片 3
- d1: 15 mm
- l1: 15 mm
- d2: M4
- d3: 12 mm
- l2: 10 mm
- s: 2 mm
- 弹簧比率 R : 43 N/mm
- 荷重能力 max. : 163 N
- 弹簧范围 : 3,75 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 14 g
show article view
- 带有螺丝在两端 – 相片 3
- d1: 20 mm
- l1: 15 mm
- d2: M6
- d3: 14 mm
- l2: 18 mm
- s: 2 mm
- 弹簧比率 R : 73 N/mm
- 荷重能力 max. : 273 N
- 弹簧范围 : 3,75 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 18 g
show article view
- 带有螺丝在两端 – 相片 3
- d1: 20 mm
- l1: 20 mm
- d2: M6
- d3: 16 mm
- l2: 18 mm
- s: 2 mm
- 弹簧比率 R : 46 N/mm
- 荷重能力 max. : 231 N
- 弹簧范围 : 5 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 20 g
show article view
- 带有螺丝在两端 – 相片 3
- d1: 25 mm
- l1: 20 mm
- d2: M6
- d3: 20 mm
- l2: 18 mm
- s: 2 mm
- 弹簧比率 R : 180 N/mm
- 荷重能力 max. : 902 N
- 弹簧范围 : 5 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 27 g
show article view
材质
轴承垫片
螺纹衬套
本体
螺丝
注意事项
Under compressive load, the dimension d3 does not exceed the diameter d1.
规格表 EH 25151. 橡胶金属缓冲器 – waisted
符合 RoHS
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含 SVHC 物质
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.
不含 65 号提案物质
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
不含冲突矿物
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。