透过简单的几何形状,孔和销钉系统(ø12 F6 / M12 和 ø16 F6 / M16)可让操作员快速设置和精确加工工件。我们可以根据您的需要的任意尺寸,为底板提供淬硬的定位孔(配套衬套)和同轴螺纹。根据您的夹合方案,您可以将它们用作独立系统或作为组合系统的一部分。
孔和销钉系统被包含在我们的工件夹持系统之中,其产品线包括了基板,嵌装块和控制台等。这些系统部件均有现货供应。
相关产品选择分为以下几个类别:
我们制作各种格式的系统零件的 CAD 数据,以供下载。
两个模块化夹具系统 L12 和 L16 是基于 12 毫米或 16 毫米的孔径 / M12 或 M16 螺纹尺寸。
一系列系统部件可用于设置多个不同的夹具。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels