多样式的夹持系统 
 IM0009198 Foto Banner

多样式的夹持系统 

拥有模块化设计,我们的多重夹持系统可以让您快速安全地夹紧工件。该系统由锯齿夹条,止动器,锥形夹紧元件,支架和侧向止动器组成。得益于我们单一零件的广泛选择,您可以完美地轻松夹紧各种尺寸的工件 - 一次一个或同时夹持一批工件。

一般特色

  • 夹紧条被设计用于容纳尺寸为M8和M12的锥形夹持元件。
  • 锯齿轮廓可用高达4吨的夹持力牢固夹紧部件。
  • 锯齿的间距为2.5毫米。
  • 每排齿相对于定位孔的精度为+/- 0.01mm。
  • 另外,两侧的M6螺纹可连接侧向止动件。

多重夹持系统的范围,包含了工作支撑系统,其产品线囊括了夹持杆,止动件,锥形夹紧元件以及支撑件。这些系统部件皆备有现货。

产品选择被区分为以下类别:

零部件 (各式夹持条,锥形夹持元件和适配器,侧向止动件,插件工具,夹持条的支撑件,止动件)

夹持元件

标准范围

我们制作了与系统部件产品相关的CAD资讯,并提供各种格式让用户下载。