定位柱  平滑,附环与螺丝 

EH 22080.

用于定位、加紧,作为组件支撑供压。作为一个止动销,用于喷射或减震器。

您的选择导致 10 打击

材质 
螺絲形支撐座
弹簧荷重 
d1 +0,1 +0,04 [mm]
l1 [mm]
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
材质 :
不锈钢   
螺絲形支撐座:
不锈钢 1.4305  
弹簧荷重 :
标准的  
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
10,7 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 8,2 N
品项品号.:
22080.0104
CAD
文件
Spring Plunger
  • 夹持颚 (相片3) 
  • d1 +0,1 +0,04: 4 mm
  • d2: 2,8 mm
  • d3: 4,6 mm
  • d4: 3,85 mm
  • d5 ±0,04: 4 mm
  • l1: 10,7 mm
  • l2: ~ 0,9 mm
  • l3: ~ 1,8 mm
  • l4: ~ 5,6 mm
  • 行程  s: 2,7 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 3 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 8,2 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 定位孔  H7: 4 mm
  • 重量: 0,7 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
不锈钢   
螺絲形支撐座:
不锈钢 1.4305  
弹簧荷重 :
标准的  
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
12 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 3,3 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
品项品号.:
22080.0105
CAD
文件
Spring Plunger
  • 夹持颚 (相片3) 
  • d1 +0,1 +0,04: 5 mm
  • d2: 3,8 mm
  • d3: 5,6 mm
  • d4: 4,85 mm
  • d5 ±0,04: 5 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: ~ 0,9 mm
  • l3: ~ 2,1 mm
  • l4: ~ 6 mm
  • 行程  s: 4 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 3,3 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 9 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 定位孔  H7: 5 mm
  • 重量: 1,1 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
不锈钢   
螺絲形支撐座:
不锈钢 1.4305  
弹簧荷重 :
标准的  
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
15 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 6,1 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
品项品号.:
22080.0106
CAD
文件
Spring Plunger
  • 夹持颚 (相片3) 
  • d1 +0,1 +0,04: 6 mm
  • d2: 4,8 mm
  • d3: 6,5 mm
  • d4: 5,85 mm
  • d5 ±0,04: 6 mm
  • l1: 15 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • l3: ~ 2,3 mm
  • l4: ~ 8,2 mm
  • 行程  s: 5,5 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 6,1 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 12 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 定位孔  H7: 6 mm
  • 重量: 2 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
不锈钢   
螺絲形支撐座:
不锈钢 1.4305  
弹簧荷重 :
标准的  
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
18 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 20,1 N
品项品号.:
22080.0108
CAD
文件
Spring Plunger
  • 夹持颚 (相片3) 
  • d1 +0,1 +0,04: 8 mm
  • d2: 6,2 mm
  • d3: 8,5 mm
  • d4: 7,55 mm
  • d5 ±0,04: 8 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: ~ 1,1 mm
  • l3: ~ 2,9 mm
  • l4: ~ 9,5 mm
  • 行程  s: 6,5 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 9 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 20,1 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 定位孔  H7: 8 mm
  • 重量: 4 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
不锈钢   
螺絲形支撐座:
不锈钢 1.4305  
弹簧荷重 :
标准的  
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
26 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 16,2 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 29 N
品项品号.:
22080.0110
CAD
文件
Spring Plunger
  • 夹持颚 (相片3) 
  • d1 +0,1 +0,04: 10 mm
  • d2: 8,1 mm
  • d3: 11 mm
  • d4: 9,55 mm
  • d5 ±0,04: 10 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: ~ 1,5 mm
  • l3: ~ 4,2 mm
  • l4: ~ 14,3 mm
  • 行程  s: 8 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 16,2 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 29 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 定位孔  H7: 10 mm
  • 重量: 9 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
不锈钢   
螺絲形支撐座:
得林白塑料 (POM) 
弹簧荷重 :
标准的  
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
10,7 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 8,2 N
品项品号.:
22080.0124
CAD
文件
Spring Plunger
  • 不锈钢本体,热塑性插销 
  • d1 +0,1 +0,04: 4 mm
  • d2: 2,8 mm
  • d3: 4,6 mm
  • d4: 3,85 mm
  • d5 ±0,04: 4 mm
  • l1: 10,7 mm
  • l2: ~ 0,9 mm
  • l3: ~ 1,8 mm
  • l4: ~ 5,6 mm
  • 行程  s: 2,7 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 3 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 8,2 N
  • Operating temperature range max. : 50 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 定位孔  H7: 4 mm
  • 重量: 0,5 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
不锈钢   
螺絲形支撐座:
得林白塑料 (POM) 
弹簧荷重 :
标准的  
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
12 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 3,3 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
品项品号.:
22080.0125
CAD
文件
Spring Plunger
  • 不锈钢本体,热塑性插销 
  • d1 +0,1 +0,04: 5 mm
  • d2: 3,8 mm
  • d3: 5,6 mm
  • d4: 4,85 mm
  • d5 ±0,04: 5 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: ~ 0,9 mm
  • l3: ~ 2,1 mm
  • l4: ~ 6 mm
  • 行程  s: 4 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 3,3 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 9 N
  • Operating temperature range max. : 50 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 定位孔  H7: 5 mm
  • 重量: 0,7 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
不锈钢   
螺絲形支撐座:
得林白塑料 (POM) 
弹簧荷重 :
标准的  
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
15 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 6,1 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
品项品号.:
22080.0126
CAD
文件
Spring Plunger
  • 不锈钢本体,热塑性插销 
  • d1 +0,1 +0,04: 6 mm
  • d2: 4,8 mm
  • d3: 6,5 mm
  • d4: 5,85 mm
  • d5 ±0,04: 6 mm
  • l1: 15 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • l3: ~ 2,3 mm
  • l4: ~ 8,2 mm
  • 行程  s: 5,5 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 6,1 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 12 N
  • Operating temperature range max. : 50 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 定位孔  H7: 6 mm
  • 重量: 1,2 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
不锈钢   
螺絲形支撐座:
得林白塑料 (POM) 
弹簧荷重 :
标准的  
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
18 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 20,1 N
品项品号.:
22080.0128
CAD
文件
Spring Plunger
  • 不锈钢本体,热塑性插销 
  • d1 +0,1 +0,04: 8 mm
  • d2: 6,2 mm
  • d3: 8,5 mm
  • d4: 7,55 mm
  • d5 ±0,04: 8 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: ~ 1,1 mm
  • l3: ~ 2,9 mm
  • l4: ~ 9,5 mm
  • 行程  s: 6,5 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 9 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 20,1 N
  • Operating temperature range max. : 50 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 定位孔  H7: 8 mm
  • 重量: 2,3 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
不锈钢   
螺絲形支撐座:
得林白塑料 (POM) 
弹簧荷重 :
标准的  
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
26 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 16,2 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 29 N
品项品号.:
22080.0130
CAD
文件
Spring Plunger
  • 不锈钢本体,热塑性插销 
  • d1 +0,1 +0,04: 10 mm
  • d2: 8,1 mm
  • d3: 11 mm
  • d4: 9,55 mm
  • d5 ±0,04: 10 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: ~ 1,5 mm
  • l3: ~ 4,2 mm
  • l4: ~ 14,3 mm
  • 行程  s: 8 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 16,2 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 29 N
  • Operating temperature range max. : 50 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 定位孔  H7: 10 mm
  • 重量: 4,8 g
show article view
Spring Plunger

材质 

螺絲形支撐座

  • 不锈钢 1.4305  
  • 得林白塑料 (POM) 

本体

  • 不锈钢 1.4303 

弹簧

  • 不锈钢   

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。 

定位柱经过特别测试,以得知其弹簧的范围和作用。

组装 

d1固定孔公差建议H7

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 22080. 定位柱  – 平滑,附环与螺丝 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Spring Plungers - Customized parts
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Spring Plungers - INCH
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Spring Plungers
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Flyer Spring Plungers
分类:
讯息素材