绞链   elongated on one side

EH 25165.

The different versions cover many applications that require a low load.

These metal hinges are characterised by their simple design and the different versions:

  • without bores
  • with bores
  • with bores for countersunk screws

The version without bores can be assembled by welding or by inserting a specific drilling pattern.

您的选择导致 20 打击

材质 
版本
相片 
b1 [mm]
l1 [mm]

More details

品项品号.
文件
价格 [€]
可用
材质 :
不锈钢   
版本:
without bores
相片 :
1
b1 [mm]:
45 mm
l1 [mm]:
30 mm
品项品号.:
25165.0035
文件
绞链  
  • without bores – 相片  1, 不锈钢   
  • b1: 45 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: 3 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • 夹持力  F1: ~ 700 N
  • 夹持力  F2: ~ 500 N
  • 夹持力  F3: ~ 450 N
  • 重量: 20 g
show article view
绞链  
材质 :
不锈钢   
版本:
without bores
相片 :
1
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
40 mm
品项品号.:
25165.0055
文件
绞链  
  • without bores – 相片  1, 不锈钢   
  • b1: 60 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: 4 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • h2: 2 mm
  • 夹持力  F1: ~ 1200 N
  • 夹持力  F2: ~ 1000 N
  • 夹持力  F3: ~ 1000 N
  • 重量: 47 g
show article view
绞链  
材质 :
不锈钢   
版本:
without bores
相片 :
1
b1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
50 mm
品项品号.:
25165.0070
文件
绞链  
  • without bores – 相片  1, 不锈钢   
  • b1: 75 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • 夹持力  F1: ~ 1600 N
  • 夹持力  F2: ~ 2000 N
  • 夹持力  F3: ~ 1000 N
  • 重量: 81 g
show article view
绞链  
材质 :
不锈钢   
版本:
without bores
相片 :
1
b1 [mm]:
90 mm
l1 [mm]:
60 mm
品项品号.:
25165.0080
文件
绞链  
  • without bores – 相片  1, 不锈钢   
  • b1: 90 mm
  • l1: 60 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • 夹持力  F1: ~ 1100 N
  • 夹持力  F2: ~ 2500 N
  • 夹持力  F3: ~ 1000 N
  • 重量: 111 g
show article view
绞链  
材质 :
不锈钢   
版本:
with bores
相片 :
2
b1 [mm]:
45 mm
l1 [mm]:
30 mm
品项品号.:
25165.0135
文件
绞链  
  • with bores – 相片  2, 不锈钢   
  • b1: 45 mm
  • l1: 30 mm
  • b2: 24 mm
  • d2: 3 mm
  • b3: 9 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • d1: 3,2 mm
  • h2: 1,5 mm
  • 夹持力  F1: ~ 700 N
  • 夹持力  F2: ~ 500 N
  • 夹持力  F3: ~ 450 N
  • l2: 18 mm
  • 重量: 19 g
show article view
绞链  
材质 :
不锈钢   
版本:
with bores
相片 :
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
40 mm
品项品号.:
25165.0155
文件
绞链  
  • with bores – 相片  2, 不锈钢   
  • b1: 60 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 32,5 mm
  • d2: 4 mm
  • b3: 12,5 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • d1: 4,2 mm
  • h2: 2 mm
  • 夹持力  F1: ~ 1200 N
  • 夹持力  F2: ~ 1000 N
  • 夹持力  F3: ~ 1000 N
  • l2: 18 mm
  • 重量: 45 g
show article view
绞链  
材质 :
不锈钢   
版本:
with bores
相片 :
2
b1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
50 mm
品项品号.:
25165.0170
文件
绞链  
  • with bores – 相片  2, 不锈钢   
  • b1: 75 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 40 mm
  • d2: 6 mm
  • b3: 15 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h2: 2 mm
  • 夹持力  F1: ~ 1600 N
  • 夹持力  F2: ~ 2000 N
  • 夹持力  F3: ~ 1000 N
  • l2: 30 mm
  • 重量: 79 g
show article view
绞链  
材质 :
不锈钢   
版本:
with bores
相片 :
2
b1 [mm]:
90 mm
l1 [mm]:
60 mm
品项品号.:
25165.0180
文件
绞链  
  • with bores – 相片  2, 不锈钢   
  • b1: 90 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 48 mm
  • d2: 6 mm
  • b3: 18 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h2: 2 mm
  • 夹持力  F1: ~ 1100 N
  • 夹持力  F2: ~ 2500 N
  • 夹持力  F3: ~ 1000 N
  • l2: 36 mm
  • 重量: 108 g
show article view
绞链  
材质 :
钢 
版本:
with bores
相片 :
2
b1 [mm]:
45 mm
l1 [mm]:
30 mm
品项品号.:
25165.1035
文件
绞链  
  • with bores – 相片  2, 钢 
  • b1: 45 mm
  • l1: 30 mm
  • b2: 24 mm
  • d2: 3 mm
  • b3: 9 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • d1: 3,2 mm
  • h2: 1,5 mm
  • 夹持力  F1: ~ 700 N
  • 夹持力  F2: ~ 500 N
  • 夹持力  F3: ~ 450 N
  • l2: 18 mm
  • 重量: 19 g
show article view
绞链  
材质 :
钢 
版本:
with bores
相片 :
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
40 mm
品项品号.:
25165.1055
文件
绞链  
  • with bores – 相片  2, 钢 
  • b1: 60 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 32,5 mm
  • d2: 4 mm
  • b3: 12,5 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • d1: 4,2 mm
  • h2: 2 mm
  • 夹持力  F1: ~ 1200 N
  • 夹持力  F2: ~ 1000 N
  • 夹持力  F3: ~ 1000 N
  • l2: 25 mm
  • 重量: 45 g
show article view
绞链  
材质 :
钢 
版本:
with bores
相片 :
2
b1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
50 mm
品项品号.:
25165.1070
文件
绞链  
  • with bores – 相片  2, 钢 
  • b1: 75 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 40 mm
  • d2: 6 mm
  • b3: 15 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h2: 2 mm
  • 夹持力  F1: ~ 1600 N
  • 夹持力  F2: ~ 2000 N
  • 夹持力  F3: ~ 1000 N
  • l2: 30 mm
  • 重量: 79 g
show article view
绞链  
材质 :
钢 
版本:
with bores
相片 :
2
b1 [mm]:
90 mm
l1 [mm]:
60 mm
品项品号.:
25165.1080
文件
绞链  
  • with bores – 相片  2, 钢 
  • b1: 90 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 48 mm
  • d2: 6 mm
  • b3: 18 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h2: 2 mm
  • 夹持力  F1: ~ 1100 N
  • 夹持力  F2: ~ 2500 N
  • 夹持力  F3: ~ 1000 N
  • l2: 36 mm
  • 重量: 108 g
show article view
绞链  
材质 :
不锈钢   
版本:
with bores for countersunk screws
相片 :
3
b1 [mm]:
45 mm
l1 [mm]:
30 mm
品项品号.:
25165.0235
文件
绞链  
  • with bores for countersunk screws – 相片  3, 不锈钢   
  • b1: 45 mm
  • l1: 30 mm
  • b2: 24 mm
  • d2: 3 mm
  • b3: 9 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • d1: 4 mm
  • h2: 1,5 mm
  • 夹持力  F1: ~ 700 N
  • d3: 6,4 mm
  • 夹持力  F2: ~ 500 N
  • 夹持力  F3: ~ 450 N
  • l2: 18 mm
  • 重量: 19 g
show article view
绞链  
材质 :
不锈钢   
版本:
with bores for countersunk screws
相片 :
3
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
40 mm
品项品号.:
25165.0255
文件
绞链  
  • with bores for countersunk screws – 相片  3, 不锈钢   
  • b1: 60 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 32,5 mm
  • d2: 4 mm
  • b3: 12,5 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • d1: 5 mm
  • h2: 2 mm
  • 夹持力  F1: ~ 1200 N
  • d3: 8,3 mm
  • 夹持力  F2: ~ 1000 N
  • 夹持力  F3: ~ 1000 N
  • l2: 25 mm
  • 重量: 45 g
show article view
绞链  
材质 :
不锈钢   
版本:
with bores for countersunk screws
相片 :
3
b1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
50 mm
品项品号.:
25165.0270
文件
绞链  
  • with bores for countersunk screws – 相片  3, 不锈钢   
  • b1: 75 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 40 mm
  • d2: 6 mm
  • b3: 15 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • d1: 5 mm
  • h2: 2 mm
  • 夹持力  F1: ~ 1600 N
  • d3: 8,3 mm
  • 夹持力  F2: ~ 2000 N
  • 夹持力  F3: ~ 1000 N
  • l2: 30 mm
  • 重量: 79 g
show article view
绞链  
材质 :
不锈钢   
版本:
with bores for countersunk screws
相片 :
3
b1 [mm]:
90 mm
l1 [mm]:
60 mm
品项品号.:
25165.0280
文件
绞链  
  • with bores for countersunk screws – 相片  3, 不锈钢   
  • b1: 90 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 48 mm
  • d2: 6 mm
  • b3: 18 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • d1: 5 mm
  • h2: 2 mm
  • 夹持力  F1: ~ 1100 N
  • d3: 8,3 mm
  • 夹持力  F2: ~ 2500 N
  • 夹持力  F3: ~ 1000 N
  • l2: 36 mm
  • 重量: 108 g
show article view
绞链  
材质 :
钢 
版本:
with bores for countersunk screws
相片 :
3
b1 [mm]:
45 mm
l1 [mm]:
30 mm
品项品号.:
25165.2035
文件
绞链  
  • with bores for countersunk screws – 相片  3, 钢 
  • b1: 45 mm
  • l1: 30 mm
  • b2: 24 mm
  • d2: 3 mm
  • b3: 9 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • d1: 4 mm
  • h2: 1,5 mm
  • 夹持力  F1: ~ 700 N
  • d3: 6,4 mm
  • 夹持力  F2: ~ 500 N
  • 夹持力  F3: ~ 450 N
  • l2: 18 mm
  • 重量: 19 g
show article view
绞链  
材质 :
钢 
版本:
with bores for countersunk screws
相片 :
3
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
40 mm
品项品号.:
25165.2055
文件
绞链  
  • with bores for countersunk screws – 相片  3, 钢 
  • b1: 60 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 32,5 mm
  • d2: 4 mm
  • b3: 12,5 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • d1: 5 mm
  • h2: 2 mm
  • 夹持力  F1: ~ 1200 N
  • d3: 8,3 mm
  • 夹持力  F2: ~ 1000 N
  • 夹持力  F3: ~ 1000 N
  • l2: 25 mm
  • 重量: 45 g
show article view
绞链  
材质 :
钢 
版本:
with bores for countersunk screws
相片 :
3
b1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
50 mm
品项品号.:
25165.2070
文件
绞链  
  • with bores for countersunk screws – 相片  3, 钢 
  • b1: 75 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 40 mm
  • d2: 6 mm
  • b3: 15 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • d1: 5 mm
  • h2: 2 mm
  • 夹持力  F1: ~ 1600 N
  • d3: 8,3 mm
  • 夹持力  F2: ~ 2000 N
  • 夹持力  F3: ~ 1000 N
  • l2: 30 mm
  • 重量: 79 g
show article view
绞链  
材质 :
钢 
版本:
with bores for countersunk screws
相片 :
3
b1 [mm]:
90 mm
l1 [mm]:
60 mm
品项品号.:
25165.2080
文件
绞链  
  • with bores for countersunk screws – 相片  3, 钢 
  • b1: 90 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 48 mm
  • d2: 6 mm
  • b3: 18 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • d1: 5 mm
  • h2: 2 mm
  • 夹持力  F1: ~ 1100 N
  • d3: 8,3 mm
  • 夹持力  F2: ~ 2500 N
  • 夹持力  F3: ~ 1000 N
  • l2: 36 mm
  • 重量: 108 g
show article view
绞链  

材质 

本体

  • 不锈钢 1.4301 
  • 钢,镀锌,钝化

轴 

  • 不锈钢 1.4301 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 25165. 绞链   – elongated on one side