弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 12,9 N
- d1 +0,1 +0,04: 4 mm
- d2: 3 mm
- d3: 4,6 mm
- d4: 3,85 mm
- d5 ±0,04: 4 mm
- l1: 10,7 mm
- l2: ~ 0,9 mm
- l3: ~ 1,8 mm
- l4: ~ 5,6 mm
- 行程 s +0,2 -0,1: 0,9 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 12,9 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 19 N
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 定位孔 H7: 4 mm
- 重量: 0,6 g
show article view
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 19,3 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 29,2 N
- d1 +0,1 +0,04: 5 mm
- d2: 4 mm
- d3: 5,6 mm
- d4: 4,85 mm
- d5 ±0,04: 5 mm
- l1: 12 mm
- l2: ~ 0,9 mm
- l3: ~ 2,1 mm
- l4: ~ 6 mm
- 行程 s +0,2 -0,1: 1,3 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 19,3 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 29,2 N
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 定位孔 H7: 5 mm
- 重量: 1 g
show article view
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 47,5 N
- d1 +0,1 +0,04: 6 mm
- d2: 5 mm
- d3: 6,5 mm
- d4: 5,85 mm
- d5 ±0,04: 6 mm
- l1: 15 mm
- l2: ~ 1 mm
- l3: ~ 2,3 mm
- l4: ~ 8,2 mm
- 行程 s +0,2 -0,1: 1,7 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 28 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 47,5 N
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 定位孔 H7: 6 mm
- 重量: 1,7 g
show article view
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 67,3 N
- d1 +0,1 +0,04: 8 mm
- d2: 6,5 mm
- d3: 8,5 mm
- d4: 7,55 mm
- d5 ±0,04: 8 mm
- l1: 18 mm
- l2: ~ 1,1 mm
- l3: ~ 2,9 mm
- l4: ~ 9,5 mm
- 行程 s +0,2 -0,1: 2,3 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 40 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 67,3 N
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 定位孔 H7: 8 mm
- 重量: 3,6 g
show article view
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
10 mm
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 105 N
- d1 +0,1 +0,04: 10 mm
- d2: 8,5 mm
- d3: 11 mm
- d4: 9,55 mm
- d5 ±0,04: 10 mm
- l1: 26 mm
- l2: ~ 1,5 mm
- l3: ~ 4,2 mm
- l4: ~ 14,3 mm
- 行程 s +0,2 -0,1: 3,1 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 66 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 105 N
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 定位孔 H7: 10 mm
- 重量: 7,6 g
show article view
材质
本体
珠子
弹簧
注意事项
特殊的样式欢迎洽询。
定位柱经过特别测试,以得知其弹簧的范围和作用。
参考
索引阻力的计算,细节请参考本章节的起始。
规格表 EH 22080. 定位柱 – 光滑,长,带领和球
Spring Plungers - Customized parts