弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 4,5 N
- 切削钢, 标准弹簧荷重
- d1: M3
- d2: 1,5 mm
- l: 8 mm
- WS : 1,5 mm
- 行程 s: 0,4 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 3 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 4,5 N
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 0,2 g
show article view
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
- 切削钢, 标准弹簧荷重
- d1: M4
- d2: 2,5 mm
- l: 12 mm
- WS : 2 mm
- 行程 s: 0,8 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 8,5 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 14 N
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 0,6 g
show article view
- 切削钢, 标准弹簧荷重
- d1: M5
- d2: 3 mm
- l: 14 mm
- WS : 2,5 mm
- 行程 s: 0,9 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 8 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 14 N
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 1,2 g
show article view
- 切削钢, 标准弹簧荷重
- d1: M6
- d2: 3,5 mm
- l: 15 mm
- WS : 3 mm
- 行程 s: 1 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 11 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 18 N
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 1,7 g
show article view
- 切削钢, 标准弹簧荷重
- d1: M8
- d2: 4,5 mm
- l: 18 mm
- WS : 4 mm
- 行程 s: 1,5 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 18 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 31 N
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 3,9 g
show article view
- 切削钢, 标准弹簧荷重
- d1: M10
- d2: 6 mm
- l: 23 mm
- WS : 5 mm
- 行程 s: 2 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 24 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 45 N
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 8 g
show article view
- 切削钢, 标准弹簧荷重
- d1: M12
- d2: 8 mm
- l: 26 mm
- WS : 6 mm
- 行程 s: 2,5 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 26 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 49 N
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 13 g
show article view
- 切削钢, 标准弹簧荷重
- d1: M16
- d2: 10 mm
- l: 33 mm
- WS : 8 mm
- 行程 s: 3,5 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 41 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 86 N
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 32 g
show article view
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 111 N
- 切削钢, 标准弹簧荷重
- d1: M20
- d2: 12 mm
- l: 43 mm
- WS : 10 mm
- 行程 s: 4,5 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 56 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 111 N
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 67 g
show article view
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 151 N
- 切削钢, 标准弹簧荷重
- d1: M24
- d2: 15 mm
- l: 48 mm
- WS : 12 mm
- 行程 s: 5,5 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 81 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 151 N
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 105 g
show article view
- 切削钢, 增强 弹簧荷重
- d1: M3
- d2: 1,5 mm
- l: 8 mm
- WS : 1,5 mm
- 行程 s: 0,4 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 5 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 9 N
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 0,3 g
show article view
- 切削钢, 增强 弹簧荷重
- d1: M4
- d2: 2,5 mm
- l: 12 mm
- WS : 2 mm
- 行程 s: 0,8 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 12 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 18 N
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 0,6 g
show article view
- 切削钢, 增强 弹簧荷重
- d1: M5
- d2: 3 mm
- l: 14 mm
- WS : 2,5 mm
- 行程 s: 0,9 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 15 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 22 N
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 1,2 g
show article view
- 切削钢, 增强 弹簧荷重
- d1: M6
- d2: 3,5 mm
- l: 15 mm
- WS : 3 mm
- 行程 s: 1 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 19 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 28 N
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 1,7 g
show article view
- 切削钢, 增强 弹簧荷重
- d1: M8
- d2: 4,5 mm
- l: 18 mm
- WS : 4 mm
- 行程 s: 1,5 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 36 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 62 N
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 4 g
show article view
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 104 N
- 切削钢, 增强 弹簧荷重
- d1: M10
- d2: 6 mm
- l: 23 mm
- WS : 5 mm
- 行程 s: 2 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 57 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 104 N
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 8,2 g
show article view
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
- 切削钢, 增强 弹簧荷重
- d1: M12
- d2: 8 mm
- l: 26 mm
- WS : 6 mm
- 行程 s: 2,5 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 61 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 110 N
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 13 g
show article view
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 142 N
- 切削钢, 增强 弹簧荷重
- d1: M16
- d2: 10 mm
- l: 33 mm
- WS : 8 mm
- 行程 s: 3,5 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 68 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 142 N
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 32 g
show article view
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 166 N
- 切削钢, 增强 弹簧荷重
- d1: M20
- d2: 12 mm
- l: 43 mm
- WS : 10 mm
- 行程 s: 4,5 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 84 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 166 N
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 67 g
show article view
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 127 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 237 N
- 切削钢, 增强 弹簧荷重
- d1: M24
- d2: 15 mm
- l: 48 mm
- WS : 12 mm
- 行程 s: 5,5 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 127 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 237 N
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 106 g
show article view
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 4,5 N
- 不锈钢, 标准弹簧荷重
- d1: M3
- d2: 1,5 mm
- l: 8 mm
- WS : 1,5 mm
- 行程 s: 0,4 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 3 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 4,5 N
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 0,2 g
show article view
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
- 不锈钢, 标准弹簧荷重
- d1: M4
- d2: 2,5 mm
- l: 12 mm
- WS : 2 mm
- 行程 s: 0,8 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 8,5 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 14 N
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 0,6 g
show article view
- 不锈钢, 标准弹簧荷重
- d1: M5
- d2: 3 mm
- l: 14 mm
- WS : 2,5 mm
- 行程 s: 0,9 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 8 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 14 N
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 1,2 g
show article view
- 不锈钢, 标准弹簧荷重
- d1: M6
- d2: 3,5 mm
- l: 15 mm
- WS : 3 mm
- 行程 s: 1 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 11 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 18 N
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 1,7 g
show article view
材质
本体
珠子
弹簧
注意事项
特殊的样式欢迎洽询。
定位柱经过特别测试,以得知其弹簧的范围和作用。
参考
需求的螺纹锁,请参阅附录 - 技术数据 -
索引阻力的计算,细节请参考本章节的起始。
特性
标准弹簧荷重: 无标示
强化弹簧荷重: 以两条线标示
规格表 EH 22030. 定位柱 – 有球形和内六角
Spring Plungers - Customized parts
请选择一个变体(订单表选项卡中的产品编号)以获取完整和详细的合规信息