定位柱  with moveable ceramic ball and slot, stainless steel A4

EH 22051.

适用于定位、供压或顶举。

The bearing of the ball allows it to unroll, which minimises wear on the counterpart. This also results in a positive locking behaviour depending on the counterpart. 

Another advantage of the moveable ceramic ball is the electric insulation.

Characteristics of the ceramic ball:

  • Highly impact-resistant
  • Abrasion resistant
  • Antimagnetic
  • Electrically isolating

The stainless steel A4 version ensures maximum corrosion resistance.

您的选择导致 12 打击

材质 
弹簧荷重 
d1 [mm]
l [mm]
弹簧荷重 1) F1 [N]
弹簧荷重 1) F2 [N]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
材质 :
不锈钢   
弹簧荷重 :
标准的  
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
弹簧荷重 1) F1 [N]:
4,8 N
弹簧荷重 1) F2 [N]:
6,8 N
品项品号.:
22051.0505
CAD
文件
Spring Plunger
  • 标准弹簧荷重 
  • d1: M5
  • d2: 2 mm
  • l: 12 mm
  • n: 0,8 mm
  • 行程  s: 0,5 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: 4,8 N
  • 弹簧荷重 1) F2: 6,8 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 90 °C
  • 重量: 0,9 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
不锈钢   
弹簧荷重 :
标准的  
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
弹簧荷重 1) F1 [N]:
6,3 N
弹簧荷重 1) F2 [N]:
10 N
品项品号.:
22051.0506
CAD
文件
Spring Plunger
  • 标准弹簧荷重 
  • d1: M6
  • d2: 2,5 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • 行程  s: 0,7 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: 6,3 N
  • 弹簧荷重 1) F2: 10 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 90 °C
  • 重量: 1,5 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
不锈钢   
弹簧荷重 :
标准的  
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
弹簧荷重 1) F1 [N]:
16,1 N
弹簧荷重 1) F2 [N]:
24 N
品项品号.:
22051.0508
CAD
文件
Spring Plunger
  • 标准弹簧荷重 
  • d1: M8
  • d2: 3,5 mm
  • l: 16 mm
  • n: 1,2 mm
  • 行程  s: 0,95 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: 16,1 N
  • 弹簧荷重 1) F2: 24 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 90 °C
  • 重量: 3,2 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
不锈钢   
弹簧荷重 :
标准的  
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
19 mm
弹簧荷重 1) F1 [N]:
18,8 N
弹簧荷重 1) F2 [N]:
31,7 N
品项品号.:
22051.0510
CAD
文件
Spring Plunger
  • 标准弹簧荷重 
  • d1: M10
  • d2: 4,5 mm
  • l: 19 mm
  • n: 1,5 mm
  • 行程  s: 1,4 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: 18,8 N
  • 弹簧荷重 1) F2: 31,7 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 90 °C
  • 重量: 5,8 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
不锈钢   
弹簧荷重 :
标准的  
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
22 mm
弹簧荷重 1) F1 [N]:
24 N
弹簧荷重 1) F2 [N]:
49 N
品项品号.:
22051.0512
CAD
文件
Spring Plunger
  • 标准弹簧荷重 
  • d1: M12
  • d2: 6,5 mm
  • l: 22 mm
  • n: 2 mm
  • 行程  s: 2,5 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: 24 N
  • 弹簧荷重 1) F2: 49 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 90 °C
  • 重量: 8,9 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
不锈钢   
弹簧荷重 :
标准的  
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
24 mm
弹簧荷重 1) F1 [N]:
38 N
弹簧荷重 1) F2 [N]:
68 N
品项品号.:
22051.0516
CAD
文件
Spring Plunger
  • 标准弹簧荷重 
  • d1: M16
  • d2: 8,5 mm
  • l: 24 mm
  • n: 2 mm
  • 行程  s: 3,1 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: 38 N
  • 弹簧荷重 1) F2: 68 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 90 °C
  • 重量: 19 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
不锈钢   
弹簧荷重 :
强化的 
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
弹簧荷重 1) F1 [N]:
10 N
弹簧荷重 1) F2 [N]:
14 N
品项品号.:
22051.0705
CAD
文件
Spring Plunger
  • heavy spring load
  • d1: M5
  • d2: 2 mm
  • l: 12 mm
  • n: 0,8 mm
  • 行程  s: 0,5 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: 10 N
  • 弹簧荷重 1) F2: 14 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 90 °C
  • 重量: 0,9 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
不锈钢   
弹簧荷重 :
强化的 
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
弹簧荷重 1) F1 [N]:
11 N
弹簧荷重 1) F2 [N]:
16 N
品项品号.:
22051.0706
CAD
文件
Spring Plunger
  • heavy spring load
  • d1: M6
  • d2: 2,5 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • 行程  s: 0,7 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: 11 N
  • 弹簧荷重 1) F2: 16 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 90 °C
  • 重量: 1,5 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
不锈钢   
弹簧荷重 :
强化的 
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
弹簧荷重 1) F1 [N]:
22,9 N
弹簧荷重 1) F2 [N]:
40 N
品项品号.:
22051.0708
CAD
文件
Spring Plunger
  • heavy spring load
  • d1: M8
  • d2: 3,5 mm
  • l: 16 mm
  • n: 1,2 mm
  • 行程  s: 0,95 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: 22,9 N
  • 弹簧荷重 1) F2: 40 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 90 °C
  • 重量: 3,3 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
不锈钢   
弹簧荷重 :
强化的 
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
19 mm
弹簧荷重 1) F1 [N]:
28,1 N
弹簧荷重 1) F2 [N]:
54,3 N
品项品号.:
22051.0710
CAD
文件
Spring Plunger
  • heavy spring load
  • d1: M10
  • d2: 4,5 mm
  • l: 19 mm
  • n: 1,5 mm
  • 行程  s: 1,4 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: 28,1 N
  • 弹簧荷重 1) F2: 54,3 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 90 °C
  • 重量: 5,8 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
不锈钢   
弹簧荷重 :
强化的 
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
22 mm
弹簧荷重 1) F1 [N]:
36,5 N
弹簧荷重 1) F2 [N]:
77,3 N
品项品号.:
22051.0712
CAD
文件
Spring Plunger
  • heavy spring load
  • d1: M12
  • d2: 6,5 mm
  • l: 22 mm
  • n: 2 mm
  • 行程  s: 2,5 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: 36,5 N
  • 弹簧荷重 1) F2: 77,3 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 90 °C
  • 重量: 9 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
不锈钢   
弹簧荷重 :
强化的 
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
24 mm
弹簧荷重 1) F1 [N]:
50 N
弹簧荷重 1) F2 [N]:
88,7 N
品项品号.:
22051.0716
CAD
文件
Spring Plunger
  • heavy spring load
  • d1: M16
  • d2: 8,5 mm
  • l: 24 mm
  • n: 2 mm
  • 行程  s: 3,1 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: 50 N
  • 弹簧荷重 1) F2: 88,7 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 90 °C
  • 重量: 19 g
show article view
Spring Plunger

材质 

本体

  • 不锈钢 A4,热处理

轴承

  • 塑胶

珠子 

  • 陶瓷的 

弹簧

  • 不锈钢   

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。 

定位柱经过特别测试,以得知其弹簧的范围和作用。

参考

需求的螺纹锁,请参阅附录 - 技术数据 - 

索引阻力的计算,细节请参考本章节的起始。  

特性 

标准弹簧荷重: 无标示 

强化弹簧荷重: 以两条线标示 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 22051. 定位柱  – with moveable ceramic ball and slot, stainless steel A4
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Spring Plungers - INCH
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Spring Plungers - Special parts
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Spring Plungers
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Flyer Spring Plungers
分类:
讯息素材
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.

 

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。