Zero-Point 夹持系统 
 IM0009203 Foto Banner

Zero-Point 夹持系统 

快速更换系统可缩短设置时间。

用于夹具元件同时夹紧和定心的联轴器元件,设计为快速更换系统,可缩短安装时间。

归功于定位在“零点”的夹具元件的参考夹紧和完美的重复性。

允许在不同机器上的多个工作步骤中加工工件。

除了我们的零点夹紧系统所提供的无与伦比的多功能性- 无论是液压驱动,作为一体化升降夹具或运动模块化设计的安装版本,该技术确保了产品可靠性的卓越水平,持久的准确性和参考点将保持干净,这要归功于底座元件的底部到顶部设计以及集成在灯具上的连接环。

特征:

高达30 kN的保持力。

机械,气动和液压驱动。

与单个元件一起使用时带防旋锁定装置。

卓越的效率,可重复性和成本节省。

适用于所有机器。

也可以集成到Halder夹具系统中。

我们工件夹持系统选择中包含的零点夹紧系统范围涵盖连接元件,连接环,底板,支撑板,覆盖物和压力放大器等产品组。这些系统部件均有现货供应。

该选择分为几个类别

连接元件/连接环

底板/支撑板

零点夹紧系统配件

我们还可以将与我们所有系统部件相关的CAD数据以各种格式下载下载。