定位柱  塑胶

EH 22040.

适用于定位、供压或顶举。

您的选择导致 6 打击

版本
d1 [mm]
l [mm]
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
版本:
珠子 不锈钢 
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 17 N
品项品号.:
22040.0006
CAD
文件
Spring Plunger
  • 珠子 不锈钢 
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • 行程  s: 0,9 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 12 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 17 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 50 °C
  • 重量: 0,5 g
show article view
Spring Plunger
版本:
珠子 不锈钢 
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
品项品号.:
22040.0008
CAD
文件
Spring Plunger
  • 珠子 不锈钢 
  • d1: M8
  • d2: 5 mm
  • l: 16 mm
  • n: 1,2 mm
  • 行程  s: 1,5 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 20 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 35 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 50 °C
  • 重量: 1,3 g
show article view
Spring Plunger
版本:
珠子 不锈钢 
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
19 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
品项品号.:
22040.0010
CAD
文件
Spring Plunger
  • 珠子 不锈钢 
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l: 19 mm
  • n: 1,5 mm
  • 行程  s: 1,9 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 25 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 45 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 50 °C
  • 重量: 2,5 g
show article view
Spring Plunger
版本:
珠子 得林塑料 
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 17 N
品项品号.:
22040.0406
CAD
文件
Spring Plunger
  • 珠子 得林塑料 
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • 行程  s: 0,9 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 12 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 17 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 50 °C
  • 重量: 0,4 g
show article view
Spring Plunger
版本:
珠子 得林塑料 
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
品项品号.:
22040.0408
CAD
文件
Spring Plunger
  • 珠子 得林塑料 
  • d1: M8
  • d2: 5 mm
  • l: 16 mm
  • n: 1,2 mm
  • 行程  s: 1,5 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 20 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 35 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 50 °C
  • 重量: 0,9 g
show article view
Spring Plunger
版本:
珠子 得林塑料 
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
19 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
品项品号.:
22040.0410
CAD
文件
Spring Plunger
  • 珠子 得林塑料 
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l: 19 mm
  • n: 1,5 mm
  • 行程  s: 1,9 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 25 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 45 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 50 °C
  • 重量: 1,8 g
show article view
Spring Plunger

材质 

本体

  • 得林蓝塑料 (POM) 

珠子 

  • 不锈钢,硬化 
  • 得林白塑料 (POM) 

弹簧

  • 不锈钢   

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。 

定位柱经过特别测试,以得知其弹簧的范围和作用。

参考

需求的螺纹锁,请参阅附录 - 技术数据 - 

索引阻力的计算,细节请参考本章节的起始。  

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 22040. 定位柱  – 塑胶
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Spring Plungers - Customized parts
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Spring Plungers - INCH
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Spring Plungers
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Flyer Spring Plungers