球型锁销 / 单一作动 
 IM0009191 Foto Banner

球型锁销 / 单一作动 

球型锁销 / 单一作动 

球锁销根据航空规范 (MS 17984 - 17987 / NAS 1333, NAS 1334, NAS 1335, NAS 1336, NAS 1337, NAS 1338, NAS 1339, NAS 1340, NAS 1341, NAS 1342, NAS 1343),为单动销且可自行锁附。借由按压按钮,不需工具即可进行解锁。球锁销昌被称为锁销,安全销还有快速释放销。可用于锁固,连接,调整以及快速改变位置。常用于地面支援 (GSE),保养,维修和检查(MRO)。做为回推用途,可做齿轮销和转向操作销使用。

球锁销有优异的抗剪和耐腐蚀能力,不易磨耗。

所有的球锁销皆根据 NAS 1332进行测试。

广泛的产品范围包含许多不同的版本 (Ø 3/16" 直到 3/4"):

按钮手柄根据 MS17984 / NAS1333, NAS1334, NAS1335, NAS1336, NAS1337, NAS1338, NAS1339, NAS1340, NAS1341, NAS1342, NAS1343

T 型手柄根据 MS17985 / NAS1333, NAS1334, NAS1335, NAS1336, NAS1337, NAS1338, NAS1339, NAS1340, NAS1341, NAS1342, NAS1343

L 型手柄根据 MS17986 / NAS1333, NAS1334, NAS1335, NAS1336, NAS1337, NAS1338, NAS1339, NAS1340, NAS1341, NAS1342, NAS1343

环形手柄根据 MS17987 / NAS1333, NAS1334, NAS1335, NAS1336, NAS1337, NAS1338, NAS1339, NAS1340, NAS1341, NAS1342, NAS1343

根据客户需求,其他尺寸和长度皆可客制化生产。

球锁销的CAD资讯,可用不同格式下载。