弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 4,8 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 6,8 N
- 本体和珠是 不锈钢
- d1 ±0,04: 4 mm
- d2: 2 mm
- l: 11 mm
- 行程 s: 0,5 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 4,8 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 6,8 N
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 90 °C
- 定位孔 接头连接 F8 / 压配 H9: 4 mm
- 重量: 0,6 g
show article view
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 6,3 N
- 本体和珠是 不锈钢
- d1 ±0,04: 5 mm
- d2: 2,5 mm
- l: 13 mm
- 行程 s: 0,7 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 6,3 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 10 N
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 90 °C
- 定位孔 接头连接 F8 / 压配 H9: 5 mm
- 重量: 1,3 g
show article view
- 本体和珠是 不锈钢
- d1 ±0,04: 6 mm
- d2: 3,5 mm
- l: 15 mm
- 行程 s: 0,95 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 16 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 24 N
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 90 °C
- 定位孔 接头连接 F8 / 压配 H9: 6 mm
- 重量: 2 g
show article view
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 18,8 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 31,7 N
- 本体和珠是 不锈钢
- d1 ±0,04: 8 mm
- d2: 4,5 mm
- l: 18 mm
- 行程 s: 1,4 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 18,8 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 31,7 N
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 90 °C
- 定位孔 接头连接 F8 / 压配 H9: 8 mm
- 重量: 4,4 g
show article view
- 本体和珠是 不锈钢
- d1 ±0,04: 10 mm
- d2: 6,5 mm
- l: 20 mm
- 行程 s: 2,5 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 24 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 49 N
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 90 °C
- 定位孔 接头连接 F8 / 压配 H9: 10 mm
- 重量: 7,1 g
show article view
- 本体和珠是 不锈钢
- d1 ±0,04: 12 mm
- d2: 8,5 mm
- l: 22 mm
- 行程 s: 3,1 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 38 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 68 N
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 90 °C
- 定位孔 接头连接 F8 / 压配 H9: 12 mm
- 重量: 11 g
show article view
材质
本体
轴承
珠子
弹簧
注意事项
特殊的样式欢迎洽询。
定位柱经过特别测试,以得知其弹簧的范围和作用。
参考
索引阻力的计算,细节请参考本章节的起始。
组装
用在定位、供压或提举。
温度范围最高至250℃。
定位孔必须可以适用在各种个别的例子。我们建议使用F8配合公差尺寸在接合连结,H9在皱褶连结
规格表 EH 22081. 定位柱 – 光滑,无领,带可拆卸球
Spring Plungers - Customized parts