3748.040 - SIMPLEX mjuk hammare
Coppar / nylon; med förstärkt gjutjärnshus och glasfiberskaft

SIMPLEX-serie 3748 inkluderar insatskombinationen av koppar / nylon. Kopparinsatsen (serie 3804) är den hårdaste insatsen i SIMPLEX-gruppen, och den alstrar extremt hög slagkraft, men på ett sätt är den ändå skonsammare jämfört med en stålhammare. Detta är ersättningen för en konventionell kopparhammare. Nyloninsatsen (serie 3208) erbjuder utmärkt slagkvalitet och kombinerar garanterat maximal styrka med unik hållbarhet. Den är sammansatt av strängsprutat och extremt homogent material. Jämfört med formsprutade plastinsatser är den därför betydligt slitstarkare och hållbarare och kommer aldrig att flisa ens vid minusgrader. Dessutom är den också beständig mot olja och fett. Det svarta förstärkta gjutjärnshöljet erbjuder högre stabilitet tack vare ökad väggtjocklek och stöd. Den ökade vikten säkerställer högre slagkraft. Det ytterst robusta och hållbara fiberglashandtaget ger exceptionellt brytmotstånd. Det är ergonomiskt konstruerat och inkluderar ett halkfritt handtag. Det har en jämn yta och är oorganiskt (okänsligt för fukt). I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan monteras i efterhand. Detta medför både kostnads- som resursbesparingar. Denna version finns i storlekar från D 30 mm till D 40 mm.

Produktegenskaper:

  • SIMPLEX-mjukhammare med insatskombination av koppar (hård) / nylon (vit, hård, mycket slitstark, ingen flisning ens vid minusgrader, beständig mot olja och fett).
  • Förstärkt gjutjärnshölje med hög stabilitet ökar slagkraften genom högre vikt.
  • Extra robust och hållbart fiberglashandtag med halkfritt handtag, oorganiskt (okänsligt för fukt).
  • Alla komponenter kan bytas ut / monteras i efterhand, vilket medför stora kostnads- och resursbesparingar.
  • Finns med D 30 mm och D 40 mm.
  • Ersätter klassiska kopparhammare.

Användningsområden

Anläggning, plåtbearbetning, montage / reparatie in de automotive en vrachtwagen branche

Denna artikel 3748.040 - SIMPLEX mjuk hammare Coppar / nylon; med förstärkt gjutjärnshus och glasfiberskaft / (Ø: 40 mm) är en variant av artikelgruppen SIMPLEX mjuka hammare Coppar / nylon; med förstärkt gjutjärnshus och glasfiberskaft (EH 3748.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Artikel nr.
Pris [€]
Tillgängliga
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
1150 g
Artikel nr.:
3748.040
SIMPLEX mjuk hammare
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 325 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 325 mm x 115 mm x 40 mm
  • Vikt: 1150 g
  • GTIN: 4030618305057
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Material

Handtag

  • Glasfiber med gummigrepp 

inlägg 1

  • Koppar med plasthållare
  • hård

inlägg 2

  • Nylon, vit        
  • hård
  • Mycket slitstarkt    
  • ingen flisning (även vid temperaturer under noll)
  • Olje och fett beständig     

Huset

  • Förstärkt gjutjärn, svart
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 3748.040
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
SIMPLEX soft-face mallets
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategori:
Användarmanual
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."