Snabbkoppling     med kompensation för vinkel och radiell offset

EH 25100.

Snabb pluggkoppling, justerbar utan axialt spel, med vinkel och radiell offsetkompensation. Passande flertal applikationer, tex. icke raka linjära rörelser.

Solid och kompakt design, inga lösa delar.

Ert urval resulterade i 10 träffar

d1 [mm]
l1 ~ [mm]
Max. sträckning och kompressionslast max. [kN]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 52 mm
Max. sträckning och kompressionslast max. [kN]:
2,5 kN
Artikel nr.:
25100.0406
CAD
Dokument
Snabbkoppling    
  • d1: M6
  • d2: 24,5 mm
  • d3: 9,6 mm
  • l1: ~ 52 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 9,5 mm
  • l4 min.: 13 mm
  • l5: 29 mm
  • l6: 18,5 mm
  • SW SW1: 22 mm
  • SW SW2: 19 mm
  • SW SW3: 8 mm
  • SW SW4: 5 mm
  • Kompensation för radial offset x max.: 0,6 mm
  • Max. sträckning och kompressionslast max.: 2,5 kN
  • Vikt: 75 g
show article view
Snabbkoppling    
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 63 mm
Max. sträckning och kompressionslast max. [kN]:
4,5 kN
Artikel nr.:
25100.0408
CAD
Dokument
Snabbkoppling    
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 15 mm
  • l1: ~ 63 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: 11,5 mm
  • l4 min.: 16 mm
  • l5: 33 mm
  • l6: 23,5 mm
  • SW SW1: 27 mm
  • SW SW2: 24 mm
  • SW SW3: 13 mm
  • SW SW4: 7 mm
  • Kompensation för radial offset x max.: 0,6 mm
  • Max. sträckning och kompressionslast max.: 4,5 kN
  • Vikt: 138 g
show article view
Snabbkoppling    
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 81 mm
Max. sträckning och kompressionslast max. [kN]:
6,5 kN
Artikel nr.:
25100.0410
CAD
Dokument
Snabbkoppling    
  • d1: M10
  • d2: 44 mm
  • d3: 21 mm
  • l1: ~ 81 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 16 mm
  • l4 min.: 24 mm
  • l5: 43 mm
  • l6: 30,5 mm
  • SW SW1: 41 mm
  • SW SW2: 36 mm
  • SW SW3: 18 mm
  • SW SW4: 12 mm
  • Kompensation för radial offset x max.: 0,7 mm
  • Max. sträckning och kompressionslast max.: 6,5 kN
  • Vikt: 396 g
show article view
Snabbkoppling    
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 85 mm
Max. sträckning och kompressionslast max. [kN]:
10 kN
Artikel nr.:
25100.0412
CAD
Dokument
Snabbkoppling    
  • d1: M12
  • d2: 44 mm
  • d3: 21 mm
  • l1: ~ 85 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 16 mm
  • l4 min.: 24 mm
  • l5: 43 mm
  • l6: 34,5 mm
  • SW SW1: 41 mm
  • SW SW2: 36 mm
  • SW SW3: 18 mm
  • SW SW4: 12 mm
  • Kompensation för radial offset x max.: 0,7 mm
  • Max. sträckning och kompressionslast max.: 10 kN
  • Vikt: 399 g
show article view
Snabbkoppling    
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 121 mm
Max. sträckning och kompressionslast max. [kN]:
18 kN
Artikel nr.:
25100.0416
CAD
Dokument
Snabbkoppling    
  • d1: M16
  • d2: 60 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: ~ 121 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 26 mm
  • l4 min.: 34 mm
  • l5: 62 mm
  • l6: 45 mm
  • SW SW1: 55 mm
  • SW SW2: 46 mm
  • SW SW3: 27 mm
  • SW SW4: 18 mm
  • Kompensation för radial offset x max.: 1 mm
  • Max. sträckning och kompressionslast max.: 18 kN
  • Vikt: 1119 g
show article view
Snabbkoppling    
d1 [mm]:
M20
l1 ~ [mm]:
~ 129 mm
Max. sträckning och kompressionslast max. [kN]:
30 kN
Artikel nr.:
25100.0420
CAD
Dokument
Snabbkoppling    
  • d1: M20
  • d2: 60 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: ~ 129 mm
  • l2: 42 mm
  • l3: 26 mm
  • l4 min.: 34 mm
  • l5: 62 mm
  • l6: 53 mm
  • SW SW1: 55 mm
  • SW SW2: 46 mm
  • SW SW3: 27 mm
  • SW SW4: 18 mm
  • Kompensation för radial offset x max.: 1 mm
  • Max. sträckning och kompressionslast max.: 30 kN
  • Vikt: 1152 g
show article view
Snabbkoppling    
d1 [mm]:
M10 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 81 mm
Max. sträckning och kompressionslast max. [kN]:
6,5 kN
Artikel nr.:
25100.0430
CAD
Dokument
Snabbkoppling    
  • d1: M10 x 1,25 mm
  • d2: 44 mm
  • d3: 21 mm
  • l1: ~ 81 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 16 mm
  • l4 min.: 24 mm
  • l5: 43 mm
  • l6: 30,5 mm
  • SW SW1: 41 mm
  • SW SW2: 36 mm
  • SW SW3: 18 mm
  • SW SW4: 12 mm
  • Kompensation för radial offset x max.: 0,7 mm
  • Max. sträckning och kompressionslast max.: 6,5 kN
  • Vikt: 396 g
show article view
Snabbkoppling    
d1 [mm]:
M12 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 85 mm
Max. sträckning och kompressionslast max. [kN]:
10 kN
Artikel nr.:
25100.0432
CAD
Dokument
Snabbkoppling    
  • d1: M12 x 1,25 mm
  • d2: 44 mm
  • d3: 21 mm
  • l1: ~ 85 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 16 mm
  • l4 min.: 24 mm
  • l5: 43 mm
  • l6: 34,5 mm
  • SW SW1: 41 mm
  • SW SW2: 36 mm
  • SW SW3: 18 mm
  • SW SW4: 12 mm
  • Kompensation för radial offset x max.: 0,7 mm
  • Max. sträckning och kompressionslast max.: 10 kN
  • Vikt: 401 g
show article view
Snabbkoppling    
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 121 mm
Max. sträckning och kompressionslast max. [kN]:
18 kN
Artikel nr.:
25100.0436
CAD
Dokument
Snabbkoppling    
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 60 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: ~ 121 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 26 mm
  • l4 min.: 34 mm
  • l5: 62 mm
  • l6: 45 mm
  • SW SW1: 55 mm
  • SW SW2: 46 mm
  • SW SW3: 27 mm
  • SW SW4: 18 mm
  • Kompensation för radial offset x max.: 1 mm
  • Max. sträckning och kompressionslast max.: 18 kN
  • Vikt: 1118 g
show article view
Snabbkoppling    
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 129 mm
Max. sträckning och kompressionslast max. [kN]:
30 kN
Artikel nr.:
25100.0440
CAD
Dokument
Snabbkoppling    
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 60 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: ~ 129 mm
  • l2: 42 mm
  • l3: 26 mm
  • l4 min.: 34 mm
  • l5: 62 mm
  • l6: 53 mm
  • SW SW1: 55 mm
  • SW SW2: 46 mm
  • SW SW3: 27 mm
  • SW SW4: 18 mm
  • Kompensation för radial offset x max.: 1 mm
  • Max. sträckning och kompressionslast max.: 30 kN
  • Vikt: 1148 g
show article view
Snabbkoppling    

Material

Klo

  • Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad

Säte

  • Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad

Kopplingsdel

  • Värmebehandlat stål, nitrerat, svart

Mutter

  • Värmebehandlat stål, fosfaterat

Låsmutter

  • Stål, svart, (ISO 4035/8675)

Fjäder

  • rostfritt stål

Not

Snabbkopplingen överför ingen vridkraft.

Montering

Monteras och nermonteras med hjälp av ett T-spår, manuell justering ej nödvändig. 

Denna snabbkoppling kan kopplas till alla vanligen använda pneumatiska och hydrauliska lyftcylindrar genom anslutningsgänga.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 25100. Snabbkoppling     – med kompensation för vinkel och radiell offset
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."