Produktfilter
Ert urval resulterade i 20 träffar
Version:
Med koppl. skruv
Max. sträckning och kompressionslast max. [kN]:
2,5 kN
Fler detaljer
Med koppl. skruv – Bild 1
d1 : M6
d2 : 21 mm
l1 : ~ 37,5 mm
l2 min.: 11 mm
l3 : 14 mm
l4 min.: 9 mm
l5 : 18 mm
SW SW1 : 19 mm
SW SW2 : 10 mm
Kompensation för radial offset x max.: 0,6 mm
Max. sträckning och kompressionslast max.: 2,5 kN
Vikt: 44 g
show article view
Version:
Med koppl. skruv
Max. sträckning och kompressionslast max. [kN]:
4,5 kN
Fler detaljer
Med koppl. skruv – Bild 1
d1 : M8
d2 : 26 mm
l1 : ~ 45 mm
l2 min.: 13,5 mm
l3 : 17 mm
l4 min.: 11,5 mm
l5 : 22,5 mm
SW SW1 : 24 mm
SW SW2 : 13 mm
Kompensation för radial offset x max.: 0,7 mm
Max. sträckning och kompressionslast max.: 4,5 kN
Vikt: 86 g
show article view
Version:
Med koppl. skruv
Max. sträckning och kompressionslast max. [kN]:
6,5 kN
Fler detaljer
Med koppl. skruv – Bild 1
d1 : M10
d2 : 30 mm
l1 : ~ 56,2 mm
l2 min.: 16 mm
l3 : 20 mm
l4 min.: 16 mm
l5 : 29 mm
SW SW1 : 27 mm
SW SW2 : 17 mm
Kompensation för radial offset x max.: 0,7 mm
Max. sträckning och kompressionslast max.: 6,5 kN
Vikt: 148 g
show article view
Version:
Med koppl. skruv
Max. sträckning och kompressionslast max. [kN]:
10 kN
Fler detaljer
Med koppl. skruv – Bild 1
d1 : M12
d2 : 32,5 mm
l1 : ~ 66,7 mm
l2 min.: 21 mm
l3 : 25 mm
l4 min.: 17 mm
l5 : 34 mm
SW SW1 : 30 mm
SW SW2 : 19 mm
Kompensation för radial offset x max.: 0,8 mm
Max. sträckning och kompressionslast max.: 10 kN
Vikt: 209 g
show article view
Version:
Med koppl. skruv
Max. sträckning och kompressionslast max. [kN]:
18 kN
Fler detaljer
Med koppl. skruv – Bild 1
d1 : M16
d2 : 39 mm
l1 : ~ 83 mm
l2 min.: 25 mm
l3 : 30 mm
l4 min.: 23 mm
l5 : 42 mm
SW SW1 : 36 mm
SW SW2 : 24 mm
Kompensation för radial offset x max.: 1 mm
Max. sträckning och kompressionslast max.: 18 kN
Vikt: 382 g
show article view
Version:
Med koppl. skruv
Max. sträckning och kompressionslast max. [kN]:
30 kN
Fler detaljer
Med koppl. skruv – Bild 1
d1 : M20
d2 : 44 mm
l1 : ~ 93,5 mm
l2 min.: 29 mm
l3 : 35 mm
l4 min.: 23,5 mm
l5 : 45,5 mm
SW SW1 : 41 mm
SW SW2 : 30 mm
Kompensation för radial offset x max.: 1 mm
Max. sträckning och kompressionslast max.: 30 kN
Vikt: 572 g
show article view
Version:
Med koppl. skruv
Max. sträckning och kompressionslast max. [kN]:
6,5 kN
Fler detaljer
Med koppl. skruv – Bild 1
d1 : M10 x 1,25 mm
d2 : 30 mm
l1 : ~ 56,2 mm
l2 min.: 16 mm
l3 : 20 mm
l4 min.: 16 mm
l5 : 29 mm
SW SW1 : 27 mm
SW SW2 : 17 mm
Kompensation för radial offset x max.: 0,7 mm
Max. sträckning och kompressionslast max.: 6,5 kN
Vikt: 148 g
show article view
Version:
Med koppl. skruv
Max. sträckning och kompressionslast max. [kN]:
10 kN
Fler detaljer
Med koppl. skruv – Bild 1
d1 : M12 x 1,25 mm
d2 : 32,5 mm
l1 : ~ 66,7 mm
l2 min.: 21 mm
l3 : 25 mm
l4 min.: 17 mm
l5 : 34 mm
SW SW1 : 30 mm
SW SW2 : 19 mm
Kompensation för radial offset x max.: 0,8 mm
Max. sträckning och kompressionslast max.: 10 kN
Vikt: 209 g
show article view
Version:
Med koppl. skruv
Max. sträckning och kompressionslast max. [kN]:
18 kN
Fler detaljer
Med koppl. skruv – Bild 1
d1 : M16 x 1,5 mm
d2 : 39 mm
l1 : ~ 83 mm
l2 min.: 25 mm
l3 : 30 mm
l4 min.: 23 mm
l5 : 42 mm
SW SW1 : 36 mm
SW SW2 : 24 mm
Kompensation för radial offset x max.: 1 mm
Max. sträckning och kompressionslast max.: 18 kN
Vikt: 381 g
show article view
Version:
Med koppl. skruv
Max. sträckning och kompressionslast max. [kN]:
30 kN
Fler detaljer
Med koppl. skruv – Bild 1
d1 : M20 x 1,5 mm
d2 : 44 mm
l1 : ~ 93,5 mm
l2 min.: 29 mm
l3 : 35 mm
l4 min.: 23,5 mm
l5 : 45,5 mm
SW SW1 : 41 mm
SW SW2 : 30 mm
Kompensation för radial offset x max.: 1 mm
Max. sträckning och kompressionslast max.: 30 kN
Vikt: 571 g
show article view
Version:
Med koppl. mutter
Max. sträckning och kompressionslast max. [kN]:
2,5 kN
Fler detaljer
Med koppl. mutter – Bild 2
d1 : M6
d2 : 21 mm
d3 : 11 mm
l1 : ~ 37,5 mm
l2 min.: 11 mm
l4 min.: 9 mm
l5 : 18 mm
SW SW1 : 19 mm
SW SW2 : 10 mm
Kompensation för radial offset x max.: 0,6 mm
Max. sträckning och kompressionslast max.: 2,5 kN
Vikt: 46 g
show article view
Version:
Med koppl. mutter
Max. sträckning och kompressionslast max. [kN]:
4,5 kN
Fler detaljer
Med koppl. mutter – Bild 2
d1 : M8
d2 : 26 mm
d3 : 14,4 mm
l1 : ~ 45 mm
l2 min.: 13,5 mm
l4 min.: 11,5 mm
l5 : 22,5 mm
SW SW1 : 24 mm
SW SW2 : 13 mm
Kompensation för radial offset x max.: 0,7 mm
Max. sträckning och kompressionslast max.: 4,5 kN
Vikt: 91 g
show article view
Version:
Med koppl. mutter
Max. sträckning och kompressionslast max. [kN]:
6,5 kN
Fler detaljer
Med koppl. mutter – Bild 2
d1 : M10
d2 : 30 mm
d3 : 19 mm
l1 : ~ 56,2 mm
l2 min.: 15 mm
l4 min.: 16 mm
l5 : 29 mm
SW SW1 : 27 mm
SW SW2 : 17 mm
Kompensation för radial offset x max.: 0,7 mm
Max. sträckning och kompressionslast max.: 6,5 kN
Vikt: 159 g
show article view
Version:
Med koppl. mutter
Max. sträckning och kompressionslast max. [kN]:
10 kN
Fler detaljer
Med koppl. mutter – Bild 2
d1 : M12
d2 : 32,5 mm
d3 : 21,2 mm
l1 : ~ 66,7 mm
l2 min.: 17,5 mm
l4 min.: 17 mm
l5 : 34 mm
SW SW1 : 30 mm
SW SW2 : 19 mm
Kompensation för radial offset x max.: 0,8 mm
Max. sträckning och kompressionslast max.: 10 kN
Vikt: 224 g
show article view
Version:
Med koppl. mutter
Max. sträckning och kompressionslast max. [kN]:
18 kN
Fler detaljer
Med koppl. mutter – Bild 2
d1 : M16
d2 : 39 mm
d3 : 27 mm
l1 : ~ 83 mm
l2 min.: 22 mm
l4 min.: 23 mm
l5 : 42 mm
SW SW1 : 36 mm
SW SW2 : 24 mm
Kompensation för radial offset x max.: 1 mm
Max. sträckning och kompressionslast max.: 18 kN
Vikt: 403 g
show article view
Version:
Med koppl. mutter
Max. sträckning och kompressionslast max. [kN]:
30 kN
Fler detaljer
Med koppl. mutter – Bild 2
d1 : M20
d2 : 44 mm
d3 : 34 mm
l1 : ~ 93,5 mm
l2 min.: 25 mm
l4 min.: 23,5 mm
l5 : 45,5 mm
SW SW1 : 41 mm
SW SW2 : 30 mm
Kompensation för radial offset x max.: 1 mm
Max. sträckning och kompressionslast max.: 30 kN
Vikt: 606 g
show article view
Version:
Med koppl. mutter
Max. sträckning och kompressionslast max. [kN]:
6,5 kN
Fler detaljer
Med koppl. mutter – Bild 2
d1 : M10 x 1,25 mm
d2 : 30 mm
d3 : 19 mm
l1 : ~ 56,2 mm
l2 min.: 15 mm
l4 min.: 16 mm
l5 : 29 mm
SW SW1 : 27 mm
SW SW2 : 17 mm
Kompensation för radial offset x max.: 0,7 mm
Max. sträckning och kompressionslast max.: 6,5 kN
Vikt: 159 g
show article view
Version:
Med koppl. mutter
Max. sträckning och kompressionslast max. [kN]:
10 kN
Fler detaljer
Med koppl. mutter – Bild 2
d1 : M12 x 1,25 mm
d2 : 32,5 mm
d3 : 21,2 mm
l1 : ~ 66,7 mm
l2 min.: 17,5 mm
l4 min.: 17 mm
l5 : 34 mm
SW SW1 : 30 mm
SW SW2 : 19 mm
Kompensation för radial offset x max.: 0,8 mm
Max. sträckning och kompressionslast max.: 10 kN
Vikt: 223 g
show article view
Version:
Med koppl. mutter
Max. sträckning och kompressionslast max. [kN]:
18 kN
Fler detaljer
Med koppl. mutter – Bild 2
d1 : M16 x 1,5 mm
d2 : 39 mm
d3 : 27 mm
l1 : ~ 83 mm
l2 min.: 22 mm
l4 min.: 23 mm
l5 : 42 mm
SW SW1 : 36 mm
SW SW2 : 24 mm
Kompensation för radial offset x max.: 1 mm
Max. sträckning och kompressionslast max.: 18 kN
Vikt: 403 g
show article view
Version:
Med koppl. mutter
Max. sträckning och kompressionslast max. [kN]:
30 kN
Fler detaljer
Med koppl. mutter – Bild 2
d1 : M20 x 1,5 mm
d2 : 44 mm
d3 : 34 mm
l1 : ~ 93,5 mm
l2 min.: 25 mm
l4 min.: 23,5 mm
l5 : 45,5 mm
SW SW1 : 41 mm
SW SW2 : 30 mm
Kompensation för radial offset x max.: 1 mm
Max. sträckning och kompressionslast max.: 30 kN
Vikt: 596 g
show article view
Material
Klo
Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad
Kopplingsdel
Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad
Låsmutter
Stål, svart, (ISO 4035/8675)
Not
Snabbkopplingen överför ingen vridkraft.
Montering
Montering och nermontering av denna enkla, solida två-delskoppling sker med hjälp av ett T-spår; en manuell återjustering är inte nödvändig.
Denna snabbkoppling kan kopplas till alla vanligen använda pneumatiska och hydrauliska lyftcylindrar genom anslutningsgänga.
Datablad EH 25100. Snabbkoppling – med kompensation för radiell offset
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."