25100.0080 - Snabbkoppling    
med kompensation för radiell offset

Snabb pluggkoppling med kompensation för radiell offset för varierande applikationer, tex, länk mellan kolvstång och en linjär rörlig enhet.

Denna artikel 25100.0080 - Snabbkoppling     med kompensation för radiell offset / Med koppl. mutter (d1: M10 x 1,25 mm) är en variant av artikelgruppen Snabbkoppling     med kompensation för radiell offset (EH 25100.)

Version
Bild
d1 [mm]
l1 ~ [mm]
Max. sträckning och kompressionslast - max. [kN]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med koppl. mutter
Bild:
2
d1 [mm]:
M10 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 56,2 mm
Max. sträckning och kompressionslast max. [kN]:
6,5 kN
Artikel nr.:
25100.0080
Dokument
Snabbkoppling    
  • Med koppl. mutter – Bild 2
  • d1: M10 x 1,25 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: ~ 56,2 mm
  • l2 min.: 15 mm
  • l4 min.: 16 mm
  • l5: 29 mm
  • SW SW1: 27 mm
  • SW SW2: 17 mm
  • Kompensation för radial offset x max.: 0,7 mm
  • Max. sträckning och kompressionslast max.: 6,5 kN
  • Vikt: 159 g
Snabbkoppling    

Material

Klo

  • Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad

Kopplingsdel

  • Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad

Låsmutter

  • Stål, svart, (ISO 4035/8675)

Not

Snabbkopplingen överför ingen vridkraft.

Montering

Montering och nermontering av denna enkla, solida två-delskoppling sker med hjälp av ett T-spår; en manuell återjustering är inte nödvändig. 

Denna snabbkoppling kan kopplas till alla vanligen använda pneumatiska och hydrauliska lyftcylindrar genom anslutningsgänga.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 25100.0080
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."