Positioneringstapp stiftformad    

EH 22680.

Att användas som ett fast och exakt stopp. Den pinnformade utformningen av denna lokaliseringstapp möjliggör applicering i produkter med trånga uppläggningspunkter.    

Ytan induktionshärdad och slipad  

Ert urval resulterade i 28 träffar

Version
Bild
l1 ±0,01 [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med utvändig gänga
Bild:
1
l1 ±0,01 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
4 mm
Artikel nr.:
22680.0402
CAD
Dokument
Positioneringstapp
  • Med utvändig gänga – Bild 1
  • l1 ±0,01: 20 mm
  • d1: M6
  • d2: 4 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 10 mm
  • d3: 11 mm
  • SW: 10 mm
  • Åtdragnings moment max.: 7 Nm
  • Vikt: 7,7 g
show article view
Positioneringstapp
Version:
Med utvändig gänga
Bild:
1
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
4 mm
Artikel nr.:
22680.0404
CAD
Dokument
Positioneringstapp
  • Med utvändig gänga – Bild 1
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M6
  • d2: 4 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 15 mm
  • d3: 11 mm
  • SW: 10 mm
  • Åtdragnings moment max.: 7 Nm
  • Vikt: 12 g
show article view
Positioneringstapp
Version:
Med utvändig gänga
Bild:
1
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
4 mm
Artikel nr.:
22680.0412
CAD
Dokument
Positioneringstapp
  • Med utvändig gänga – Bild 1
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M8
  • d2: 4 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 15 mm
  • d3: 14,4 mm
  • SW: 13 mm
  • Åtdragnings moment max.: 18 Nm
  • Vikt: 17 g
show article view
Positioneringstapp
Version:
Med utvändig gänga
Bild:
1
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
4 mm
Artikel nr.:
22680.0414
CAD
Dokument
Positioneringstapp
  • Med utvändig gänga – Bild 1
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M8
  • d2: 4 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 20 mm
  • d3: 14,4 mm
  • SW: 13 mm
  • Åtdragnings moment max.: 18 Nm
  • Vikt: 23 g
show article view
Positioneringstapp
Version:
Med utvändig gänga
Bild:
1
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
6 mm
Artikel nr.:
22680.0416
CAD
Dokument
Positioneringstapp
  • Med utvändig gänga – Bild 1
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M8
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 15 mm
  • d3: 14,4 mm
  • SW: 13 mm
  • Åtdragnings moment max.: 18 Nm
  • Vikt: 20 g
show article view
Positioneringstapp
Version:
Med utvändig gänga
Bild:
1
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
6 mm
Artikel nr.:
22680.0418
CAD
Dokument
Positioneringstapp
  • Med utvändig gänga – Bild 1
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M8
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 20 mm
  • d3: 14,4 mm
  • SW: 13 mm
  • Åtdragnings moment max.: 18 Nm
  • Vikt: 30 g
show article view
Positioneringstapp
Version:
Med utvändig gänga
Bild:
1
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
6 mm
Artikel nr.:
22680.0422
CAD
Dokument
Positioneringstapp
  • Med utvändig gänga – Bild 1
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 15 mm
  • d3: 19 mm
  • SW: 17 mm
  • Åtdragnings moment max.: 32 Nm
  • Vikt: 30 g
show article view
Positioneringstapp
Version:
Med utvändig gänga
Bild:
1
l1 ±0,01 [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
6 mm
Artikel nr.:
22680.0424
CAD
Dokument
Positioneringstapp
  • Med utvändig gänga – Bild 1
  • l1 ±0,01: 50 mm
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 25 mm
  • d3: 19 mm
  • SW: 17 mm
  • Åtdragnings moment max.: 32 Nm
  • Vikt: 51 g
show article view
Positioneringstapp
Version:
Med utvändig gänga
Bild:
1
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
8 mm
Artikel nr.:
22680.0426
CAD
Dokument
Positioneringstapp
  • Med utvändig gänga – Bild 1
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M10
  • d2: 8 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 15 mm
  • d3: 19 mm
  • SW: 17 mm
  • Åtdragnings moment max.: 32 Nm
  • Vikt: 35 g
show article view
Positioneringstapp
Version:
Med utvändig gänga
Bild:
1
l1 ±0,01 [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
8 mm
Artikel nr.:
22680.0428
CAD
Dokument
Positioneringstapp
  • Med utvändig gänga – Bild 1
  • l1 ±0,01: 50 mm
  • d1: M10
  • d2: 8 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 25 mm
  • d3: 19 mm
  • SW: 17 mm
  • Åtdragnings moment max.: 32 Nm
  • Vikt: 58 g
show article view
Positioneringstapp
Version:
Med utvändig gänga
Bild:
1
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
6 mm
Artikel nr.:
22680.0432
CAD
Dokument
Positioneringstapp
  • Med utvändig gänga – Bild 1
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M12
  • d2: 6 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 20 mm
  • d3: 21,2 mm
  • SW: 19 mm
  • Åtdragnings moment max.: 60 Nm
  • Vikt: 48 g
show article view
Positioneringstapp
Version:
Med utvändig gänga
Bild:
1
l1 ±0,01 [mm]:
60 mm
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
6 mm
Artikel nr.:
22680.0434
CAD
Dokument
Positioneringstapp
  • Med utvändig gänga – Bild 1
  • l1 ±0,01: 60 mm
  • d1: M12
  • d2: 6 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 30 mm
  • d3: 21,2 mm
  • SW: 19 mm
  • Åtdragnings moment max.: 60 Nm
  • Vikt: 75 g
show article view
Positioneringstapp
Version:
Med utvändig gänga
Bild:
1
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
8 mm
Artikel nr.:
22680.0436
CAD
Dokument
Positioneringstapp
  • Med utvändig gänga – Bild 1
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 20 mm
  • d3: 21,2 mm
  • SW: 19 mm
  • Åtdragnings moment max.: 60 Nm
  • Vikt: 56 g
show article view
Positioneringstapp
Version:
Med utvändig gänga
Bild:
1
l1 ±0,01 [mm]:
60 mm
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
8 mm
Artikel nr.:
22680.0438
CAD
Dokument
Positioneringstapp
  • Med utvändig gänga – Bild 1
  • l1 ±0,01: 60 mm
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 30 mm
  • d3: 21,2 mm
  • SW: 19 mm
  • Åtdragnings moment max.: 60 Nm
  • Vikt: 83 g
show article view
Positioneringstapp
Version:
med invändig gänga
Bild:
2
l1 ±0,01 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
4 mm
Artikel nr.:
22680.0452
CAD
Dokument
Positioneringstapp
  • med invändig gänga – Bild 2
  • l1 ±0,01: 20 mm
  • d1: M6
  • d2: 4 mm
  • l3: 8,5 mm
  • t: 6 mm
  • d3: 11 mm
  • SW: 10 mm
  • Åtdragnings moment max.: 7 Nm
  • Vikt: 5,7 g
show article view
Positioneringstapp
Version:
med invändig gänga
Bild:
2
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
4 mm
Artikel nr.:
22680.0454
CAD
Dokument
Positioneringstapp
  • med invändig gänga – Bild 2
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M6
  • d2: 4 mm
  • l3: 13,5 mm
  • t: 9 mm
  • d3: 11 mm
  • SW: 10 mm
  • Åtdragnings moment max.: 7 Nm
  • Vikt: 8,9 g
show article view
Positioneringstapp
Version:
med invändig gänga
Bild:
2
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
4 mm
Artikel nr.:
22680.0462
CAD
Dokument
Positioneringstapp
  • med invändig gänga – Bild 2
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M8
  • d2: 4 mm
  • l3: 13 mm
  • t: 10 mm
  • d3: 14,4 mm
  • SW: 13 mm
  • Åtdragnings moment max.: 18 Nm
  • Vikt: 13 g
show article view
Positioneringstapp
Version:
med invändig gänga
Bild:
2
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
4 mm
Artikel nr.:
22680.0464
CAD
Dokument
Positioneringstapp
  • med invändig gänga – Bild 2
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M8
  • d2: 4 mm
  • l3: 18 mm
  • t: 14 mm
  • d3: 14,4 mm
  • SW: 13 mm
  • Åtdragnings moment max.: 18 Nm
  • Vikt: 18 g
show article view
Positioneringstapp
Version:
med invändig gänga
Bild:
2
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
6 mm
Artikel nr.:
22680.0466
CAD
Dokument
Positioneringstapp
  • med invändig gänga – Bild 2
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M8
  • d2: 6 mm
  • l3: 13 mm
  • t: 10 mm
  • d3: 14,4 mm
  • SW: 13 mm
  • Åtdragnings moment max.: 18 Nm
  • Vikt: 16 g
show article view
Positioneringstapp
Version:
med invändig gänga
Bild:
2
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
6 mm
Artikel nr.:
22680.0468
CAD
Dokument
Positioneringstapp
  • med invändig gänga – Bild 2
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M8
  • d2: 6 mm
  • l3: 18 mm
  • t: 14 mm
  • d3: 14,4 mm
  • SW: 13 mm
  • Åtdragnings moment max.: 18 Nm
  • Vikt: 21 g
show article view
Positioneringstapp
Version:
med invändig gänga
Bild:
2
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
6 mm
Artikel nr.:
22680.0472
CAD
Dokument
Positioneringstapp
  • med invändig gänga – Bild 2
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l3: 12 mm
  • t: 10 mm
  • d3: 19 mm
  • SW: 17 mm
  • Åtdragnings moment max.: 32 Nm
  • Vikt: 24 g
show article view
Positioneringstapp
Version:
med invändig gänga
Bild:
2
l1 ±0,01 [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
6 mm
Artikel nr.:
22680.0474
CAD
Dokument
Positioneringstapp
  • med invändig gänga – Bild 2
  • l1 ±0,01: 50 mm
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l3: 25 mm
  • t: 15 mm
  • d3: 19 mm
  • SW: 17 mm
  • Åtdragnings moment max.: 32 Nm
  • Vikt: 38 g
show article view
Positioneringstapp
Version:
med invändig gänga
Bild:
2
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
8 mm
Artikel nr.:
22680.0476
CAD
Dokument
Positioneringstapp
  • med invändig gänga – Bild 2
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M10
  • d2: 8 mm
  • l3: 12 mm
  • t: 10 mm
  • d3: 19 mm
  • SW: 17 mm
  • Åtdragnings moment max.: 32 Nm
  • Vikt: 28 g
show article view
Positioneringstapp
Version:
med invändig gänga
Bild:
2
l1 ±0,01 [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
8 mm
Artikel nr.:
22680.0478
CAD
Dokument
Positioneringstapp
  • med invändig gänga – Bild 2
  • l1 ±0,01: 50 mm
  • d1: M10
  • d2: 8 mm
  • l3: 25 mm
  • t: 15 mm
  • d3: 19 mm
  • SW: 17 mm
  • Åtdragnings moment max.: 32 Nm
  • Vikt: 44 g
show article view
Positioneringstapp

Material

  • Värmebehandlat stål, svartoxiderat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22680. Positioneringstapp – stiftformad    
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."