22680.0416 - Positioneringstapp
stiftformad    

Att användas som ett fast och exakt stopp. Den pinnformade utformningen av denna lokaliseringstapp möjliggör applicering i produkter med trånga uppläggningspunkter.

Ytan induktionshärdad och slipad  

Denna artikel 22680.0416 - Positioneringstapp stiftformad     / Med utvändig gänga (l1 ±0,01: 30 mm, d1: M8, d2: 6 mm) är en variant av artikelgruppen Positioneringstapp stiftformad     (EH 22680.)

Version
Bild
l1 ±0,01 [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med utvändig gänga
Bild:
1
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
6 mm
Artikel nr.:
22680.0416
Dokument
Positioneringstapp
  • Med utvändig gänga – Bild 1
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M8
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 15 mm
  • d3: 14,4 mm
  • SW: 13 mm
  • Åtdragnings moment max.: 18 Nm
  • Vikt: 20 g
Positioneringstapp

Material

  • Värmebehandlat stål, svartoxiderat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22680.0416
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."