Produktfilter
Ert urval resulterade i 12 träffar
Fj. tryck1) F1 [N]:
4,8 N
Fj. tryck1) F2 [N]:
6,8 N
Fler detaljer
Normalt fjädertryck
d1 : M5
d2 : 2 mm
l: 12 mm
n: 0,8 mm
Slag s: 0,5 mm
Fj. tryck1) F1 : 4,8 N
Fj. tryck1) F2 : 6,8 N
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 90 °C
Vikt: 0,9 g
show article view
Fj. tryck1) F1 [N]:
6,3 N
Fler detaljer
Normalt fjädertryck
d1 : M6
d2 : 2,5 mm
l: 14 mm
n: 1 mm
Slag s: 0,7 mm
Fj. tryck1) F1 : 6,3 N
Fj. tryck1) F2 : 10 N
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 90 °C
Vikt: 1,5 g
show article view
Fj. tryck1) F1 [N]:
16,1 N
Fler detaljer
Normalt fjädertryck
d1 : M8
d2 : 3,5 mm
l: 16 mm
n: 1,2 mm
Slag s: 0,95 mm
Fj. tryck1) F1 : 16,1 N
Fj. tryck1) F2 : 24 N
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 90 °C
Vikt: 3,2 g
show article view
Fj. tryck1) F1 [N]:
18,8 N
Fj. tryck1) F2 [N]:
31,7 N
Fler detaljer
Normalt fjädertryck
d1 : M10
d2 : 4,5 mm
l: 19 mm
n: 1,5 mm
Slag s: 1,4 mm
Fj. tryck1) F1 : 18,8 N
Fj. tryck1) F2 : 31,7 N
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 90 °C
Vikt: 5,8 g
show article view
Fler detaljer
Normalt fjädertryck
d1 : M12
d2 : 6,5 mm
l: 22 mm
n: 2 mm
Slag s: 2,5 mm
Fj. tryck1) F1 : 24 N
Fj. tryck1) F2 : 49 N
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 90 °C
Vikt: 8,9 g
show article view
Fler detaljer
Normalt fjädertryck
d1 : M16
d2 : 8,5 mm
l: 24 mm
n: 2 mm
Slag s: 3,1 mm
Fj. tryck1) F1 : 38 N
Fj. tryck1) F2 : 68 N
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 90 °C
Vikt: 19 g
show article view
Fler detaljer
förstärkt fjädertryck
d1 : M5
d2 : 2 mm
l: 12 mm
n: 0,8 mm
Slag s: 0,5 mm
Fj. tryck1) F1 : 10 N
Fj. tryck1) F2 : 14 N
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 90 °C
Vikt: 0,9 g
show article view
Fler detaljer
förstärkt fjädertryck
d1 : M6
d2 : 2,5 mm
l: 14 mm
n: 1 mm
Slag s: 0,7 mm
Fj. tryck1) F1 : 11 N
Fj. tryck1) F2 : 16 N
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 90 °C
Vikt: 1,5 g
show article view
Fj. tryck1) F1 [N]:
22,9 N
Fler detaljer
förstärkt fjädertryck
d1 : M8
d2 : 3,5 mm
l: 16 mm
n: 1,2 mm
Slag s: 0,95 mm
Fj. tryck1) F1 : 22,9 N
Fj. tryck1) F2 : 40 N
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 90 °C
Vikt: 3,3 g
show article view
Fj. tryck1) F1 [N]:
28,1 N
Fj. tryck1) F2 [N]:
54,3 N
Fler detaljer
förstärkt fjädertryck
d1 : M10
d2 : 4,5 mm
l: 19 mm
n: 1,5 mm
Slag s: 1,4 mm
Fj. tryck1) F1 : 28,1 N
Fj. tryck1) F2 : 54,3 N
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 90 °C
Vikt: 5,8 g
show article view
Fj. tryck1) F1 [N]:
36,5 N
Fj. tryck1) F2 [N]:
77,3 N
Fler detaljer
förstärkt fjädertryck
d1 : M12
d2 : 6,5 mm
l: 22 mm
n: 2 mm
Slag s: 2,5 mm
Fj. tryck1) F1 : 36,5 N
Fj. tryck1) F2 : 77,3 N
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 90 °C
Vikt: 9 g
show article view
Fj. tryck1) F2 [N]:
88,7 N
Fler detaljer
förstärkt fjädertryck
d1 : M16
d2 : 8,5 mm
l: 24 mm
n: 2 mm
Slag s: 3,1 mm
Fj. tryck1) F1 : 50 N
Fj. tryck1) F2 : 88,7 N
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 90 °C
Vikt: 19 g
show article view
Material
Kropp
Lager
Kula
Fjäder
Not
Specialutförande på begäran.
Fjädrande tryckstiften har testats både vad gäller fjäderväg och fjädertryck.
Referens
Gänglåsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data
Beräkning av indexeringsmotstånd, se bilaga - Tekniska data -
Kännetecken
Normalt fjädertryck: ingen markering
Förstärkt fjädertryck: markerad med två linjer
Datablad EH 22051. Fjädrande tryckstift – med rörlig keramisk kula och spår, rostfritt stål A4
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."