Produktfilter
Ert urval resulterade i 24 träffar
Fastställt startmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spännkraft ~2) [kN]:
2,3 kN
Skjuvmotstånd dubbel 3) min. [kN]:
12,7 kN
Fler detaljer
Steel, manganese-phosphated
d1 : M8
l1 : 10 mm
d2 -0,07: 6,62 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 23,8 mm
l3 : 58,4 mm
l4 : 8 mm
Lokaliseringsgänga: M8
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 80 °C
Åtdragnings moment max.: 5 Nm
Spännkraft max.: 3,3 kN
Fastställt startmoment ~1) : 3,5 Nm
Spännkraft ~2) : 2,3 kN
Vikt: 86 g
Skjuvmotstånd dubbel 3) min.: 12,7 kN
show article view
Fastställt startmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spännkraft ~2) [kN]:
2,3 kN
Skjuvmotstånd dubbel 3) min. [kN]:
12,7 kN
Fler detaljer
Steel, manganese-phosphated
d1 : M8
l1 : 20 mm
d2 -0,07: 6,62 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 33,8 mm
l3 : 68,4 mm
l4 : 8 mm
Lokaliseringsgänga: M8
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 80 °C
Åtdragnings moment max.: 5 Nm
Spännkraft max.: 3,3 kN
Fastställt startmoment ~1) : 3,5 Nm
Spännkraft ~2) : 2,3 kN
Vikt: 90 g
Skjuvmotstånd dubbel 3) min.: 12,7 kN
show article view
Fastställt startmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spännkraft ~2) [kN]:
2,3 kN
Skjuvmotstånd dubbel 3) min. [kN]:
12,7 kN
Fler detaljer
Steel, manganese-phosphated
d1 : M8
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 6,62 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 43,8 mm
l3 : 78,4 mm
l4 : 8 mm
Lokaliseringsgänga: M8
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 80 °C
Åtdragnings moment max.: 5 Nm
Spännkraft max.: 3,3 kN
Fastställt startmoment ~1) : 3,5 Nm
Spännkraft ~2) : 2,3 kN
Vikt: 93 g
Skjuvmotstånd dubbel 3) min.: 12,7 kN
show article view
Fastställt startmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spännkraft ~2) [kN]:
2 kN
Skjuvmotstånd dubbel 3) min. [kN]:
20,6 kN
Fler detaljer
Steel, manganese-phosphated
d1 : M10
l1 : 10 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 26 mm
l3 : 60,6 mm
l4 : 10 mm
Lokaliseringsgänga: M10
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 80 °C
Åtdragnings moment max.: 5 Nm
Spännkraft max.: 2,9 kN
Fastställt startmoment ~1) : 3,5 Nm
Spännkraft ~2) : 2 kN
Vikt: 93 g
Skjuvmotstånd dubbel 3) min.: 20,6 kN
show article view
Fastställt startmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spännkraft ~2) [kN]:
2 kN
Skjuvmotstånd dubbel 3) min. [kN]:
20,6 kN
Fler detaljer
Steel, manganese-phosphated
d1 : M10
l1 : 20 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 36 mm
l3 : 70,6 mm
l4 : 10 mm
Lokaliseringsgänga: M10
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 80 °C
Åtdragnings moment max.: 5 Nm
Spännkraft max.: 2,9 kN
Fastställt startmoment ~1) : 3,5 Nm
Spännkraft ~2) : 2 kN
Vikt: 94 g
Skjuvmotstånd dubbel 3) min.: 20,6 kN
show article view
Fastställt startmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spännkraft ~2) [kN]:
2 kN
Skjuvmotstånd dubbel 3) min. [kN]:
20,6 kN
Fler detaljer
Steel, manganese-phosphated
d1 : M10
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 46 mm
l3 : 80,6 mm
l4 : 10 mm
Lokaliseringsgänga: M10
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 80 °C
Åtdragnings moment max.: 5 Nm
Spännkraft max.: 2,9 kN
Fastställt startmoment ~1) : 3,5 Nm
Spännkraft ~2) : 2 kN
Vikt: 99 g
Skjuvmotstånd dubbel 3) min.: 20,6 kN
show article view
Fastställt startmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spännkraft ~2) [kN]:
1,8 kN
Skjuvmotstånd dubbel 3) min. [kN]:
30,4 kN
Fler detaljer
Steel, manganese-phosphated
d1 : M12
l1 : 15 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 34 mm
l3 : 68,6 mm
l4 : 12 mm
Lokaliseringsgänga: M12
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 80 °C
Åtdragnings moment max.: 5 Nm
Spännkraft max.: 2,5 kN
Fastställt startmoment ~1) : 3,5 Nm
Spännkraft ~2) : 1,8 kN
Vikt: 99 g
Skjuvmotstånd dubbel 3) min.: 30,4 kN
show article view
Fastställt startmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spännkraft ~2) [kN]:
1,8 kN
Skjuvmotstånd dubbel 3) min. [kN]:
30,4 kN
Fler detaljer
Steel, manganese-phosphated
d1 : M12
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 49 mm
l3 : 83,6 mm
l4 : 12 mm
Lokaliseringsgänga: M12
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 80 °C
Åtdragnings moment max.: 5 Nm
Spännkraft max.: 2,5 kN
Fastställt startmoment ~1) : 3,5 Nm
Spännkraft ~2) : 1,8 kN
Vikt: 108 g
Skjuvmotstånd dubbel 3) min.: 30,4 kN
show article view
Fastställt startmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spännkraft ~2) [kN]:
1,8 kN
Skjuvmotstånd dubbel 3) min. [kN]:
30,4 kN
Fler detaljer
Steel, manganese-phosphated
d1 : M12
l1 : 50 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 69 mm
l3 : 103,6 mm
l4 : 12 mm
Lokaliseringsgänga: M12
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 80 °C
Åtdragnings moment max.: 5 Nm
Spännkraft max.: 2,5 kN
Fastställt startmoment ~1) : 3,5 Nm
Spännkraft ~2) : 1,8 kN
Vikt: 122 g
Skjuvmotstånd dubbel 3) min.: 30,4 kN
show article view
Fastställt startmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spännkraft ~2) [kN]:
1,5 kN
Skjuvmotstånd dubbel 3) min. [kN]:
62,9 kN
Fler detaljer
Steel, manganese-phosphated
d1 : M16
l1 : 15 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 34 mm
l3 : 68,6 mm
l4 : 12 mm
Lokaliseringsgänga: M16
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 80 °C
Åtdragnings moment max.: 5 Nm
Spännkraft max.: 2,1 kN
Fastställt startmoment ~1) : 3,5 Nm
Spännkraft ~2) : 1,5 kN
Vikt: 116 g
Skjuvmotstånd dubbel 3) min.: 62,9 kN
show article view
Fastställt startmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spännkraft ~2) [kN]:
1,5 kN
Skjuvmotstånd dubbel 3) min. [kN]:
62,9 kN
Fler detaljer
Steel, manganese-phosphated
d1 : M16
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 49 mm
l3 : 83,6 mm
l4 : 12 mm
Lokaliseringsgänga: M16
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 80 °C
Åtdragnings moment max.: 5 Nm
Spännkraft max.: 2,1 kN
Fastställt startmoment ~1) : 3,5 Nm
Spännkraft ~2) : 1,5 kN
Vikt: 133 g
Skjuvmotstånd dubbel 3) min.: 62,9 kN
show article view
Fastställt startmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spännkraft ~2) [kN]:
1,5 kN
Skjuvmotstånd dubbel 3) min. [kN]:
62,9 kN
Fler detaljer
Steel, manganese-phosphated
d1 : M16
l1 : 50 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 69 mm
l3 : 103,6 mm
l4 : 12 mm
Lokaliseringsgänga: M16
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 80 °C
Åtdragnings moment max.: 5 Nm
Spännkraft max.: 2,1 kN
Fastställt startmoment ~1) : 3,5 Nm
Spännkraft ~2) : 1,5 kN
Vikt: 155 g
Skjuvmotstånd dubbel 3) min.: 62,9 kN
show article view
Fastställt startmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spännkraft ~2) [kN]:
2,3 kN
Skjuvmotstånd dubbel 3) min. [kN]:
16,7 kN
Fler detaljer
Rostfritt stål
d1 : M8
l1 : 10 mm
d2 -0,07: 6,62 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 23,8 mm
l3 : 58,4 mm
l4 : 8 mm
Lokaliseringsgänga: M8
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 80 °C
Åtdragnings moment max.: 5 Nm
Spännkraft max.: 3,3 kN
Fastställt startmoment ~1) : 3,5 Nm
Spännkraft ~2) : 2,3 kN
Vikt: 86 g
Skjuvmotstånd dubbel 3) min.: 16,7 kN
show article view
Fastställt startmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spännkraft ~2) [kN]:
2,3 kN
Skjuvmotstånd dubbel 3) min. [kN]:
16,7 kN
Fler detaljer
Rostfritt stål
d1 : M8
l1 : 20 mm
d2 -0,07: 6,62 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 33,8 mm
l3 : 68,4 mm
l4 : 8 mm
Lokaliseringsgänga: M8
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 80 °C
Åtdragnings moment max.: 5 Nm
Spännkraft max.: 3,3 kN
Fastställt startmoment ~1) : 3,5 Nm
Spännkraft ~2) : 2,3 kN
Vikt: 90 g
Skjuvmotstånd dubbel 3) min.: 16,7 kN
show article view
Fastställt startmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spännkraft ~2) [kN]:
2,3 kN
Skjuvmotstånd dubbel 3) min. [kN]:
16,7 kN
Fler detaljer
Rostfritt stål
d1 : M8
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 6,62 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 43,8 mm
l3 : 78,4 mm
l4 : 8 mm
Lokaliseringsgänga: M8
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 80 °C
Åtdragnings moment max.: 5 Nm
Spännkraft max.: 3,3 kN
Fastställt startmoment ~1) : 3,5 Nm
Spännkraft ~2) : 2,3 kN
Vikt: 93 g
Skjuvmotstånd dubbel 3) min.: 16,7 kN
show article view
Fastställt startmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spännkraft ~2) [kN]:
2 kN
Skjuvmotstånd dubbel 3) min. [kN]:
27,1 kN
Fler detaljer
Rostfritt stål
d1 : M10
l1 : 10 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 26 mm
l3 : 60,6 mm
l4 : 10 mm
Lokaliseringsgänga: M10
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 80 °C
Åtdragnings moment max.: 5 Nm
Spännkraft max.: 2,9 kN
Fastställt startmoment ~1) : 3,5 Nm
Spännkraft ~2) : 2 kN
Vikt: 93 g
Skjuvmotstånd dubbel 3) min.: 27,1 kN
show article view
Fastställt startmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spännkraft ~2) [kN]:
2 kN
Skjuvmotstånd dubbel 3) min. [kN]:
27,1 kN
Fler detaljer
Rostfritt stål
d1 : M10
l1 : 20 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 36 mm
l3 : 70,6 mm
l4 : 10 mm
Lokaliseringsgänga: M10
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 80 °C
Åtdragnings moment max.: 5 Nm
Spännkraft max.: 2,9 kN
Fastställt startmoment ~1) : 3,5 Nm
Spännkraft ~2) : 2 kN
Vikt: 94 g
Skjuvmotstånd dubbel 3) min.: 27,1 kN
show article view
Fastställt startmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spännkraft ~2) [kN]:
2 kN
Skjuvmotstånd dubbel 3) min. [kN]:
27,1 kN
Fler detaljer
Rostfritt stål
d1 : M10
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 46 mm
l3 : 80,6 mm
l4 : 10 mm
Lokaliseringsgänga: M10
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 80 °C
Åtdragnings moment max.: 5 Nm
Spännkraft max.: 2,9 kN
Fastställt startmoment ~1) : 3,5 Nm
Spännkraft ~2) : 2 kN
Vikt: 99 g
Skjuvmotstånd dubbel 3) min.: 27,1 kN
show article view
Fastställt startmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spännkraft ~2) [kN]:
1,8 kN
Skjuvmotstånd dubbel 3) min. [kN]:
40 kN
Fler detaljer
Rostfritt stål
d1 : M12
l1 : 15 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 34 mm
l3 : 68,6 mm
l4 : 12 mm
Lokaliseringsgänga: M12
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 80 °C
Åtdragnings moment max.: 5 Nm
Spännkraft max.: 2,5 kN
Fastställt startmoment ~1) : 3,5 Nm
Spännkraft ~2) : 1,8 kN
Vikt: 99 g
Skjuvmotstånd dubbel 3) min.: 40 kN
show article view
Fastställt startmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spännkraft ~2) [kN]:
1,8 kN
Skjuvmotstånd dubbel 3) min. [kN]:
40 kN
Fler detaljer
Rostfritt stål
d1 : M12
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 49 mm
l3 : 83,6 mm
l4 : 12 mm
Lokaliseringsgänga: M12
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 80 °C
Åtdragnings moment max.: 5 Nm
Spännkraft max.: 2,5 kN
Fastställt startmoment ~1) : 3,5 Nm
Spännkraft ~2) : 1,8 kN
Vikt: 108 g
Skjuvmotstånd dubbel 3) min.: 40 kN
show article view
Fastställt startmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spännkraft ~2) [kN]:
1,8 kN
Skjuvmotstånd dubbel 3) min. [kN]:
40 kN
Fler detaljer
Rostfritt stål
d1 : M12
l1 : 50 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 69 mm
l3 : 103,6 mm
l4 : 12 mm
Lokaliseringsgänga: M12
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 80 °C
Åtdragnings moment max.: 5 Nm
Spännkraft max.: 2,5 kN
Fastställt startmoment ~1) : 3,5 Nm
Spännkraft ~2) : 1,8 kN
Vikt: 122 g
Skjuvmotstånd dubbel 3) min.: 40 kN
show article view
Fastställt startmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spännkraft ~2) [kN]:
1,5 kN
Skjuvmotstånd dubbel 3) min. [kN]:
82,7 kN
Fler detaljer
Rostfritt stål
d1 : M16
l1 : 15 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 34 mm
l3 : 68,6 mm
l4 : 12 mm
Lokaliseringsgänga: M16
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 80 °C
Åtdragnings moment max.: 5 Nm
Spännkraft max.: 2,1 kN
Fastställt startmoment ~1) : 3,5 Nm
Spännkraft ~2) : 1,5 kN
Vikt: 116 g
Skjuvmotstånd dubbel 3) min.: 82,7 kN
show article view
Fastställt startmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spännkraft ~2) [kN]:
1,5 kN
Skjuvmotstånd dubbel 3) min. [kN]:
82,7 kN
Fler detaljer
Rostfritt stål
d1 : M16
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 49 mm
l3 : 83,6 mm
l4 : 12 mm
Lokaliseringsgänga: M16
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 80 °C
Åtdragnings moment max.: 5 Nm
Spännkraft max.: 2,1 kN
Fastställt startmoment ~1) : 3,5 Nm
Spännkraft ~2) : 1,5 kN
Vikt: 133 g
Skjuvmotstånd dubbel 3) min.: 82,7 kN
show article view
Fastställt startmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spännkraft ~2) [kN]:
1,5 kN
Skjuvmotstånd dubbel 3) min. [kN]:
82,7 kN
Fler detaljer
Rostfritt stål
d1 : M16
l1 : 50 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 69 mm
l3 : 103,6 mm
l4 : 12 mm
Lokaliseringsgänga: M16
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 80 °C
Åtdragnings moment max.: 5 Nm
Spännkraft max.: 2,1 kN
Fastställt startmoment ~1) : 3,5 Nm
Spännkraft ~2) : 1,5 kN
Vikt: 155 g
Skjuvmotstånd dubbel 3) min.: 82,7 kN
show article view
Material
Bult
Steel, manganese-phosphated
Rostfritt stål
Handtag
Termoplast PA 6, svart, matt liknande RAL 9005
Tryckknapp
Aluminium, orange, eloxerad
Gängade detaljer
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad
Fjäder
Not
Specialutförande på begäran.
Due to the thread geometry, the clamping force is higher with the smaller thread sizes.
Montering
Gängade låspinnar kan endast monteras i gängor som är lätta att mäta
Montering:
Tryck på knappen
För in den gängade låspinnen in i det gängade hålet
Släpp knappen
Demontering:
Skruva ur den gängade låspinnen ca. ett kvarts varv motsols
Tryck på knappen
Ta bort den gängade låspinnen från det gängade hålet.
Drift
De gängade segmenten låses upp genom att trycka på knappen.
Datablad EH 22355. Gängad låspinne – självlåsande
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Tillbehör
Passar enkelt med fästkabel EH 22355.
Ytterligare produkter
RoHS-kompatibel
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Innehåller proposition 65-ämnen
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."