Fjädrande tryckstift    slätt utförande, utan krage

EH 22080.

Fjädrande tryckstift kan användas till lokalisering eller för applicering av tryck eller lyft.

Ert urval resulterade i 24 träffar

Material
Kula
Fj. tryck
d1 ±0,04 [mm]
l [mm]
Fj. tryck1) F1 ~ [N]
Fj. tryck1) F2 ~ [N]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Rostfritt stål
Kula:
Rostfritt stål, härdat
Fj. tryck:
Normalt
d1 ±0,04 [mm]:
2 mm
l [mm]:
3,5 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 0,8 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 1,5 N
Artikel nr.:
22080.0306
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av rostfritt stål, normalt fjädertryck
  • d1 ±0,04: 2 mm
  • d2: 1 mm
  • l: 3,5 mm
  • Slag s: 0,3 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 0,8 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 1,5 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Lokaliserings hål sammanfogad F8 / presspassning H9: 2 mm
  • Vikt: 0,1 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Rostfritt stål
Kula:
Rostfritt stål, härdat
Fj. tryck:
Normalt
d1 ±0,04 [mm]:
2,5 mm
l [mm]:
5 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 2,8 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 4,7 N
Artikel nr.:
22080.0308
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av rostfritt stål, normalt fjädertryck
  • d1 ±0,04: 2,5 mm
  • d2: 1,5 mm
  • l: 5 mm
  • Slag s: 0,4 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 2,8 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 4,7 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Lokaliserings hål sammanfogad F8 / presspassning H9: 2,5 mm
  • Vikt: 0,1 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Rostfritt stål
Kula:
Rostfritt stål, härdat
Fj. tryck:
Normalt
d1 ±0,04 [mm]:
3 mm
l [mm]:
7 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 7,5 N
Artikel nr.:
22080.0310
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av rostfritt stål, normalt fjädertryck
  • d1 ±0,04: 3 mm
  • d2: 2 mm
  • l: 7 mm
  • Slag s: 0,65 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 4,5 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 7,5 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Lokaliserings hål sammanfogad F8 / presspassning H9: 3 mm
  • Vikt: 0,3 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Rostfritt stål
Kula:
Rostfritt stål, härdat
Fj. tryck:
Normalt
d1 ±0,04 [mm]:
3,5 mm
l [mm]:
9 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Artikel nr.:
22080.0312
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av rostfritt stål, normalt fjädertryck
  • d1 ±0,04: 3,5 mm
  • d2: 2,5 mm
  • l: 9 mm
  • Slag s: 0,8 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 8,5 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 14 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Lokaliserings hål sammanfogad F8 / presspassning H9: 3,5 mm
  • Vikt: 0,5 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Rostfritt stål
Kula:
Rostfritt stål, härdat
Fj. tryck:
Normalt
d1 ±0,04 [mm]:
4 mm
l [mm]:
11 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Artikel nr.:
22080.0315
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av rostfritt stål, normalt fjädertryck
  • d1 ±0,04: 4 mm
  • d2: 3 mm
  • l: 11 mm
  • Slag s: 0,9 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 8 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 14 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Lokaliserings hål sammanfogad F8 / presspassning H9: 4 mm
  • Vikt: 0,7 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Rostfritt stål
Kula:
Rostfritt stål, härdat
Fj. tryck:
Normalt
d1 ±0,04 [mm]:
4,5 mm
l [mm]:
12 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 9,5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 16,5 N
Artikel nr.:
22080.0317
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av rostfritt stål, normalt fjädertryck
  • d1 ±0,04: 4,5 mm
  • d2: 3,2 mm
  • l: 12 mm
  • Slag s: 0,95 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 9,5 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 16,5 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Lokaliserings hål sammanfogad F8 / presspassning H9: 4,5 mm
  • Vikt: 1 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Rostfritt stål
Kula:
Rostfritt stål, härdat
Fj. tryck:
Normalt
d1 ±0,04 [mm]:
5 mm
l [mm]:
13 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Artikel nr.:
22080.0320
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av rostfritt stål, normalt fjädertryck
  • d1 ±0,04: 5 mm
  • d2: 3,5 mm
  • l: 13 mm
  • Slag s: 1 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 11 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 18 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Lokaliserings hål sammanfogad F8 / presspassning H9: 5 mm
  • Vikt: 1,4 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Rostfritt stål
Kula:
Rostfritt stål, härdat
Fj. tryck:
Normalt
d1 ±0,04 [mm]:
5,5 mm
l [mm]:
14 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 15,5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Artikel nr.:
22080.0322
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av rostfritt stål, normalt fjädertryck
  • d1 ±0,04: 5,5 mm
  • d2: 4 mm
  • l: 14 mm
  • Slag s: 1,2 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 15,5 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 25 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Lokaliserings hål sammanfogad F8 / presspassning H9: 5,5 mm
  • Vikt: 1,8 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Rostfritt stål
Kula:
Rostfritt stål, härdat
Fj. tryck:
Normalt
d1 ±0,04 [mm]:
6 mm
l [mm]:
15 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 18 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
Artikel nr.:
22080.0325
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av rostfritt stål, normalt fjädertryck
  • d1 ±0,04: 6 mm
  • d2: 4,5 mm
  • l: 15 mm
  • Slag s: 1,5 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 18 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 31 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Lokaliserings hål sammanfogad F8 / presspassning H9: 6 mm
  • Vikt: 2,3 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Rostfritt stål
Kula:
Rostfritt stål, härdat
Fj. tryck:
Normalt
d1 ±0,04 [mm]:
8 mm
l [mm]:
18 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
Artikel nr.:
22080.0327
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av rostfritt stål, normalt fjädertryck
  • d1 ±0,04: 8 mm
  • d2: 6 mm
  • l: 18 mm
  • Slag s: 2 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 24 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 45 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Lokaliserings hål sammanfogad F8 / presspassning H9: 8 mm
  • Vikt: 5 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Rostfritt stål
Kula:
Rostfritt stål, härdat
Fj. tryck:
Normalt
d1 ±0,04 [mm]:
10 mm
l [mm]:
20 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
Artikel nr.:
22080.0330
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av rostfritt stål, normalt fjädertryck
  • d1 ±0,04: 10 mm
  • d2: 8 mm
  • l: 20 mm
  • Slag s: 2,5 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 26 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 49 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Lokaliserings hål sammanfogad F8 / presspassning H9: 10 mm
  • Vikt: 8,4 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Rostfritt stål
Kula:
Rostfritt stål, härdat
Fj. tryck:
Normalt
d1 ±0,04 [mm]:
12 mm
l [mm]:
22 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 41 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 86 N
Artikel nr.:
22080.0332
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av rostfritt stål, normalt fjädertryck
  • d1 ±0,04: 12 mm
  • d2: 10 mm
  • l: 22 mm
  • Slag s: 3,5 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 41 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 86 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Lokaliserings hål sammanfogad F8 / presspassning H9: 12 mm
  • Vikt: 12 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Rostfritt stål
Kula:
Rostfritt stål, härdat
Fj. tryck:
Förstärkt   
d1 ±0,04 [mm]:
2 mm
l [mm]:
3,5 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 1,3 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 2,2 N
Artikel nr.:
22080.0356
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av rostfritt stål, förstärkt fjädertryck
  • d1 ±0,04: 2 mm
  • d2: 1 mm
  • l: 3,5 mm
  • Slag s: 0,3 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 1,3 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 2,2 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Lokaliserings hål sammanfogad F8 / presspassning H9: 2 mm
  • Vikt: 0,1 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Rostfritt stål
Kula:
Rostfritt stål, härdat
Fj. tryck:
Förstärkt   
d1 ±0,04 [mm]:
2,5 mm
l [mm]:
5 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 4,7 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 7,1 N
Artikel nr.:
22080.0358
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av rostfritt stål, förstärkt fjädertryck
  • d1 ±0,04: 2,5 mm
  • d2: 1,5 mm
  • l: 5 mm
  • Slag s: 2,5 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 4,7 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 7,1 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Lokaliserings hål sammanfogad F8 / presspassning H9: 2,5 mm
  • Vikt: 0,1 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Rostfritt stål
Kula:
Rostfritt stål, härdat
Fj. tryck:
Förstärkt   
d1 ±0,04 [mm]:
3 mm
l [mm]:
7 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 7,8 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 11,6 N
Artikel nr.:
22080.0360
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av rostfritt stål, förstärkt fjädertryck
  • d1 ±0,04: 3 mm
  • d2: 2 mm
  • l: 7 mm
  • Slag s: 0,65 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 7,8 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 11,6 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Lokaliserings hål sammanfogad F8 / presspassning H9: 3 mm
  • Vikt: 0,3 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Rostfritt stål
Kula:
Rostfritt stål, härdat
Fj. tryck:
Förstärkt   
d1 ±0,04 [mm]:
3,5 mm
l [mm]:
9 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Artikel nr.:
22080.0362
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av rostfritt stål, förstärkt fjädertryck
  • d1 ±0,04: 3,5 mm
  • d2: 2,5 mm
  • l: 9 mm
  • Slag s: 0,8 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 12 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 18 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Lokaliserings hål sammanfogad F8 / presspassning H9: 3,5 mm
  • Vikt: 0,5 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Rostfritt stål
Kula:
Rostfritt stål, härdat
Fj. tryck:
Förstärkt   
d1 ±0,04 [mm]:
4 mm
l [mm]:
11 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Artikel nr.:
22080.0365
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av rostfritt stål, förstärkt fjädertryck
  • d1 ±0,04: 4 mm
  • d2: 3 mm
  • l: 11 mm
  • Slag s: 0,9 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 15 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 22 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Lokaliserings hål sammanfogad F8 / presspassning H9: 4 mm
  • Vikt: 0,7 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Rostfritt stål
Kula:
Rostfritt stål, härdat
Fj. tryck:
Förstärkt   
d1 ±0,04 [mm]:
4,5 mm
l [mm]:
12 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 18,7 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 25,1 N
Artikel nr.:
22080.0367
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av rostfritt stål, förstärkt fjädertryck
  • d1 ±0,04: 4,5 mm
  • d2: 3,2 mm
  • l: 12 mm
  • Slag s: 0,95 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 18,7 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 25,1 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Lokaliserings hål sammanfogad F8 / presspassning H9: 4,5 mm
  • Vikt: 1 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Rostfritt stål
Kula:
Rostfritt stål, härdat
Fj. tryck:
Förstärkt   
d1 ±0,04 [mm]:
5 mm
l [mm]:
13 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 19,3 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 26,6 N
Artikel nr.:
22080.0370
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av rostfritt stål, förstärkt fjädertryck
  • d1 ±0,04: 5 mm
  • d2: 3,5 mm
  • l: 13 mm
  • Slag s: 1 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 19,3 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 26,6 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Lokaliserings hål sammanfogad F8 / presspassning H9: 5 mm
  • Vikt: 1,4 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Rostfritt stål
Kula:
Rostfritt stål, härdat
Fj. tryck:
Förstärkt   
d1 ±0,04 [mm]:
5,5 mm
l [mm]:
14 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 25,1 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 39,2 N
Artikel nr.:
22080.0372
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av rostfritt stål, förstärkt fjädertryck
  • d1 ±0,04: 5,5 mm
  • d2: 4 mm
  • l: 14 mm
  • Slag s: 1,2 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 25,1 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 39,2 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Lokaliserings hål sammanfogad F8 / presspassning H9: 5,5 mm
  • Vikt: 1,8 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Rostfritt stål
Kula:
Rostfritt stål, härdat
Fj. tryck:
Förstärkt   
d1 ±0,04 [mm]:
6 mm
l [mm]:
15 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 60,5 N
Artikel nr.:
22080.0375
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av rostfritt stål, förstärkt fjädertryck
  • d1 ±0,04: 6 mm
  • d2: 4,5 mm
  • l: 15 mm
  • Slag s: 1,5 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 36 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 60,5 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Lokaliserings hål sammanfogad F8 / presspassning H9: 6 mm
  • Vikt: 2,3 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Rostfritt stål
Kula:
Rostfritt stål, härdat
Fj. tryck:
Förstärkt   
d1 ±0,04 [mm]:
8 mm
l [mm]:
18 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 57 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 103,5 N
Artikel nr.:
22080.0377
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av rostfritt stål, förstärkt fjädertryck
  • d1 ±0,04: 8 mm
  • d2: 6 mm
  • l: 18 mm
  • Slag s: 2 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 57 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 103,5 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Lokaliserings hål sammanfogad F8 / presspassning H9: 8 mm
  • Vikt: 5,1 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Rostfritt stål
Kula:
Rostfritt stål, härdat
Fj. tryck:
Förstärkt   
d1 ±0,04 [mm]:
10 mm
l [mm]:
20 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 61 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
Artikel nr.:
22080.0380
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av rostfritt stål, förstärkt fjädertryck
  • d1 ±0,04: 10 mm
  • d2: 8 mm
  • l: 20 mm
  • Slag s: 2,5 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 61 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 110 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Lokaliserings hål sammanfogad F8 / presspassning H9: 10 mm
  • Vikt: 8,5 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Rostfritt stål
Kula:
Rostfritt stål, härdat
Fj. tryck:
Förstärkt   
d1 ±0,04 [mm]:
12 mm
l [mm]:
22 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 68 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 143 N
Artikel nr.:
22080.0382
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av rostfritt stål, förstärkt fjädertryck
  • d1 ±0,04: 12 mm
  • d2: 10 mm
  • l: 22 mm
  • Slag s: 3,5 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 68 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 143 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Lokaliserings hål sammanfogad F8 / presspassning H9: 12 mm
  • Vikt: 13 g
show article view
Spring Plunger

Material

Kropp

  • Rostfritt stål 1.4305   

Kula

  • Rostfritt stål, härdat

Fjäder

  • Rostfritt stål

Not

Specialutförande på begäran. 

Fjädrande tryckstiften har testats både vad gäller fjäderväg och fjädertryck. 

Referens

Beräkning av indexeringsmotstånd, se bilaga - Tekniska data -

Kännetecken

Normalt fjädertryck: ingen markering 

Förstärkt fjädertryck: markerad med två linjer       

Montering

Lokaliseringshålet måste anpassas till varje enskilt tillfälle. För anslutningar rekommenderar vi en passform storlek F8 för crimp anslutningar H9.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22080. Fjädrande tryckstift    – slätt utförande, utan krage
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande Tryckstift - Tum
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande tryckstift - Specialdetaljer
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande tryckstift   
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Spring Plungers
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."