22080.0306 - Spring Plunger
slätt utförande, utan krage

Fjädrande tryckstift kan användas till lokalisering eller för applicering av tryck eller lyft.

Denna artikel 22080.0306 - Spring Plunger slätt utförande, utan krage / Av rostfritt stål, normalt fjädertryck (d1 ±0,04: 2 mm) är en variant av artikelgruppen Fjädrande tryckstift    slätt utförande, utan krage (EH 22080.)

Material
Kula
Fj. tryck
d1 ±0,04 [mm]
l [mm]
Fj. tryck1) - F1 ~ [N]
Fj. tryck1) - F2 ~ [N]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Rostfritt stål
Kula:
Rostfritt stål, härdat
Fj. tryck:
Normalt
d1 ±0,04 [mm]:
2 mm
l [mm]:
3,5 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 0,8 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 1,5 N
Artikel nr.:
22080.0306
Dokument
Spring Plunger
  • Av rostfritt stål, normalt fjädertryck
  • d1 ±0,04: 2 mm
  • d2: 1 mm
  • l: 3,5 mm
  • Slag s: 0,3 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 0,8 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 1,5 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Lokaliserings hål sammanfogad F8 / presspassning H9: 2 mm
  • Vikt: 0,1 g
Spring Plunger

Material

Kropp

  • Rostfritt stål 1.4305   

Kula

  • Rostfritt stål, härdat

Fjäder

  • Rostfritt stål

Not

Specialutförande på begäran. 

Fjädrande tryckstiften har testats både vad gäller fjäderväg och fjädertryck. 

Referens

Beräkning av indexeringsmotstånd, se bilaga - Tekniska data -

Kännetecken

Normalt fjädertryck: ingen markering 

Montering

Lokaliseringshålet måste anpassas till varje enskilt tillfälle. För anslutningar rekommenderar vi en passform storlek F8 för crimp anslutningar H9.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22080.0306
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande Tryckstift - Tum
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande tryckstift - Specialdetaljer
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande tryckstift   
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Spring Plungers
Kategori:
Infomationsmaterial
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."