Produktfilter
Ert urval resulterade i 10 träffar
Kula:
Rostfritt stål, härdat
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
Fler detaljer
Kropp av termoplast, kula av rostfritt stål
d1 +0,1: 4 mm
d2 : 3 mm
d3 : 4,6 mm
l1 ±0,2: 5 mm
l2 : ~ 1 mm
Slag s: 0,8 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 3 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 6,5 N
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 50 °C
Lokaliserings hål D1 +0,2: 4 mm
Vikt: 0,2 g
show article view
Kula:
Rostfritt stål, härdat
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 9,4 N
Fler detaljer
Kropp av termoplast, kula av rostfritt stål
d1 +0,1: 5 mm
d2 : 4 mm
d3 : 5,6 mm
l1 ±0,2: 6 mm
l2 : ~ 1 mm
Slag s: 1 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 6 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 9,4 N
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 50 °C
Lokaliserings hål D1 +0,2: 5 mm
Vikt: 0,4 g
show article view
Kula:
Rostfritt stål, härdat
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6,2 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 12,6 N
Fler detaljer
Kropp av termoplast, kula av rostfritt stål
d1 +0,1: 6 mm
d2 : 5 mm
d3 : 6,5 mm
l1 ±0,2: 7 mm
l2 : ~ 1 mm
Slag s: 1,6 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 6,2 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 12,6 N
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 50 °C
Lokaliserings hål D1 +0,2: 6 mm
Vikt: 0,7 g
show article view
Kula:
Rostfritt stål, härdat
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 20,4 N
Fler detaljer
Kropp av termoplast, kula av rostfritt stål
d1 +0,1: 8 mm
d2 : 6,5 mm
d3 : 8,5 mm
l1 ±0,2: 9 mm
l2 : ~ 1 mm
Slag s: 1,9 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 10 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 20,4 N
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 50 °C
Lokaliserings hål D1 +0,2: 8 mm
Vikt: 1,5 g
show article view
Kula:
Rostfritt stål, härdat
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 11,9 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 22,3 N
Fler detaljer
Kropp av termoplast, kula av rostfritt stål
d1 +0,1: 10 mm
d2 : 8 mm
d3 : 11 mm
l1 ±0,2: 13,5 mm
l2 : ~ 1,5 mm
Slag s: 2,4 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 11,9 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 22,3 N
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 50 °C
Lokaliserings hål D1 +0,2: 10 mm
Vikt: 3,1 g
show article view
Kula:
Thermoplast vit (POM)
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
Fler detaljer
Kropp och kula av thermoplast
d1 +0,1: 4 mm
d2 : 3 mm
d3 : 4,6 mm
l1 ±0,2: 5 mm
l2 : ~ 1 mm
Slag s: 0,8 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 3 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 6,5 N
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 50 °C
Lokaliserings hål D1 +0,2: 4 mm
Vikt: 0,1 g
show article view
Kula:
Thermoplast vit (POM)
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 9,4 N
Fler detaljer
Kropp och kula av thermoplast
d1 +0,1: 5 mm
d2 : 4 mm
d3 : 5,6 mm
l1 ±0,2: 6 mm
l2 : ~ 1 mm
Slag s: 1 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 6 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 9,4 N
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 50 °C
Lokaliserings hål D1 +0,2: 5 mm
Vikt: 0,1 g
show article view
Kula:
Thermoplast vit (POM)
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6,2 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 12,6 N
Fler detaljer
Kropp och kula av thermoplast
d1 +0,1: 6 mm
d2 : 5 mm
d3 : 6,5 mm
l1 ±0,2: 7 mm
l2 : ~ 1 mm
Slag s: 1,6 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 6,2 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 12,6 N
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 50 °C
Lokaliserings hål D1 +0,2: 6 mm
Vikt: 0,2 g
show article view
Kula:
Thermoplast vit (POM)
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 20,4 N
Fler detaljer
Kropp och kula av thermoplast
d1 +0,1: 8 mm
d2 : 6,5 mm
d3 : 8,5 mm
l1 ±0,2: 9 mm
l2 : ~ 1 mm
Slag s: 1,9 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 10 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 20,4 N
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 50 °C
Lokaliserings hål D1 +0,2: 8 mm
Vikt: 0,5 g
show article view
Kula:
Thermoplast vit (POM)
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 11,9 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 22,3 N
Fler detaljer
Kropp och kula av thermoplast
d1 +0,1: 10 mm
d2 : 8 mm
d3 : 11 mm
l1 ±0,2: 13,5 mm
l2 : ~ 1,5 mm
Slag s: 2,4 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 11,9 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 22,3 N
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 50 °C
Lokaliserings hål D1 +0,2: 10 mm
Vikt: 1,4 g
show article view
Material
Kropp
Kula
Rostfritt stål, härdat
Thermoplast vit (POM)
Fjäder
Not
Specialutförande på begäran.
Fjädrande tryckstiften har testats både vad gäller fjäderväg och fjädertryck.
Referens
Beräkning av indexeringsmotstånd, se bilaga - Tekniska data -
Montering
Tack vare den anpassbara kroppen, är en manuell montering och en säker ovanliggande installation möjlig
Datablad EH 22080. Fjädrande tryckstift – glatt utförande, med krage och kula, självlåsande
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."