Fjädrande tryckstift kan användas till lokalisering eller för applicering av tryck eller lyft.
Tack vare kroppens låsning kan tryckstiftet balansera toleranser på upp till 0,2 mm. På detta sätt kan bearbetningskostnaderna för hålet sparas.
Denna artikel 22080.0808 - Spring Plunger glatt utförande, med krage och kula, självlåsande / Kropp och kula av thermoplast (d1 +0,1: 8 mm) är en variant av artikelgruppen Fjädrande tryckstift glatt utförande, med krage och kula, självlåsande (EH 22080.)
Kropp
Kula
Fjäder
Specialutförande på begäran.
Fjädrande tryckstiften har testats både vad gäller fjäderväg och fjädertryck.
För beräkning av spärrmotstånd, se mer i början av avsnittet.
Tack vare den anpassbara kroppen, är en manuell montering och en säker ovanliggande installation möjlig
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."
Contacts
Kontaktpersoner Standarddetaljer Kontaktpersoner Uppspänning Kontaktpersoner Flygprodukter RepresentanterContact Form
Information Material
Produktinformation Standarddetaljer Produktinformation Fixtursystem Information Produkter för flygindustrinNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers