Ert urval resulterade i 24 träffar
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
- Av automatstål, normalt fjädertryck
- d1: M4
- d2: 2,5 mm
- d3: 6 mm
- l1: 9,5 mm
- l2: 6,5 mm
- l3 min.: 5 mm
- n: 0,6 mm
- Slag s: 0,8 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 8 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 14 N
- Drifttemperaturområde max.: 250 °C
- Vikt: 1 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
- Av automatstål, normalt fjädertryck
- d1: M5
- d2: 3 mm
- d3: 8 mm
- l1: 12,5 mm
- l2: 8,5 mm
- l3 min.: 6,7 mm
- n: 0,8 mm
- Slag s: 0,9 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 8 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 14 N
- Drifttemperaturområde max.: 250 °C
- Vikt: 2,2 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- Av automatstål, normalt fjädertryck
- d1: M6
- d2: 3,5 mm
- d3: 10 mm
- l1: 14 mm
- l2: 9 mm
- n: 1 mm
- Slag s: 1 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 11 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 18 N
- Drifttemperaturområde max.: 250 °C
- Vikt: 3,7 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 18 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
- Av automatstål, normalt fjädertryck
- d1: M8
- d2: 4,5 mm
- d3: 13 mm
- l1: 16,5 mm
- l2: 11 mm
- n: 1,2 mm
- Slag s: 1,5 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 18 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 31 N
- Drifttemperaturområde max.: 250 °C
- Vikt: 7,4 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
- Av automatstål, normalt fjädertryck
- d1: M10
- d2: 6 mm
- d3: 16 mm
- l1: 20 mm
- l2: 14 mm
- n: 1,5 mm
- Slag s: 2 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 24 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 45 N
- Drifttemperaturområde max.: 250 °C
- Vikt: 13 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
- Av automatstål, normalt fjädertryck
- d1: M12
- d2: 8 mm
- d3: 18 mm
- l1: 22 mm
- l2: 15 mm
- n: 2 mm
- Slag s: 2,5 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 26 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 49 N
- Drifttemperaturområde max.: 250 °C
- Vikt: 19 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- Av automatstål, förstärkt fjädertryck
- d1: M4
- d2: 2,5 mm
- d3: 6 mm
- l1: 9,5 mm
- l2: 6,5 mm
- l3 min.: 5 mm
- n: 0,6 mm
- Slag s: 0,8 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 12 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 18 N
- Drifttemperaturområde max.: 250 °C
- Vikt: 0,9 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
- Av automatstål, förstärkt fjädertryck
- d1: M5
- d2: 3 mm
- d3: 8 mm
- l1: 12,5 mm
- l2: 8,5 mm
- l3 min.: 6,7 mm
- n: 0,8 mm
- Slag s: 0,9 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 15 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 22 N
- Drifttemperaturområde max.: 250 °C
- Vikt: 2,2 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 19,3 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 26,6 N
- Av automatstål, förstärkt fjädertryck
- d1: M6
- d2: 3,5 mm
- d3: 10 mm
- l1: 14 mm
- l2: 9 mm
- n: 1 mm
- Slag s: 1 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 19,3 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 26,6 N
- Drifttemperaturområde max.: 250 °C
- Vikt: 3,8 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 60,5 N
- Av automatstål, förstärkt fjädertryck
- d1: M8
- d2: 4,5 mm
- d3: 13 mm
- l1: 16,5 mm
- l2: 11 mm
- n: 1,2 mm
- Slag s: 1,5 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 36 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 60,5 N
- Drifttemperaturområde max.: 250 °C
- Vikt: 7,5 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 57 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 103,5 N
- Av automatstål, förstärkt fjädertryck
- d1: M10
- d2: 6 mm
- d3: 16 mm
- l1: 20 mm
- l2: 14 mm
- n: 1,5 mm
- Slag s: 2 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 57 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 103,5 N
- Drifttemperaturområde max.: 250 °C
- Vikt: 13 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 61 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
- Av automatstål, förstärkt fjädertryck
- d1: M12
- d2: 8 mm
- d3: 18 mm
- l1: 22 mm
- l2: 15 mm
- n: 2 mm
- Slag s: 2,5 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 61 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 110 N
- Drifttemperaturområde max.: 250 °C
- Vikt: 19 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
- Av rostfritt stål, normalt fjädertryck
- d1: M4
- d2: 2,5 mm
- d3: 6 mm
- l1: 9,5 mm
- l2: 6,5 mm
- l3 min.: 5 mm
- n: 0,6 mm
- Slag s: 0,8 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 8 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 14 N
- Drifttemperaturområde max.: 250 °C
- Vikt: 1 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
- Av rostfritt stål, normalt fjädertryck
- d1: M5
- d2: 3 mm
- d3: 8 mm
- l1: 12,5 mm
- l2: 8,5 mm
- l3 min.: 6,7 mm
- n: 0,8 mm
- Slag s: 0,9 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 8 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 14 N
- Drifttemperaturområde max.: 250 °C
- Vikt: 2,2 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- Av rostfritt stål, normalt fjädertryck
- d1: M6
- d2: 3,5 mm
- d3: 10 mm
- l1: 14 mm
- l2: 9 mm
- n: 1 mm
- Slag s: 1 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 11 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 18 N
- Drifttemperaturområde max.: 250 °C
- Vikt: 3,8 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 18 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
- Av rostfritt stål, normalt fjädertryck
- d1: M8
- d2: 4,5 mm
- d3: 13 mm
- l1: 16,5 mm
- l2: 11 mm
- n: 1,2 mm
- Slag s: 1,5 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 18 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 31 N
- Drifttemperaturområde max.: 250 °C
- Vikt: 7,5 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
- Av rostfritt stål, normalt fjädertryck
- d1: M10
- d2: 6 mm
- d3: 16 mm
- l1: 20 mm
- l2: 14 mm
- n: 1,5 mm
- Slag s: 2 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 24 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 45 N
- Drifttemperaturområde max.: 250 °C
- Vikt: 13 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
- Av rostfritt stål, normalt fjädertryck
- d1: M12
- d2: 8 mm
- d3: 18 mm
- l1: 22 mm
- l2: 15 mm
- n: 2 mm
- Slag s: 2,5 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 26 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 49 N
- Drifttemperaturområde max.: 250 °C
- Vikt: 19 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- Av rostfritt stål, förstärkt fjädertryck
- d1: M4
- d2: 2,5 mm
- d3: 6 mm
- l1: 9,5 mm
- l2: 6,5 mm
- l3 min.: 5 mm
- n: 0,6 mm
- Slag s: 0,8 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 12 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 18 N
- Drifttemperaturområde max.: 250 °C
- Vikt: 1 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
- Av rostfritt stål, förstärkt fjädertryck
- d1: M5
- d2: 3 mm
- d3: 8 mm
- l1: 12,5 mm
- l2: 8,5 mm
- l3 min.: 6,7 mm
- n: 0,8 mm
- Slag s: 0,9 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 15 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 22 N
- Drifttemperaturområde max.: 250 °C
- Vikt: 2,2 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 19,3 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 26,6 N
- Av rostfritt stål, förstärkt fjädertryck
- d1: M6
- d2: 3,5 mm
- d3: 10 mm
- l1: 14 mm
- l2: 9 mm
- n: 1 mm
- Slag s: 1 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 19,3 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 26,6 N
- Drifttemperaturområde max.: 250 °C
- Vikt: 3,8 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 60,5 N
- Av rostfritt stål, förstärkt fjädertryck
- d1: M8
- d2: 4,5 mm
- d3: 13 mm
- l1: 16,5 mm
- l2: 11 mm
- n: 1,2 mm
- Slag s: 1,5 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 36 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 60,5 N
- Drifttemperaturområde max.: 250 °C
- Vikt: 7,6 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 57 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 103,5 N
- Av rostfritt stål, förstärkt fjädertryck
- d1: M10
- d2: 6 mm
- d3: 16 mm
- l1: 20 mm
- l2: 14 mm
- n: 1,5 mm
- Slag s: 2 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 57 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 103,5 N
- Drifttemperaturområde max.: 250 °C
- Vikt: 13 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 61 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
- Av rostfritt stål, förstärkt fjädertryck
- d1: M12
- d2: 8 mm
- d3: 18 mm
- l1: 22 mm
- l2: 15 mm
- n: 2 mm
- Slag s: 2,5 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 61 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 110 N
- Drifttemperaturområde max.: 250 °C
- Vikt: 19 g
show article view
Material
Kropp
- Automatstål, svartoxiderat
- Rostfritt stål 1.4305
Kula
- Kullagerstål, härdat
- Rostfritt stål, härdat
Fjäder
Not
Specialutförande på begäran.
Fjädrande tryckstiften har testats både vad gäller fjäderväg och fjädertryck.
Referens
Gänglåsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data
Beräkning av indexeringsmotstånd, se bilaga - Tekniska data -
Kännetecken
Normalt fjädertryck: ingen markering
Förstärkt fjädertryck: markerad med två linjer
Montering
Tänk på dimension l3 för M 4 / M 5.
Datablad EH 22050. Fjädrande tryckstift – med kula, huvud och spår
Nedladdningskorg:
Vänligen välj en variant (artikelnummer i beställningstabellfliken) för fullständig och detaljerad överensstämmelseinformation.