22050.0930 - Spring Plunger
med kula, huvud och spår

Fjädrande tryckstift kan användas till lokalisering eller för applicering av tryck eller lyft.

Exakt skruvdjup tack vare huvudet

Denna artikel 22050.0930 - Spring Plunger med kula, huvud och spår / Av automatstål, normalt fjädertryck (d1: M4) är en variant av artikelgruppen Fjädrande tryckstift    med kula, huvud och spår (EH 22050.)

Material
Fj. tryck
d1 [mm]
l1 [mm]
Fj. tryck1) - F1 ~ [N]
Fj. tryck1) - F2 ~ [N]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Stål    
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
9,5 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Artikel nr.:
22050.0930
Dokument
Spring Plunger
  • Av automatstål, normalt fjädertryck
  • d1: M4
  • d2: 2,5 mm
  • d3: 6 mm
  • l1: 9,5 mm
  • l2: 6,5 mm
  • l3 min.: 5 mm
  • n: 0,6 mm
  • Slag s: 0,8 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 8 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 14 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 1 g
Spring Plunger

Material

Kropp

  • Automatstål, svartoxiderat

Kula

  • Kullagerstål, härdat

Fjäder

  • Rostfritt stål

Not

Specialutförande på begäran. 

Fjädrande tryckstiften har testats både vad gäller fjäderväg och fjädertryck. 

Referens

Gänglåsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data   

Beräkning av indexeringsmotstånd, se bilaga - Tekniska data -

Kännetecken

Normalt fjädertryck: ingen markering 

Montering

Tänk på dimension l3 för M 4 / M 5.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22050.0930
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande Tryckstift - Tum
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande tryckstift - Specialdetaljer
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande tryckstift   
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Spring Plungers
Kategori:
Infomationsmaterial
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
Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."