Excenterspännare rörlig, storlek 40

EH 23310.

Den rörliga excenterspännaren används bland annat när vridmöjligheten är begränsad.  

Spännarna ger följande fördelar:

  • Enklare och snabbare byte av arbetsstycke genom att föra spännkäkarna framåt eller bakåt.
  • Spännområdet i horisontell riktning är mellan l1 min. och l1 max..
  • För att byta arbetsstycke kan spännkäken skjutas tillbaka från l1 max. efter dimension l2
  • Snabb manuell fastspänning med hjälp av spännskruven, den justerbara spännspaken eller den dubbla excentriska spännspaken.
  • Som med alla nedåtriktade spännare, kan spännkäken i denna version även svängas bort åt vänster eller höger. Användningen av positioneringsring 23310.0350 gör att klämpositionen kan fixeras. Här h1 min. ökar med minst 7 mm (slag minus 7 mm).
  • Kompakt design, därför mindre utrymmesbehov vid fastspänning.
  • Lätt justerbar även till stora spännhöjder med hjälp av höjdjusteringscylindrarna.

As the force applied by the operator is not known for the versions with levers, the clamping force is given in the tables as a guide value. The average value was determined by tests.

Ert urval resulterade i 6 träffar

Version
Bild
d2 [mm]
h1 [mm]
l1 [mm]
Slag [mm]
Spännkraft [kN]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med justerbart spännhandtag, med axiallager
Bild:
1
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
70 – 90 mm
l1 [mm]:
38 – 55 mm
Slag [mm]:
20 mm
Spännkraft [kN]:
6 kN
Artikel nr.:
23310.0083
CAD
Dokument
Excenterspännare
  • Med justerbart spännhandtag, med axiallager – Bild 1
  • d1: 40 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 13 mm
  • d2: M12
  • h1: 70 mm – 90 mm
  • h2: 95 mm – 115 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 20 mm
  • h5: 82 mm
  • l1: 38 mm – 55 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 90 mm – 107 mm
  • l4: 108 mm
  • Slag: 20 mm
  • Spännkraft1): 6 kN
  • Vikt: 1400 g
show article view
Excenterspännare
Version:
Med justerbart spännhandtag, med axiallager
Bild:
1
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
88 – 118 mm
l1 [mm]:
38 – 55 mm
Slag [mm]:
30 mm
Spännkraft [kN]:
6 kN
Artikel nr.:
23310.0086
CAD
Dokument
Excenterspännare
  • Med justerbart spännhandtag, med axiallager – Bild 1
  • d1: 40 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 13 mm
  • d2: M12
  • h1: 88 mm – 118 mm
  • h2: 113 mm – 143 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 20 mm
  • h5: 82 mm
  • l1: 38 mm – 55 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 90 mm – 107 mm
  • l4: 108 mm
  • Slag: 30 mm
  • Spännkraft1): 6 kN
  • Vikt: 1560 g
show article view
Excenterspännare
Version:
Med spännskruv
Bild:
2
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
70 – 90 mm
l1 [mm]:
38 – 55 mm
Slag [mm]:
20 mm
Spännkraft [kN]:
10 kN
Artikel nr.:
23310.0084
CAD
Dokument
Excenterspännare
  • Med spännskruv – Bild 2
  • d1: 40 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 13 mm
  • d2: M12
  • h1: 70 mm – 90 mm
  • h2: 95 mm – 115 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 20 mm
  • h5: 13 mm
  • l1: 38 mm – 55 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 90 mm – 107 mm
  • Slag: 20 mm
  • Åtdragnings moment max.: 40 Nm
  • Spännkraft: 10 kN
  • Vikt: 1075 g
show article view
Excenterspännare
Version:
Med spännskruv
Bild:
2
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
88 – 118 mm
l1 [mm]:
38 – 55 mm
Slag [mm]:
30 mm
Spännkraft [kN]:
10 kN
Artikel nr.:
23310.0087
CAD
Dokument
Excenterspännare
  • Med spännskruv – Bild 2
  • d1: 40 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 13 mm
  • d2: M12
  • h1: 88 mm – 118 mm
  • h2: 113 mm – 143 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 20 mm
  • h5: 13 mm
  • l1: 38 mm – 55 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 90 mm – 107 mm
  • Slag: 30 mm
  • Åtdragnings moment max.: 40 Nm
  • Spännkraft: 10 kN
  • Vikt: 1239 g
show article view
Excenterspännare
Version:
med dubbla excentriska spakar
Bild:
3
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
70 – 90 mm
l1 [mm]:
38 – 55 mm
Slag [mm]:
20 mm
Spännkraft [kN]:
4 kN
Artikel nr.:
23310.0085
CAD
Dokument
Excenterspännare
  • med dubbla excentriska spakar – Bild 3
  • d1: 40 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 13 mm
  • d2: M12
  • h1: 70 mm – 90 mm
  • h2: 95 mm – 115 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 20 mm
  • h5: 28 mm
  • l1: 38 mm – 55 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 90 mm – 107 mm
  • l4: 100 mm
  • Slag: 20 mm
  • Spännkraft1): 4 kN
  • Vikt: 1396 g
show article view
Excenterspännare
Version:
med dubbla excentriska spakar
Bild:
3
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
88 – 118 mm
l1 [mm]:
38 – 55 mm
Slag [mm]:
30 mm
Spännkraft [kN]:
4 kN
Artikel nr.:
23310.0088
CAD
Dokument
Excenterspännare
  • med dubbla excentriska spakar – Bild 3
  • d1: 40 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 13 mm
  • d2: M12
  • h1: 88 mm – 118 mm
  • h2: 113 mm – 143 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 20 mm
  • h5: 28 mm
  • l1: 38 mm – 55 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 90 mm – 107 mm
  • l4: 100 mm
  • Slag: 30 mm
  • Spännkraft1): 4 kN
  • Vikt: 1562 g
show article view
Excenterspännare

Material

Spännare

  • Sätthärdat stål, svartoxiderat och slipat

Spännhandtag   

  • Gjuten zink, plastbelagd , orange liknande RAL 2004, mattstruktur
  • Legerat sätthärdat stål, svartoxiderat    

Referens

Spännhöjden kan utökas med EH 23310. Höjdjusteringselement samt med EH 1107. brickor, samt även minskas med uppspänningsdetaljer, tex. EH 22730..

Montering

Excenterspännaren kan monteras på två olika sätt:

  1. i ett T-spår, med en T-spårsmutter DIN 508 (EH 23010.)
  2. direkt på underlaget eller i fixturen med en pinnskruv

Cylindern måste vila på hela ytan.

Drift

  1. Skjut spännkäken bakåt.
  2. Infoga arbetsstycket.
  3. Skjut spännkäken framåt.
  4. Justera spännkäkens position med hjälp av den räfflade skruven.
  5. Säkra / lås spännpositionen med den räfflade muttern.
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 23310. Excenterspännare – rörlig, storlek 40
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Excenterspännare
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c   

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."