Hållare    till fjädrande tryckstift

EH 22082.

Hållare används för sidomontering fjädrande tryckstift, släta med krage (EH 22080.).

Ert urval resulterade i 6 träffar

Material
Version
Bild
d1 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Zink gjutet   
Version:
vänster
Bild:
1
d1 [mm]:
6 mm
Artikel nr.:
22082.0006
CAD
Dokument
Hållare   
  • vänster – Bild 1
  • d1: 6 mm
  • d2: 3,2 mm
  • d3 -0,05: 3 mm
  • b: 8,5 mm
  • h1: 3,2 mm
  • h2 ±0,05: 4,25 mm
  • h3: 3 mm
  • l ±0,05: 7,5 mm
  • lämplig skruv: M3
  • Vikt: 2,9 g
show article view
Hållare   
Material:
Zink gjutet   
Version:
vänster
Bild:
1
d1 [mm]:
8 mm
Artikel nr.:
22082.0008
CAD
Dokument
Hållare   
  • vänster – Bild 1
  • d1: 8 mm
  • d2: 4,3 mm
  • d3 -0,05: 4 mm
  • b: 10,5 mm
  • h1: 4,2 mm
  • h2 ±0,05: 5,25 mm
  • h3: 4 mm
  • l ±0,05: 9,5 mm
  • lämplig skruv: M4
  • Vikt: 5,3 g
show article view
Hållare   
Material:
Zink gjutet   
Version:
dubbelsidig
Bild:
2
d1 [mm]:
6 mm
Artikel nr.:
22082.0106
CAD
Dokument
Hållare   
  • dubbelsidig – Bild 2
  • d1: 6 mm
  • d2: 3,2 mm
  • b: 8,5 mm
  • h1: 3,2 mm
  • h2 ±0,05: 4,25 mm
  • l ±0,05: 7,5 mm
  • lämplig skruv: M3
  • Vikt: 3,5 g
show article view
Hållare   
Material:
Zink gjutet   
Version:
dubbelsidig
Bild:
2
d1 [mm]:
8 mm
Artikel nr.:
22082.0108
CAD
Dokument
Hållare   
  • dubbelsidig – Bild 2
  • d1: 8 mm
  • d2: 4,3 mm
  • b: 10,5 mm
  • h1: 4,2 mm
  • h2 ±0,05: 5,25 mm
  • l ±0,05: 9,5 mm
  • lämplig skruv: M4
  • Vikt: 6,5 g
show article view
Hållare   
Material:
Zink gjutet   
Version:
höger
Bild:
3
d1 [mm]:
6 mm
Artikel nr.:
22082.0206
CAD
Dokument
Hållare   
  • höger – Bild 3
  • d1: 6 mm
  • d2: 3,2 mm
  • d3 -0,05: 3 mm
  • b: 8,5 mm
  • h1: 3,2 mm
  • h2 ±0,05: 4,25 mm
  • h3: 3 mm
  • l ±0,05: 7,5 mm
  • lämplig skruv: M3
  • Vikt: 2,8 g
show article view
Hållare   
Material:
Zink gjutet   
Version:
höger
Bild:
3
d1 [mm]:
8 mm
Artikel nr.:
22082.0208
CAD
Dokument
Hållare   
  • höger – Bild 3
  • d1: 8 mm
  • d2: 4,3 mm
  • d3 -0,05: 4 mm
  • b: 10,5 mm
  • h1: 4,2 mm
  • h2 ±0,05: 5,25 mm
  • h3: 4 mm
  • l ±0,05: 9,5 mm
  • lämplig skruv: M4
  • Vikt: 5,2 g
show article view
Hållare   

Material

  • Zink gjutet, förnicklad

Referens

Lämplig till fjädrande tryckstift, slät, med krage och kula (EH 22080.)

Montering

Vänster och höger versionerna (bild 1 / bild 3) är fäst med endast en skruv, och har även en låsanordning mot vridning.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22082. Hållare    – till fjädrande tryckstift
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande Tryckstift - Tum
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande tryckstift - Specialdetaljer
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande tryckstift   
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Spring Plungers
Kategori:
Infomationsmaterial
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c   

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."