Konisk spännsats utan låsmutter, rostfritt stål 

EH 25050.

Genom att använda konisk spännsats, kan alla axel-nav-leder på maskinelement såsom kugghjul, kugghjul, remskivor, kammar, spakar mm enkelt och effektivt fastställas.

Självcentrerande koniskt utförande i korrosionssäkert utförande. Med sexkantsmutter.

Monteringsinstruktion och tekniska data finns på följande sidor.

TA=Mutterns dragkraft (torque), M=Överföringstryck, Fa=Överföringskraft

pW=Yttryck axel, pN=Yttryck centrum

Den koniska spännsatsen kräver 0,03 mm frigång.   

Ert urval resulterade i 8 träffar

d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
15 mm
Artikel nr.:
25050.0206
CAD
Dokument
Konisk spännsats
  • d1: 6 mm
  • d2: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 15 mm
  • SW: 14 mm
  • Åtdragningsmoment för muttern         TA max.: 7 Nm
  • Överförbart vridmoment           M max.: 8,5 Nm
  • Överförbar axialbelastning    Fa max.: 2,8 kN
  • Yttryck axel   pW max.: 154 N/mm²
  • Yttryck nav   pN max.: 67 N/mm²
  • Navhål   D1 H9: 14 mm
  • Axeldiameter               D2 h9: 6 mm
  • Vikt: 16 g
show article view
Konisk spännsats
d1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
17 mm
Artikel nr.:
25050.0208
CAD
Dokument
Konisk spännsats
  • d1: 8 mm
  • d2: 16 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 17 mm
  • SW: 16 mm
  • Åtdragningsmoment för muttern         TA max.: 12 Nm
  • Överförbart vridmoment           M max.: 16,4 Nm
  • Överförbar axialbelastning    Fa max.: 4,1 kN
  • Yttryck axel   pW max.: 125 N/mm²
  • Yttryck nav   pN max.: 64 N/mm²
  • Navhål   D1 H9: 16 mm
  • Axeldiameter               D2 h9: 8 mm
  • Vikt: 23 g
show article view
Konisk spännsats
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
19 mm
Artikel nr.:
25050.0210
CAD
Dokument
Konisk spännsats
  • d1: 10 mm
  • d2: 20 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • SW: 22 mm
  • Åtdragningsmoment för muttern         TA max.: 24 Nm
  • Överförbart vridmoment           M max.: 34 Nm
  • Överförbar axialbelastning    Fa max.: 6,8 kN
  • Yttryck axel   pW max.: 155 N/mm²
  • Yttryck nav   pN max.: 81 N/mm²
  • Navhål   D1 H9: 20 mm
  • Axeldiameter               D2 h9: 10 mm
  • Vikt: 44 g
show article view
Konisk spännsats
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
22 mm
l2 [mm]:
19 mm
Artikel nr.:
25050.0212
CAD
Dokument
Konisk spännsats
  • d1: 12 mm
  • d2: 22 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • SW: 22 mm
  • Åtdragningsmoment för muttern         TA max.: 31 Nm
  • Överförbart vridmoment           M max.: 45,7 Nm
  • Överförbar axialbelastning    Fa max.: 7,6 kN
  • Yttryck axel   pW max.: 144 N/mm²
  • Yttryck nav   pN max.: 82 N/mm²
  • Navhål   D1 H9: 22 mm
  • Axeldiameter               D2 h9: 12 mm
  • Vikt: 47 g
show article view
Konisk spännsats
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
26 mm
l2 [mm]:
22 mm
Artikel nr.:
25050.0216
CAD
Dokument
Konisk spännsats
  • d1: 16 mm
  • d2: 26 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 22 mm
  • SW: 27 mm
  • Åtdragningsmoment för muttern         TA max.: 46 Nm
  • Överförbart vridmoment           M max.: 74,2 Nm
  • Överförbar axialbelastning    Fa max.: 9,3 kN
  • Yttryck axel   pW max.: 109 N/mm²
  • Yttryck nav   pN max.: 69 N/mm²
  • Navhål   D1 H9: 26 mm
  • Axeldiameter               D2 h9: 16 mm
  • Vikt: 71 g
show article view
Konisk spännsats
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
27 mm
Artikel nr.:
25050.0220
CAD
Dokument
Konisk spännsats
  • d1: 20 mm
  • d2: 35 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 27 mm
  • SW: 36 mm
  • Åtdragningsmoment för muttern         TA max.: 113 Nm
  • Överförbart vridmoment           M max.: 173,6 Nm
  • Överförbar axialbelastning    Fa max.: 17,4 kN
  • Yttryck axel   pW max.: 141 N/mm²
  • Yttryck nav   pN max.: 88 N/mm²
  • Navhål   D1 H9: 35 mm
  • Axeldiameter               D2 h9: 20 mm
  • Vikt: 180 g
show article view
Konisk spännsats
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
42 mm
l2 [mm]:
30 mm
Artikel nr.:
25050.0225
CAD
Dokument
Konisk spännsats
  • d1: 25 mm
  • d2: 42 mm
  • l1: 41 mm
  • l2: 30 mm
  • SW: 46 mm
  • Åtdragningsmoment för muttern         TA max.: 175 Nm
  • Överförbart vridmoment           M max.: 277,9 Nm
  • Överförbar axialbelastning    Fa max.: 22,3 kN
  • Yttryck axel   pW max.: 121 N/mm²
  • Yttryck nav   pN max.: 77 N/mm²
  • Navhål   D1 H9: 42 mm
  • Axeldiameter               D2 h9: 25 mm
  • Vikt: 307 g
show article view
Konisk spännsats
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
47 mm
l2 [mm]:
33 mm
Artikel nr.:
25050.0230
CAD
Dokument
Konisk spännsats
  • d1: 30 mm
  • d2: 47 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 33 mm
  • SW: 50 mm
  • Åtdragningsmoment för muttern         TA max.: 249 Nm
  • Överförbart vridmoment           M max.: 423,5 Nm
  • Överförbar axialbelastning    Fa max.: 28,3 kN
  • Yttryck axel   pW max.: 113 N/mm²
  • Yttryck nav   pN max.: 77 N/mm²
  • Navhål   D1 H9: 47 mm
  • Axeldiameter               D2 h9: 30 mm
  • Vikt: 370 g
show article view
Konisk spännsats

Material

Ytterdel

  • Rostfritt stål, förnicklad

Innerdel

  • Rostfritt stål, förnicklad

Mutter

  • Rostfritt stål, förnicklad, härdad

Referens

Följer monteringsinstruktioner, monteringsexempel  och tekniska data.

Produkt
Artikel nr.
Tillgängliga
Produkt:
Special gaffel nyckel
Konisk spännsats
SW: 14 mm
Artikel nr.:
25050.0814
Monteringsverktyg 
  • Special gaffel nyckel
  • SW: 14 mm
  • Vikt: 45 g
Produkt:
Special gaffel nyckel
Konisk spännsats
SW: 16 mm
Artikel nr.:
25050.0816
Monteringsverktyg 
  • Special gaffel nyckel
  • SW: 16 mm
  • Vikt: 72 g
Produkt:
Special gaffel nyckel
Konisk spännsats
SW: 22 mm
Artikel nr.:
25050.0822
Monteringsverktyg 
  • Special gaffel nyckel
  • SW: 22 mm
  • Vikt: 195 g
Produkt:
Special gaffel nyckel
Konisk spännsats
SW: 27 mm
Artikel nr.:
25050.0827
Monteringsverktyg 
  • Special gaffel nyckel
  • SW: 27 mm
  • Vikt: 195 g
Produkt:
Special gaffel nyckel
Konisk spännsats
SW: 36 mm
Artikel nr.:
25050.0836
Monteringsverktyg 
  • Special gaffel nyckel
  • SW: 36 mm
  • Vikt: 428 g
Produkt:
Special gaffel nyckel
Konisk spännsats
SW: 46 mm
Artikel nr.:
25050.0846
Monteringsverktyg 
  • Special gaffel nyckel
  • SW: 46 mm
  • Vikt: 610 g
Produkt:
Special gaffel nyckel
Konisk spännsats
SW: 50 mm
Artikel nr.:
25050.0850
Monteringsverktyg 
  • Special gaffel nyckel
  • SW: 50 mm
  • Vikt: 870 g
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 25050. Konisk spännsats – utan låsmutter, rostfritt stål 
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Exempel på Installation / montering / Teknisk data - Konisk Spännsats
Kategori:
Användarmanual
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."