Flytande Spännare    
 IM0009287 Foto Banner

Flytande Spännare    

Flytande klämmor för smidig fastspänning av arbetsstycket

Flytande spännare används för att spänna fast och samtidigt stödja en överhängande eller som en extra spännpunkt på detaljer. Den flytande spännare har en fjäderbelastning och kommer i kontakt med arbetsstycket med lätt fjäderkraft. Därigenom motverkar man skevhet på arbetsstycket. Även invecklade arbetsstycken kan spännas fast som förstärkning till kanter, fläns och bygel. Detta motverkar vibrationer under bearbetningen.

Det omfattande produktsortimentet inkluderar olika modeller från lager:

Kompakt version med lägre höjd; stödkraft 8 kN: 

  • Flytande spännare, kompakt version, med kombinerad fastspänning och låsning, M 12
  • Flytande spännare, kompakt version, med separat fastspänning och låsning, M 12

Standard version; stödkraft 8 kN:

  • Flytande spännare med kombinerad fastspänning och låsning, M 12
  • Flytande spännare med separat fastspänning och låsning, M 12
  • Standard spännkäkar till flytande spännare M 12
  • Spännkäkar till flytande spännare M 12

Särskilt passande till stora detaljer med tung bearbetning; stödkraft 25 kN:

  • Flytande spännare med kombinerad fastspänning och låsning, M 16
  • Spännkäkar till flytande spännare M 16

Stödelement och underlägg, typ stödelement (23220.0400) och spännunderlägg (23220.0085 - .0450), kompletterar detta sortiment.