Kullåspinnar I enlighet med luftfartstandard (NAS / MS)
 IM0009192 Foto Banner

Kullåspinnar I enlighet med luftfartstandard (NAS / MS)

Kullåspinnar (Snabbkoppling låspinnar)

Kullåspinnar enligt luftfartstandard (MS 17984 - 17987 / NAS 1333, NAS 1334, NAS 1335, NAS 1336, NAS 1337, NAS 1338, NAS 1339, NAS 1340, NAS 1341, NAS 1342, NAS 1343) är självlåsande, enkelverkande sprintar. Kulorna låses upp utan verktyg med hjälp av en tryckknapp. Ofta kallas kullåspinnarna också låsstift, säkerhetsstift eller snabbspärr. De kan användas som fixering, låsning, anslutning, justering eller för snabbt byte av positioner. Kullåspinnar används i markstöd (GSE) eller vid underhåll, reparation och översyn (MRO). Kullåspinnar används till exempel som växelstift eller styrbypass för pushback.

Kullåspinnarna är extremt motståndskraftiga mot skjuvning, korrosionsbeständiga och därmed optimalt skyddade mot slitage.

Alla kulslåspinnar testas enligt NAS 1332.

Standard sortimentet (Ø 3/16" till 3/4") av enkelverkande kullåspinne (snabb låsbar sprint) innehåller följande utföranden:

  • Knapphandtag enligt MS17984 / NAS1333, NAS1334, NAS1335, NAS1336, NAS1337, NAS1338, NAS1339, NAS1340, NAS1341, NAS1342, NAS1343
  • T-handtag enligt MS17985 / NAS1333, NAS1334, NAS1335, NAS1336, NAS1337, NAS1338, NAS1339, NAS1340, NAS1341, NAS1342, NAS1343
  • L-handtag enligt MS17986 / NAS1333, NAS1334, NAS1335, NAS1336, NAS1337, NAS1338, NAS1339, NAS1340, NAS1341, NAS1342, NAS1343
  • Ringhandtag enligt MS17987 / NAS1333, NAS1334, NAS1335, NAS1336, NAS1337, NAS1338, NAS1339, NAS1340, NAS1341, NAS1342, NAS1343

Andra diametrar och längder, som inte finns i lager, kan produceras med kort varsel på förfrågan.

Vi gör också CAD-data som är kopplade till kullåspinnarna som kan laddas ner i olika format.

Dubbelverkande versioner och specialversioner för enskilda applikationer kan konstrueras och tillverkas på begäran.

Som tillbehör erbjuder vi

  • Varningsflaggor  
  • Hållare
  • Utöver leveransprogrammet i INCH-dimensioner enligt luftfartsstandard (MS 17984 - MS 17987 / NAS 1333, NAS 1334, NAS 1335, NAS 1336, NAS 1337, NAS 1338, NAS 1339, NAS 1340, NAS 1341, NAS 1342, NAS 1343) finns också utföranden i metriska dimensioner till förfogande i vårt standardleveransprogram.