23470.0250 - Tillbehör
Spänndel   

Beskrivning
Nominell dimension
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Beskrivning:
Tillbehör
Nominell dimension:
För spänndel stl.:  52/ 70/100 mm
Artikel nr.:
23470.0250
Dokument
Tillbehör
  • hållare
  • d1: 50 mm
  • b: 60 mm
  • d2: 20,5 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 38 mm
  • l3: 46 mm
  • l4: 90 mm
  • För spänndel stl.:  52 mm/ 70 mm/100 mm
  • Vikt: 879 g
Tillbehör
Direkt nedladdning
Fler filformat