Tillbehör till: 23470. Spänndel   

Ert urval resulterade i 8 träffar

Beskrivning
Nominell dimension

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Beskrivning:
Tillbehör
Nominell dimension:
För spänndel stl.: 50 mm
Artikel nr.:
23470.0232
CAD
Dokument
Tillbehör
  • hållare
  • d1: 31 mm
  • b: 40 mm
  • d2: 18,5 mm
  • l1: 175 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 90 mm
  • För spänndel stl.: 50 mm
  • Vikt: 516 g
show article view
Tillbehör
Beskrivning:
Tillbehör
Nominell dimension:
För spänndel stl.:  52/ 70/100 mm
Artikel nr.:
23470.0250
CAD
Dokument
Tillbehör
  • hållare
  • d1: 50 mm
  • b: 60 mm
  • d2: 20,5 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 38 mm
  • l3: 46 mm
  • l4: 90 mm
  • För spänndel stl.:  52 mm/ 70 mm/100 mm
  • Vikt: 879 g
show article view
Tillbehör
Beskrivning:
Tillbehör
Nominell dimension:
För spänndel stl.: 140 mm
Artikel nr.:
23470.0270
CAD
Dokument
Tillbehör
  • hållare
  • d1: 69 mm
  • b: 80 mm
  • d2: 24,5 mm
  • l1: 210 mm
  • l2: 48 mm
  • l3: 54 mm
  • l4: 90 mm
  • För spänndel stl.: 140 mm
  • Vikt: 1279 g
show article view
Tillbehör
Beskrivning:
Tillbehör
Nominell dimension:
För spänndel stl.:  52/ 70/100 mm
Artikel nr.:
23470.0350
CAD
Dokument
Tillbehör
  • Självjusterande
  • d: 50 mm
  • l: 32 mm
  • För spänndel stl.:  52 mm/ 70 mm/100 mm
  • Vikt: 399 g
show article view
Tillbehör
Beskrivning:
Tillbehör
Nominell dimension:
För spänndel stl.: 140/210 mm
Artikel nr.:
23470.0365
CAD
Dokument
Tillbehör
  • Självjusterande
  • d: 65 mm
  • l: 35 mm
  • För spänndel stl.: 140 mm/210 mm
  • Vikt: 716 g
show article view
Tillbehör
Beskrivning:
Tillbehör
Nominell dimension:
För spänndel stl.:  52/ 70/100/140/210/300 mm
Artikel nr.:
23470.0171
CAD
Dokument
Tillbehör
  • Sfärisk platta
  • För spänndel stl.:  52 mm/ 70 mm/100 mm/140 mm/210 mm/300 mm
  • Vikt: 75 g
show article view
Tillbehör
Beskrivning:
Tillbehör
Nominell dimension:
För spänndel stl.:  52/ 70/100/140/210/300 mm
Artikel nr.:
23470.0172
CAD
Dokument
Tillbehör
  • V-kapsel
  • För spänndel stl.:  52 mm/ 70 mm/100 mm/140 mm/210 mm/300 mm
  • Vikt: 138 g
show article view
Tillbehör
Beskrivning:
Tillbehör
Nominell dimension:
För spänndel stl.:  52/ 70/100 mm
Artikel nr.:
23470.0170
CAD
Dokument
Tillbehör
  • Centreringsplatta
  • För spänndel stl.:  52 mm/ 70 mm/100 mm
  • Vikt: 107 g
show article view
Tillbehör