22130.0193 - Hylsa
med koniskt stift

Beskrivning
Nominell dimension
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Beskrivning:
Hylsa
Nominell dimension:
Nominell diameter      : 16 mm
d1 +0,1: 11,52  mm
Artikel nr.:
22130.0193
Dokument
Hylsa
  • Hylsa för precisionsindexbult, konisk – Bild 3
  • Nominell diameter      : 16 mm
  • d1 +0,1: 11,52 mm
  • d2: 28 mm
  • d3 n6: 25 mm
  • l1 min.: 17 mm
  • l2: 14 mm
  • Vikt: 47 g
Hylsa
Direkt nedladdning
Fler filformat