Tillbehör till: 22130. Precisions Indexbultar med koniskt stift

Ert urval resulterade i 5 träffar

Beskrivning
Nominell dimension

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Beskrivning:
Hylsa
Nominell dimension:
Nominell diameter      : 10 mm
d1 +0,1: 7,1  mm
Artikel nr.:
22130.0190
CAD
Dokument
Hylsa
  • Hylsa för precisionsindexbult, konisk – Bild 3
  • Nominell diameter      : 10 mm
  • d1 +0,1: 7,1 mm
  • d2: 19 mm
  • d3 n6: 16 mm
  • l1 min.: 11 mm
  • l2: 8,5 mm
  • Vikt: 13 g
show article view
Hylsa
Beskrivning:
Hylsa
Nominell dimension:
Nominell diameter      : 12 mm
d1 +0,1: 8,28  mm
Artikel nr.:
22130.0192
CAD
Dokument
Hylsa
  • Hylsa för precisionsindexbult, konisk – Bild 3
  • Nominell diameter      : 12 mm
  • d1 +0,1: 8,28 mm
  • d2: 23 mm
  • d3 n6: 20 mm
  • l1 min.: 13 mm
  • l2: 10 mm
  • Vikt: 25 g
show article view
Hylsa
Beskrivning:
Hylsa
Nominell dimension:
Nominell diameter      : 16 mm
d1 +0,1: 11,52  mm
Artikel nr.:
22130.0193
CAD
Dokument
Hylsa
  • Hylsa för precisionsindexbult, konisk – Bild 3
  • Nominell diameter      : 16 mm
  • d1 +0,1: 11,52 mm
  • d2: 28 mm
  • d3 n6: 25 mm
  • l1 min.: 17 mm
  • l2: 14 mm
  • Vikt: 47 g
show article view
Hylsa
Beskrivning:
Hylsa
Nominell dimension:
Nominell diameter      : 20 mm
d1 +0,1: 15,49  mm
Artikel nr.:
22130.0194
CAD
Dokument
Hylsa
  • Hylsa för precisionsindexbult, konisk – Bild 3
  • Nominell diameter      : 20 mm
  • d1 +0,1: 15,49 mm
  • d2: 33 mm
  • d3 n6: 30 mm
  • l1 min.: 16 mm
  • l2: 13 mm
  • Vikt: 60 g
show article view
Hylsa
Beskrivning:
Hylsa
Nominell dimension:
Nominell diameter      : 25 mm
d1 +0,1: 19,7  mm
Artikel nr.:
22130.0196
CAD
Dokument
Hylsa
  • Hylsa för precisionsindexbult, konisk – Bild 3
  • Nominell diameter      : 25 mm
  • d1 +0,1: 19,7 mm
  • d2: 42 mm
  • d3 n6: 38 mm
  • l1 min.: 19 mm
  • l2: 16 mm
  • Vikt: 114 g
show article view
Hylsa