23220.0160 - Spänn­underlägg

Spännunderlägget används för att stödja valfria punkter på arbetsstycken.

Fördelarna med spännunderlägget är:

  • Stöd av instabila detaljer utan deformering.
  • Undvikande av vibrationer under bearbetning.
  • Låg, kompakt design.
  • deformationsfritt stöd av råa arbetsytor.
  • Stöd av räfflade, ojämna eller olikformade detaljer möjligt.
  • Enkelt handhavande - genom att använda manöverhandtaget kan manövrering utanför arbetsstycket göras. 

Denna artikel 23220.0160 - Spänn­underlägg / short version, with one slot (b3: 17 mm, l1: 75 mm) är en variant av artikelgruppen Spänn­underlägg (EH 23220.)

Material
Version
Bild
b3 [mm]
l1 [mm]
d1 [mm]
Slag s [mm]
Max. last - max. [kN]

Fler detaljer

Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Stål    
Version:
short version, with one slot
Bild:
1
b3 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
75 mm
d1 [mm]:
M16
Slag s [mm]:
11 mm
Max. last max. [kN]:
5 kN
Artikel nr.:
23220.0160
Dokument
Spännunderlägg
  • short version, with one slot – Bild 1
  • b3: 17 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: 16 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 101 mm
  • l7: 11 mm
  • b1: 60 mm
  • b2: 20 mm
  • d1: M16
  • d2: 26 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: 13 mm
  • Slag s: 11 mm
  • Max. last max.: 5 kN
  • e : 24400.0611
  • Vikt: 1491 g
Spännunderlägg

Material

Handtag

  • Zink gjutet   

Spännare

  • Stål, sätthärdat, svartoxiderat, slipat

Drift

  1. Genom att släppa på manöverhandtaget läggs upplägget mot arbetsstycket med en lätt fjäderkraft.
  2. Genom att låsa manöverhandtaget säkras upplägget utan att flyttas.
  3. Efter att ha tagit bort arbetsstycket lossar man upplägget med manöverhandtaget.

Höjden på upplägget kan justeras genom att fästa pinnbultar eller olika uppläggningstappar i den gängade hylsan.  

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 23220.0160
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c   

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."